全 176 件が検索されました。(141 - 160件を表示)
- カタログ
...単相2線、単相3線、三相3線、三相4線 100V、 200V、 400V 計測電圧 ─ 1回路計測 変流器 ─ 5、50、100、200、400、600A 形KM20-CTF-□□を使用 ※詳細については形KE1 スマート計測監視機器 データシート (SGTE-626) をご参照ください。 *バックアップ無しで0.2s以上に設定しても0.2s設...
- カタログ
...,000 あり 形KM100-TM-FLK AC100-240 60,500 分割型変流器(CT)(別売) 形状 定格一次側電流 定格二次側電流 100A 1A ◎形KM20-CTN100 形式 標準価格(¥) 6,300 250A 1A ◎形KM20-CTN250 12,600 500A 1A 形KM20-CTN500 19,000 注1. 市販変流器をご使用になる場合は、CTの定格二次側電流が1Aか5Aで、定格負担...
- カタログ
...37,000 ◎形KE1-CTD8E 形KE1-DRT-FLK 44,500 ■オプション (別売) ●分割型*/盤内固定型変流器(CT) 形式 定格一次側電流 ◎形KM20-CTF-5A 5A ◎形KM20-CTF-50A 50A ◎形KM20-CTF-100A 100A ◎形KM20-CTF-200A 200A ◎形KM20...
- カタログ
...to the number of circuits required for measurement Automatic collection Air-conditioners LAN <- PLC <- DeviceNet connection LAN <- EW700 <- RS-485 9 KM-series Power Monitor Models Series name Types Model Item KM1 Series KM50 Series ...
- カタログ
...センシング機器(常設タイプ)を機能別に機種選定する際は、P.21セレクションガイドをご覧ください。 2 * KM-N1-FLKは"KM20モード"設定の場合利用可能です。 詳細はユーザーズマニュアル(KANC-713)を参照ください。 P. 10 P. 11 ラインナップ 装置ごとの...
- マニュアル
...KM50-E 電力電力 電力電力 流量流量 流量流量 ワーク投入ワーク投入 ワーク投入ワーク投入 電力電力 KM20 電力電力 温度温度圧力圧力 微小電力計測可能(KM50 KM50のみ) のみ) 微小電力計測可能( 微小電力計測可能(KM50のみ) インバータ対応インバータ...
- マニュアル
...C 機種 ユニット検索後に、検索できたユニットの機種が表示されます。 形 KM1、形 KE1 以外に (01~99 行) 形 KM50-C/E、形 KM20、形 KM100 が接続されていれば、該当する機種が表示されます。 注. 形 KM50-C/E、形 KM20...
- マニュアル
...させてください。 VI 19) 専用 CT および専用 CT ケーブルは弊社指定のものをご使用ください。 分割型 貫通型 形 KM20-CTF-5A 形 KM20-CTF-50A 形 KM20-CTF-100A 形 KM20-CTF-200A 形 KM20-CTF-400A 形 KM20-CTF-600A 形 ...
- マニュアル
...機種一覧 EW700 のセンサ通信ポート(RS-485 ポート)には、以下のセンサ機器が接続できます。 シリーズ名 形式 備考 KM20-B40 KM20-B40-FLK KM50-C KM50-C1-FLK KM50-E KM50-E1-FLK KM100 KM100-T-FLK メモリカード機能なし KM100-TM-FLK メモリカード機能あり ①パルス入力仕様 N NPN 入力 P PNP ...
- マニュアル
...機種一覧 EW700 のセンサ通信ポート(RS-485 ポート)には、以下のセンサ機器が接続できます。 シリーズ名 形式 備考 KM20-B40 KM20-B40-FLK KM50-C KM50-C1-FLK KM50-E KM50-E1-FLK KM100 KM100-T-FLK メモリカード機能なし KM100-TM-FLK メモリカード機能あり ①パルス入力仕様 N NPN 入力 P PNP ...
- マニュアル
...力を同時に監視できます。 (電力センサは別売) パルス検出器 IN KM50-E スマート電力量モニタ 24V DC電源 KM20-B40-FLK 小型電力量センサ ①デマンド警報発生時にメールでお知らせします。 LAN OUT ②デマンド警報発生時にブザーやライト等の外部機器へ...
- マニュアル
...を参照。 形 KM1 付属品(計測マスタ以外) 形 KM1 付属品 KM1/KE1-Setting ツールをインストールし、形 KM1 の設定に使用します。 形 KM20-CTF-□□□A、 形 KM20-CTB-5A/50A 形 KM20-CTF-CB3 形 KM1 の電源の ON/OFF に使用します。 形 KM1 の電源供給に使用します。 形 KM1 とパソコンの接続に使用しま...
- マニュアル
... clicked. VI 19) Use the dedicated CT, ZCT and dedicated CT cable specified by OMRON. Dedicated CT Split type Through type Split core type for earth wire only Split type Dedicated ZCT Through type Model ...
- マニュアル
...□□ CJ2 シリーズ CPU ユニット 形 CJ2□-CPU□□ オムロン 電力量モニタ 形 KM100-T□-FLK オムロン 分割型変流器(CT)(専用品) 形 KM20-CTN-□A オムロン - 参考本資料は機器の通信接続確立までの手順について記載したものであって、機器個別の操作や設置および配線方...
- マニュアル
...事が不要。 配線の困難なところにも簡単に設置できます。 ●パルスカウント機能&簡易デマンド機能搭載 特長 形KM20との組み合わせで電力量の「量」も監視できます。 ※「 ALL EYE」との契約が必要です。 ●情報処理センタ接続サ ービスを用意さらに高度な...
- マニュアル
...タンプとともに記録する機能です。 入力されたパルスを時間単位で積算カウントする機能です。 電力量センサ(形KM20)を接続し、 電力量センサから出力されるパルス数をカウントして、カウントオーバーなどを通報する機能です。 契約別の...
- マニュアル
...タンプとともに記録する機能です。 入力されたパルスを時間単位で積算カウントする機能です。 電力量センサ(形KM20)を接続し、 電力量センサから出力されるパルス数をカウントして、カウントオーバーなどを通報する機能です。 契約別の...
- マニュアル
...い。 VI 19) 専用 CT、ZCT および専用 CT ケーブルは弊社指定のものをご使用ください。 専用 分割型 CT: 貫通型 形 KM20-CTF-5A 形 KM20-CTF-50A 形 KM20-CTF-100A 形 KM20-CTF-200A 形 KM20-CTF-400A 形 KM20-CTF-600A 形 ...
- マニュアル
...ください。 専用 CT、ZCT および専用 CT ケーブルは弊社指定のものをご使用ください。 専用 分割型 CT: 貫通型 形 KM20-CTF-5A 形 KM20-CTF-50A 形 KM20-CTF-100A 形 KM20-CTF-200A 形 KM20-CTF-400A 形 KM20-CTF-600A 形 ...
- マニュアル
... remotely controlled 80 WBYTE &H14; . ............ Send device-clear command (&H14) to initialize 3478A 90 FOR J=0 TO 5000:NEXT J Wait until 3478A has finished initialization Section 7-2 GP-IB Programming 100 PRINT@ 24; ”F3RAN5T1” 110 PRINT@ 24; ”...