全 176 件が検索されました。(61 - 80件を表示)

  • ...検索結果 | オムロン制御機器 検索結果 KM20-B40 ホーム > 検索結果 現行品及び受注終了品の詳細情報の検索、カタログ・マニュアル・CAD・ソフトウェアのダウンロードができます。 検索機能の使い方 商品/カテゴリ 改善・活用事例集 技術解説 製品に関...

  • 推奨代替品ガイド

    ...小型電力量センサ 形KM20-B40シリーズ 生産終了のお知らせ プロダクトニュース 訂正再発行 生産終了商品のお知らせ電力監視 発行日 2018 年 4 月 2 日 No. 2016012C(3) 小型電力量センサ 形KM20-B40シリーズ 生産終了のお知らせ ≪お断りとお願い≫ 2017年1月...

  • 推奨代替品ガイド

    ...小型電力量センサ形KM20-A□□シリーズ 生産終了のお知らせ 2009年7月1日発行 生産終了予定商品 推奨代替商品 小型電力量センサ 小型電力量センサ 形KM20-A□□(本体) 形KM20-CT050(CT) 2010年3月末生産終了予定推奨代替商品をご利用いただいた場合の...

  • 推奨代替品ガイド

    ...スマート計測監視機器 形KE1シリーズ用変流器 形KM20-CTF-□AU 生産終了のお知らせ プロダクトニュース 生産終了予定商品のお知らせ 発行日 2016 年 1 月 6 日 No. 2016008C 電力監視 スマート計測監視機器 形KE1シリーズ用変流器 形...

  • カタログ

    ...[-] KM20-B40/KM20-B40-FLK データシート 小型電力量センサ KM20-B40/KM20-B40-FLK CSM_KM20-B40/KM20-B40-FLK_DS_J_1_10 きめ細かな省エネ管理を経済的に実現。 パルス出力タイプとRS-485通信タイプを用意。 パソコン専用ソフトウェア EasyKM-Manager でデータを収集可能 (...

  • カタログ

    ...[-] KM20 データシート 小型電力量センサ KM20 CSM_KM20_DS_J_2_6 きめ細かな省エネ管理を経済的に実現。 市販品CT (2次側電流5A) に対応したシリーズ品を追加 • 機械毎、設備毎の使用電力量をパルス出力。 • 専用の分割型CTで、配線工事が簡単。 • パルス出...

  • カタログ

    ...[F054-E1-02] KM20 Data Sheet Power Sensor KM20 Compact device for easy monitoring of power consumption. • Allows easy, energy-efficient, precise management of each device. • Can be combined with a PLC to form a power monitor system. • Unit for pulse output is set using a rotary switch. • Wiring is simple with a special separable current transformer. • Slim body – 30 mm wide. • Conforms to EMC standards, EN61010-1 (IEC61010-1). • UL/CSA approved. (...

  • マニュアル

    ...[7482223-6A] KM20-A35 小型電力量センサ 取扱説明書...

  • マニュアル

    ...[7452283-6C] KM20-A□□ 小型電力量センサ 取扱説明書(日/英/伊/独/仏/西語) ■ 入力仕様・形式 ■ 端子配置 定格入力(相と線式) 形KM20A□□ AC200240V (単相2線式) AC200240V (三相3線式) 小型電力量センサ 取扱説明書オムロン製品をお買い上げいただきありがとうございます。 この製品...

  • マニュアル

    ...[2204892-3B] KM20-B40(-FLK) 小型電力量センサ 取扱説明書 N IN PU T Co rp ora tio n 3 M 2 3 P2 O RO N P3 IN PU T Co rp ora tio P3 n M M AD E IN *1. 専用CTの精度は±1%F.S.。 (精度保証範囲は、各CTの一次側定格入力電流の5~100%) *2. 形...

  • マニュアル

    ...[A] KM20-CT050 分割形変流器 取扱説明書...

  • マニュアル

    ...[B] KM20-CTN□□□ 分割形変流器 取扱説明書 ■ 仕 様形式 KM20-CTN100 KM20-CTN250 KM20-CTN500 100A 250A 500A 定格1次電流:ln 形 KM20-CTN□□□ 分割形変流器 取扱説明書オムロン製品をお買いあげいただきありがとうございます。 ご希望どおりの製品かお確かめいただき、 この取扱説明書...

  • マニュアル

    ...[SBCZ-626B] KM20 小型電力量センサ編 CJシリーズ 汎用シリアル接続ガイド(RS-485 CompoWay/F通信) CJ シリーズ汎用シリアル接続ガイド (RS-485 CompoWay/F 通信) オムロン株式会社小型電力量センサ編 (形 KM20) 目 1. 2. 3. 4. 5. 次関連マニュアル............................................................................................1 用語と定義 ...................................................................................................1 注意事...

  • マニュアル

    ...[SGTE-713B] KM20-B40 小型電力量センサ 通信マニュアル 形KM20−B40 小型電力量センサ 資料No.SGTE−713B 通信マニュアル 1 はじめにこのユーザーズマニュアルは、形KM20-B40 の通信プロトコルについて解説しています。 ご使用になるときは、このマニュアルを...

  • 生産終了品/推奨代替品

    ...-8 K5P-YA177 K5S K62, K63 K6EL K6EL-L K6ER K6S K6W, K62A-B-50 K6X K6Y K7L-UP-FLK K8AB-TH K8ABシリーズ K8AC-H KE1 KM1 KM100 KM20 KM20-B40 KS1 KT-C KTH K□1T2, KSD10V, KZD□□□, KZ20□□, KZ20T□□ L2Z LA4D LC1 LC1D LC1D(VDE0106準拠品) LC1F LC2-D LC2D LC2D(VDE0106準拠品) LDA15-LN, SCL-101 LDN LG2 LJ LK LL-D LP1-D, LP2-D LP1D / LP2D LR, LS LR1-D (VDE0106準拠品) LR1-D (標準品) LR1-F LR2D LR2D(VDE0106準拠...

  • 技術解説/使用上の注意事項

    ...器 スマート電力量モニタ 多回路タイプ 単体多回路タイプ 小型電力量モニタ 電力量モニタ 形KM50-E/-C 形KM20 形KM100 形KE1 形KM1 形KM-N1 常時計測用に正確かつスマートに計測 使いやすいシンプル機能で、 多数計測や初期導入に最適 メモリカー...

  • 商品情報

    ...-SP01, 形WZ-STH01, 形WZ-STHL01, 形WZ-SL01, 形WZ-SCD01 *4 形D6FZ-FGX21 形D6FZ-FGS1000-S 形D6FZ-FGS1000, 形D6FZ-FGT□□□ *5 形KM-N1-FLK,形KM-N2-FLK,形KM-N3-FLK *6 形KM50-C, 形KM50-E, 形KM100, 形KM20-B40-FLK *7 形KM1-PMU*A, 形KM1-EMU8A, 形KE1-CTD8E *8 形ZN-CTC11, 形ZN-DCC11 *9 *10 ファイル名とサイズ Multi Data ViewerLight (133.6MB) Station Utilityをご使用のお客様 Station Utility...

  • 推奨代替品ガイド

    ...+0.8 0 ①フックを下げる。 ④ロックする。 1 外形寸法 生産終了予定商品形TP700-CT01/-CT1200 形TP700-CT01 推奨代替商品形KM20-CT100/-CT250/-CT500 形KM20-CT100 形KM20-CT250 形KM20-CT500 66.5 φ30 L K 80 35 W1 50 25 W2 10 2-M4ネジ出力端子 2-φ4.5 取付け穴 φD φd 42 18 25 37 100 114 0.75mm2−2C(白):k 1000L (黒):l 形...

  • 推奨代替品ガイド

    ...(CompoWay/F) 温湿度センサ照度センサ温湿度照度センサ CO2 センサ無線ユニットスレーブ(パルスカウント) PLC 形式 KM20-B40-FLK KM50-□-FLK KM100-T□-FLK K3GN-□□□-FLK KM1-PMU1A-FLK KM1-PMU2A-FLK KM1-EMU8A-FLK KE1-CTD8E Modbus RTU デバイス 5 形式 KM-N1-FLK KM-N2-FLK KM-N3-FLK ...

  • 推奨代替品ガイド

    ...: AC100~120V(相電圧) AC173~208V(線間電圧) 5/50A 100A 225A 400A 600A KM-NCT□A 定格入力電流(CT) 5A、50A、100A、200A、400A、600A 専用CT形式 KM20-CTF-□A 専用CTケーブル形式 KM20-CTF-CB3 KM-NCB□M 定格入力周波数 50/60Hz 同左 許容入力電圧 定格入力電圧の110%(連続) 同左 定格入力電圧の85~ 115% 許容入力電...