全 176 件が検索されました。(81 - 100件を表示)
- 商品情報
... ZN-PD**-S *3 WZ-SP01, 形WZ-STH01, 形WZ-STHL01, 形WZ-SL01, 形WZ-SCD01 *4 D6FZ-FGX21 D6FZ-FGS1000-S D6FZ-FGS1000, 形D6FZ-FGT□□□ *5 KM-N1-FLK,形KM-N2-FLK,形KM-N3-FLK *6 KM50-C, 形KM50-E, 形KM100, 形KM20...
- 生産終了品/推奨代替品
...-8 K5P-YA177 K5S K62, K63 K6EL K6EL-L K6ER K6S K6W, K62A-B-50 K6X K6Y K7L-UP-FLK K8AB-TH K8ABシリーズ K8AC-H KE1 KM1 KM100 KM20 KM20-B40 KS1 KT-C KTH K□1T2, KSD10V, KZD□□□, KZ20□□, KZ20T□□ L2Z LA4D LC1 LC1D LC1D(VDE0106準拠品) LC1F LC2-D LC2D LC2D(VDE0106準拠品) LDA15-LN, SCL-101 LDN LG2 LJ LK LL-D LP1-D, LP2-D LP1D / LP2D LR, LS LR1-D (VDE0106準拠品) LR1-D (標準品) LR1-F LR2D LR2D(VDE0106準拠...
- 推奨代替品ガイド
...φD φd 42 30 0.75mm2−2C(白):k 1000L (黒):l 形4S2PE-CT500A 4 1.5 57 K φ36 4 38 22 1 φd φD W1 W2 形KM20-CT100 24 70 43 41 形KM20-CT250 24 70 43 41 形KM20-CT500 36 90 53 51 形式 L 寸法 80 45 k (白) 49 l (黒) 本体の色 生産終了予定商品形4S2PE-SV□ マンセルN1.5(ブラック) 推奨代替商品形KM100 マンセル5Y7/...
- 推奨代替品ガイド
...AC100~120V(相電圧) AC173~208V(線間電圧) 電圧入力系統数 1系統 2系統 定格入力電流(CT) 5A、50A、100A、200A、400A、600A 専用CT形式 KM20-CTF-□A KM20-CTB-5A/50A(貫通タイプ) 専用CTケーブル形式 KM20-CTF-CB3 7 1系統 5/50A 100A 225A 400A 600A KM-NCT□A 汎用CT(2次側定格電流 1Aまたは5A) KM-NCB□M - KM-NCT-E□...
- 推奨代替品ガイド
...行日 2025 年 3 月 3 日 生産終了商品のお知らせ No. 2025009C 生産終了商品 推奨代替商品 電力監視 電力監視 KM20-CTF-5A または KM20-CTF-50A KM20-CTB-5A/50A ■最終受注年月 2026年3月末 ■最終出荷年月 2026年6月末 ■推奨代替商品をご利用いただいた場合の注意点ネジに...
- カタログ/マニュアル訂正
...ください。 K C-1840 KM100-T-FLK 1801 NASP-FX Webサイト K2CA-H C-1840 KM100-TM-FLK 1801 NE0A-SCPU Webサイト K2CA-R C-1865 KM20-B40 1793 NE1A-SCPU Webサイト K2CM C-1937 KM20-B40-FLK 1793 NE1A-SCPU0□-EIP Webサイト K2CU C-1992 ...
- 商品情報
...ンから後ろを切って表示しています。 ※ カタログ情報の確認は、上部メニューの「商品情報」からご確認ください。 KM KM20 KM50 ZN 関連情報...
- 生産終了品/推奨代替品
...3月 生産終了 生産終了案内 KM100-T□-FLK お問い合わせ パワーモニタ TP700-CT01 2005年3月 生産終了 生産終了案内 KM20-CT100 お問い合わせ KM20-CT250 お問い合わせ KM20-CT500 お問い合わせ パワーモニタ TP700-CT1200 2005年3月 生産終了 生産終了案内 ...
- カタログ
...,000 m max. Installation environment Overvoltage category II, measurement category II, pollution degree 2 Electromagnetic environment Industrial electromagnetic environment (EN/IEC 61326-1 Table 2) Compliant standards EN 61010-2-030, EN 61326-1, and UL 61010-1 * The KM-series CTs (the ...
- カタログ
... input 100 to 240 VAC 48 × 48 × 84 (H × W × D) RS-485 CTs Protocol CompoWay/F: 31 nodes, Modbus: 99 nodes (Both are supported by the same model.) These CTs must be used with the KM50/KM20-B40/-FLK. Do not use them with any other products. Model ...
- カタログ
... input 100 to 240 VAC 48 × 48 × 84 (H × W × D) RS-485 CTs Protocol CompoWay/F: 31 nodes, Modbus: 99 nodes (Both are supported by the same model.) These CTs must be used with the KM50/KM20-B40/-FLK. Do not use them with any other products. Model ...
- カタログ
... to 277 VAC 100 to 240 VAC 96 × 48 × 93 (H × W × D) RS-485 CompoWay/F: 31 nodes, Modbus: 99 nodes (Both are supported by the same model.) CTs These CTs must be used with the KM50/KM20-B40/-FLK. Do not use them with any other products. Model Rated primary current ...
- カタログ
... to 277 VAC 100 to 240 VAC 96 × 48 × 93 (H × W × D) RS-485 CompoWay/F: 31 nodes, Modbus: 99 nodes (Both are supported by the same model.) CTs These CTs must be used with the KM50/KM20-B40/-FLK. Do not use them with any other products. Model Rated primary current ...
- カタログ
...数31台 48(H)×48 (W)×84(D) RS-485 AC100∼240V Modbus:通信ノード数99台 28,000 ● 分割型変流器(CT)* 形式 定格一次側電流 形KM20-CTF-5A 5A 形KM20-CTF-50A 50A 形KM20-CTF-100A 100A 形KM20-CTF-200A 200A 形...
- カタログ
...Power Supply ZN-KMX21-A Model Connectable Power Sensor/Monitor Max. Number of Connectable Power Sensor/Monitor Units Display Recording Interval Recorded data Operation Function Recording Mode External Output Memory Capacity (Internal) KM50-C/E, KM100, ...
- カタログ
... KM-N3-FLK to the product, please purchase a separately sold dedicated connection cable ZN9-KMC30-N. 1 ZN-KMX Ratings and Specifications Station unit Item Model ZN-KMX21-A Connectable Power Sensor/ Monitor KM50-C/E, KM100, ...
- 技術解説/使用上の注意事項
...器 スマート電力量モニタ 多回路タイプ 単体多回路タイプ 小型電力量モニタ 電力量モニタ 形KM50-E/-C 形KM20 形KM100 形KE1 形KM1 形KM-N1 常時計測用に正確かつスマートに計測 使いやすいシンプル機能で、 多数計測や初期導入に最適 メモリカー...
- マニュアル
...ーブ(CompoWay/F)と接続 形 KM1-PMU1A-FLK 多回路タイプ形 KM1-PMU2A-FLK 形 KM1-EMU8A-FLK 形 KE1-CTD8E 小型電力量センサスレーブ(CompoWay/F)と接続 形 KM20-B40-FLK 電力量モニタスレーブ(CompoWay/F)と接続 形 KM100-T-FLK AC100-240 形 KM100-TM-FLK AC100-240 形 KM-N2-FLK 形 KM-N3-FLK 小型電力量モニタスレーブ(CompoWay/F)と接...
- マニュアル
...RS-485 LAN 接続計測デバイス LAN KM-N1-FLK 小型電力量モニタ KM-N2-FLK 電力量モニタ KM-N3-FLK 電力量モニタ KM20-B40-FLK 小型電力量センサ KM100-T□-FLK(*2) 電力量モニタ KM50-□-FLK(*6) スマート電力量モニタ KM1-PMU1A-FLK 電力計測ユニット KM1-PMU2A-FLK 電力 2 系統計測ユニット...
- マニュアル
...センサ 形式 計測デバイス名 KM-N1-FLK 小型電力量モニタ KM-N2-FLK 電力量モニタ KM-N3-FLK 電力量モニタ KM20-B40-FLK 小型電力量センサ KM100-T□-FLK 電力量モニタ KM50-E1-FLK スマート電力量モニタ KM50-C1-FLK スマート電力量モニタ KM1-PMU1A-FLK 電力計測ユニット KM1-PMU2A-...