全 176 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- 商品情報
...KM20 小型電力量センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 KM20 2010年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 小型電力量センサ 【生産終了品】きめ細かな省エネ管理を経済的に実現。市販品CT(2次側電流5A)に対応したシリーズ品を追加 省...
- 商品情報
...KM20 小型電力量センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 KM20 2010年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 小型電力量センサ 【生産終了品】きめ細かな省エネ管理を経済的に実現。市販品CT(2次側電流5A)に対応したシリーズ品を追加 省...
- 商品情報
...KM20 小型電力量センサ/ダウンロード資料一覧 | オムロン制御機器 KM20 2010年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 小型電力量センサ 【生産終了品】きめ細かな省エネ管理を経済的に実現。市販品CT(2次側電流5A)に対応したシリーズ品を追加 省...
- 商品情報
...システム構成 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 形KM1-PMU1A-FLK/PMU2A-FLK/EMU8A-FLK/KE1-CTD8E 形KE1-DRT-FLK 分割型変流器(CT) 形KM20-CTF-5A 形KM20-CTF-50A 形KM20-CTF-100A 形KM20-CTF-200A 形KM20-CTF-400A/600A 盤内固定型変流器(CT)貫通タイプ 形...
- 商品情報
...レーブ AC100~240V RS-485、DeviceNet オプション(別売) 分割型*/盤内固定型変流器(CT) 形式 定格一次側電流 定格二次側電流 取付 形KM20-CTF-5A 5A 専用出力 分割型 形KM20-CTF-50A 50A 形KM20-CTF-100A 100A 形...
- 商品情報
...ッチ切り替え時には設定内容をご確認ください。 専用CT 変流器(CT) 構造 分割型 盤内固定型 (貫通タイプ) 形式 形KM20-CTF-5A 形KM20-CTF- 50A 形KM20-CTF- 100A 形KM20-CTF- 200A 形KM20-CTF- 400A 形KM20-CTF- 600A 形...
- 商品情報
...能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 形KM-N2-FLK 形KM-N2-FLK-X 形KM20-CTN100 形KM20-CTN250 形KM20-CTN500 形KM-NCT-E100A 形KM-NCT-E250A 形KM-NCT-E500A (CEマーキング対応 KM-N2/N3専用品*) *形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLKに取り付けて使用したときのみ、取り...
- 商品情報
...ものをご使用ください。 *1. UL規格およびCE規格非適合 分割型変流器(CT) 形式 定格一次側電流 定格二次側電流 形KM20-CTN100 100A 1A 形KM20-CTN250 250A 形KM20-CTN500 500A 注. CTケーブル(ケーブル長:1m)は、CT本体に接続されています。 分割型変流器(CT)(CEマーキング対応 KM-...
- 商品情報
...。なお、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品等を使用しないでください。 ・弊社KM シリーズの専用CT(形KM20-CTF シリーズ、形KM-NCTシリーズ)は使用できません。2次側出力が1Aまたは5AのCTを使用してください。 ・規格適合のため、...
- 商品情報
...テゴリⅡ、汚染度2 電磁環境 Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2) - 適合規格 EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1 UL61010-1、UL61010-2-030 - *1. KMシリーズの専用CT(形KM20-CTFシリーズ、形KM-NCTシリーズ)はお使いいただけません。2次側出力が1Aまたは5Aの汎用CT(変流器)をお使いください。 定格(接...
- 商品情報
...能 形式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 形KM-N3-FLK 形KM-N3-FLK-X 形KM20-CTN100 形KM20-CTN250 形KM20-CTN500 形KM-NCT-E100A 形KM-NCT-E250A 形KM-NCT-E500A (CEマーキング対応 KM-N2/N3専用品*) *形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLKに取り付けて使用したときのみ、取り...
- 商品情報
...め 注. 本取り付けアダプタは本体に付属しています。 分割型変流器(CT) 形式 定格一次側電流 定格二次側電流 形KM20-CTN100 100A 1A 形KM20-CTN250 250A 形KM20-CTN500 500A 注. CTケーブル(ケーブル長:1m)は、CT本体に接続されています。 分割型変流器(CT)(CEマーキング対応 KM-N2/...
- 商品情報
...。なお、シンナー、ベンジン、アルコールなどの溶剤を含む薬品等を使用しないでください。 ・弊社KM シリーズの専用CT(形KM20-CTF シリーズ、形KM-NCTシリーズ)は使用できません。2次側出力が1Aまたは5AのCTを使用してください。 ・規格適合のため、...
- 商品情報
...テゴリⅡ、汚染度2 電磁環境 Industrial electromagnetic environment(EN/IEC 61326-1 Table 2) - 適合規格 EN61010-1、EN61010-2-030、EN61326-1 UL61010-1、UL61010-2-030 - *1. KMシリーズの専用CT(形KM20-CTFシリーズ、形KM-NCTシリーズ)はお使いいただけません。2次側出力が1Aまたは5Aの汎用CT(変流器)をお使いください。 定格(分...
- 商品情報
.../種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 本体 形KM100 分割型変流器(CT) 形KM20-CTN100 形KM20-CTN250 形KM20-CTN500 通信変換器 形K3SC-10 注. DINレールへの取りつけも可能です。 ダミーカード 形K32-DMCCF DINレール 形PFP-100N 形PFP-50N 止め金具(エンド...
- 商品情報
... RS-485 なし 形KM100-T-FLK AC100-240 あり 形KM100-TM-FLK AC100-240 分割型変流器(CT) 形状 定格一次側電流 定格二次側電流 形式 100A 1A 形KM20-CTN100 250A 1A 形KM20-CTN250 500A 1A 形KM20-CTN500 注1. 市販変流器をご使用になる場合は、CTの定格二次側電流が1Aか5Aで、定格負担が0.5VA以上の...
- 商品情報
...項目(計測時間、瞬時値、平均値、最大値)、 出力状態、機種データ、設定各項目、エラーコード 他 分割型変流器(CT)仕様 形式 形KM20-CTN100 形KM20-CTN250 形KM20-CTN500 一次側定格電流 100A 250A 500A 二次側定格電流 1A 1A 1A 定格周波数 50/60Hz 絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて)(貫通穴と出...
- 商品情報
...数個を取付けて使用される場合は、本機の周囲温度が仕様を超えないようにご注意ください。 分割型変流器(CT) 形KM20-CTF-5A 形KM20-CTF-50A 形KM20-CTF-100A 形KM20-CTF-200A 形KM20-CTF-400A/600A CT専用ケーブル 形...
- 商品情報
...) RS-485 CompoWay/F:通信ノード数31台 Modbus:通信ノード数99台 分割型変流器(CT)* 形式 定格一次側電流 定格二次側電流 取付 形KM20-CTF-5A 5A 専用出力 分割型 形KM20-CTF-50A 50A 形KM20-CTF-100A 100A 形KM20...
- 商品情報
...ィレーおよびオンディレーの誤差、出力端子のスイッチ動作時間を含みます)を示します。 分割型変流器(CT) 形式 形KM20-CTF-5A 形KM20-CTF-50A 形KM20-CTF-100A 形KM20-CTF-200A 形KM20-CTF-400A * 形KM20-CTF-600A * 一次側定格電流 5A 50A 100A 200A 400A 600A 許容入力電流 定格入力電流の120%(連続) ...