全 176 件が検索されました。(121 - 140件を表示)
- マニュアル
... below are measurement devices that can be registered by measurement device registration. Measurement Device Type Power Sensor Model Measurement Device Name KM-N1-FLK Smart Power Monitor KM-N2-FLK Power Monitor KM-N3-FLK Power Monitor ...
- マニュアル
... 1.0 VA or more. • Regarding the copliance with CT standards ⃝ : Available ×: Not UL and CSA compliant UL and CSA not compliant,CE compliant Not compliant all of UL, CSA, and CE KM-NCT-E□□□A × ⃝ ⃝ KM20...
- マニュアル
... 1.0 VA or more. • Regarding the copliance with CT standards ⃝ : Available ×: Not UL and CSA compliant UL and CSA not compliant,CE compliant Not compliant all of UL, CSA, and CE KM-NCT-E□□□A × ⃝ ⃝ KM20...
- マニュアル
... follows: Manufacturer Name Model OMRON CJ2 CPU Unit CJ2[]-CPU[][] OMRON Serial Communications Unit CJ1W-SCU[]1-V1 CJ1W-SCU[]2 OMRON Smart Power Monitor KM50-E1-FLK KM50-C1-FLK OMRON CT KM20-CTF-[]A Precautions for Correct Use As applicable devices above, the devices with the models and versions listed in Section 5.2. are actually used in this document to describe the procedure for connecting devices and checking the connection. You cannot use devices with versions lower than the versions listed in Section 5.2. To use the above devices with versions not listed in Section ...
- マニュアル
...形 KM50-E1-FLK 形 KM50-C1-FLK オムロン 分割型変流器(CT)(専用品) バージョン 5.2. 項 で 記載したバージョン以降 形 KM20-CTF-□A 参考本資料では、上記対象機器の中から 5.2.項に記載された機器を使用し接続確認を行っています。 上記対象機器の中で、5.2....
- マニュアル
...タを取り付けてご使用ください。 21) 専用 CT および専用 CT ケーブルは弊社指定のものをご使用ください。 専用 CT: 形 KM20-CTF-5A 形 KM20-CTF-50A 形 KM20-CTF-100A 形 KM20-CTF-200A 形 KM20-CTF-400A 形 KM20-CTF-600A 専用 CT ケーブル:形 ...
- マニュアル
...タを取り付けてご使用ください。 21) 専用 CT および専用 CT ケーブルは弊社指定のものをご使用ください。 専用 CT: 形 KM20-CTF-5A 形 KM20-CTF-50A 形 KM20-CTF-100A 形 KM20-CTF-200A 形 KM20-CTF-400A 形 KM20-CTF-600A 専用 CT ケーブル:形 ...
- マニュアル
...タ 形 KM シリーズの取扱説明書を読み、内容を理解した上で使用してください。 ・ 接続可能な電力量センサ/モニタは、形 KM20-B40-FLK、形 KM50-C、形 KM50-E、形 KM100、形 KM-N1FLK、形 KM-N2-FLK、形 KM-N3-FLK です。 ただし、形 KM-N1-FLK、形 KM-N2-FLK、形 KM-N3-FLK を直接接続する場合には、別...
- マニュアル
...used for official energy certificates. 6.Use of Power Sensor/Monitor When using the product, also read KM Series Power Sensor/Monitor instruction sheets for necessary information relevant to the product. The Power Sensors/Monitors that can be connected to the product are ...
- マニュアル
...用に関して形KM□□の取扱説明書を読み、内容を理解した上で使用してください。 ・接続可能な電力量センサ/モニタは、形KM20-B40-FLK、形KM50-C、 形KM50-E、 形KM100、 形KM-N1-FLK、 形KM-N2-FLK、 形KM-N3-FLKです。 ただし形KM-N1-FLK、形KM-N2-FLK、形KM-N3-FLKを直接接続するには別途、...
- マニュアル
... screw deeper than 4 mm, which may damage the product. 4. Operation When using the product, also read KM series power sensor/monitor instruction sheets for necessary information relevant to the product. • The Power Sensors/Monitors that can be connected to the product are ...
- 商品情報
...ZN-DPX21-S Yes Yes ZN-CTX21 Yes Yes ZN-KMX21 Yes Yes D6FZ-FGX21 No Yes No Yes Model ZN-PD□□-S ZN-THX11-S D6FZ-FGS1000. D6FZ-FGT□00 KM20-B20 KM50.-□ Yes * Yes connection. D6FZ-FGX21 is necessary for a connection. connection. WZ-MLAN01+WZ-SRS01 are necessary for a radio connection. KM-N1/-N2/N3 Yes *1 Yes WZ-S □□□□□ No Yes ZN-DCC11 * WZ series is necessary for a radio ZN-KMX21 is necessary for a LAN 1 KM100 ZN-CTC11 * Memo No Yes (Measured data only) ZN-KMX21 is necessary for a connection. WZ-...
- 商品情報
...ZN-KMX21 ○ ○ D6FZ-FGX21 × ○ × ○ 〇※1 ○ KM-N1/-N2/N3 〇※1 ○ WZ-S□□□□□ × ○ 形式 ZN-PD□□-S ZN-THX11-S D6FZ-FGS1000, D6FZ-FGT□00 KM20-B20 KM50-□ KM100 ZN-CTC11, ZN-DCC11 × ○ (測定データのみ) 備考無線接続には WZ シリーズが必要です。 接続には D6FZ-FGX21 が必要です。 LAN 接続には、ZN-KMX21、無線接続には、 WZ-MLAN01+WZ-SRS01 が必要です。 接続には、ZN-...
- カタログ
...能のみ ③貫通電流容量記号 電流容量 120A 0∼120A 500A 0∼500A 005A 0∼5A 原単位管理システム EnergyDokシリーズ 4S2PE KM20 325 ■システム構成例 ●1台の長距離ワイヤレスモデム(形WM51)に複数台設置の場合 EnergyDokサーバソフトウェアにてデータロギング&省エネ分析 形K3SC 形...
- カタログ
...ート電力量モニタ電力量モニタ多回路タイプ KM1 KM50-E1-FLK スマート電力量モニタ KM50-C1-FLK 小型電力量センサ KM20 無線ユニットカタログ番号:SWAQ-025 温湿度、照度、CO2センシング (無線) エア流量センサ 温湿度センサ WZ-STH01 カタログ番号:SWAQ-024 照度セン...
- カタログ
...のグラフ EasyEW-Viewer KM1 EW700- ③ 保全の担当者グラフ表示ソフト コンプレッサのグラフ 6 EasyEW-Viewer コンプレッサ KM20-B40-FLK KM20 接続センサ設定ソフト EasyEW-Manager ・EW700に接続されている計測センサの EW700に接続しているKMシリーズ(計測センサ)の設定ができるソフト...
- カタログ
...価格 250,000円 1台 250,000円 28,000円 3台 84,000円 6,300円 6個 37,800円 オムロン製 分割型変流器200A KM20-CTF-200A CTケーブル KM20-CTF-CB3 1,400円 6本 8,400円 DC24V電源(推奨) S8VS-01524 6,750円 1台 6,750円 パルス検出器(推奨) OCK-6A ※3 84,000円 1台 84,000円 合計 470,950円 大崎電気...
- カタログ
...通報や、 PLCと組み合わせて情報処理センタに通報するなどメール 件名:電力量報告本文:電力量5kW-h カウンタ形KM20 電力量センサ CT モータなど 形K5D 停電が発生しても、停電用内部電池でを使えば、 停電を伝えるメールをメール 送信してく...
- カタログ
... must be used together with a Measurement Master Unit. Power is supplied to the CT and ZCT Expansion Units from the Measurement Master Unit. Power supply wiring is not required. Options (Order Separately) CT Input Current Transformers (CTs) Model Rated primary current ...
- カタログ
...0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp KE1 オプション (別売) CT入力時変流器 (CT) 形式 定格一次側電流 ◎形KM20-CTF-5A 5A ◎形KM20-CTF-50A 50A ◎形KM20-CTF-100A 100A ◎形KM20-CTF-200A 200A ◎形KM20-CTF-400A 400A ◎形...