全 1430 件が検索されました。(1361 - 1380件を表示)
- マニュアル
...カメラに接続します。 ●底面 8. 電源仕様 8-1 推奨電源 名称 機能 (1) イーサーネットポート 100Ba s e-TX/10Ba s e-Tケーブルを使用して、パソコンと接続します。 (2)RS-232C/422 RS-232Cまたは RS-422 ケーブルを使用して、PLCと接続します。 コネクタ 次の仕様に...
- マニュアル
...力時間中 ON 18 DO15 灰 出力 データ出力 19 COMIN 白 − 入力信号、STGOUT0、 STGOUT1 用コモン 20 COMOUT 黒 − OR、ERROR、RUN、 E N A B L E 、 G AT E 、 DO15 信号用コモン は異なります。 4. 出力仕様 紫 6. パラレル l/O コネクタ1( 拡張パラレルポート ) COMOUT パラレル I/O ケーブル ( 形 ZFX-VP) のコネ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや 24 時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a)∼d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
...るシステム・機械・装置 d)ガス、水道、電気の供給システムや 24 時間連続運転システムなど高い信頼性が必要な設備 e)その他、上記a)~d)に準ずる、高度な安全性が必要とされる用途 *上記は適合用途の条件の一部です。 当社のベスト、総合カタ...
- マニュアル
...Wipe off any dirt on the tips of the discharge needles with a cotton wool bud moistened with alcohol. We recommend removing the discharge needles and cleaning them in an ultrasonic bath once every three to six months. Also clean parts that form the air tract (...
- マニュアル
.... • Use the specified size of crimp terminals for wiring connections. Do not connect wires that have been simply twisted together directly to the power supply or terminal block. • Supply power from a DC power supply for which measures have been applied to prevent high voltages (...
- マニュアル
.... • Use the specified size of crimp terminals for wiring connections. Do not connect wires that have been simply twisted together directly to the power supply or terminal block. • Supply power from a DC power supply for which measures have been applied to prevent high voltages (...
- マニュアル
... product indicates the date of manufacture. Y: Year code (2020=0, …, 2028=8, 2029=9, 2030=A; resets every 10 years) M: Month code (Jan.=A, Feb.=B, …, Dec.=L) T: Model type code ("1"=LT001, "2"=LT005, "3"=LT010) SSS: Serial number (three digits; ...
...す。 アクセサリ番号について: ACC-24 製品は、さまざまなフォーマットの Delta Tau 製軸インタフェースアクセサリです。 「E」 は UMAC ボードの「ユーロカード」フォーマットを意味します(一方、「P」は PC フォーマット、「V」は VME フォーマット、「C」は Compact PCI フォーマ...
...みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」の記載内容については次の点をご理解ください。 (1) 定格値および性...
- 商品情報
...式例表面接続ソケットプッシュインPlus端子台*8(形PYF-08-PU-L、形PTF-08-PU)形PYF-□-PU形PTF-□-PU-Lねじ締め端子M3(形PYFZ-08、形PYFZ-08-E)形PYFZ-□(-E)-形PYF□A(-E) *6ねじ締め端子M3.5(形PF083A、形PF083A-E)形PF083A(-...
- 商品情報
...) 直流2線式 自己診断出力あり E2E-X□D□S-□ (表5) 交流2線式 E2E-X□Y□-□ (表6) 交流直流両用2線式 E2E-X□T□-□ (表7) 直流3線式 E2E-X□E□-□ 小径近接センサ E2E (表8) 小径近接センサ E2E-C□□□□-□ E2E-S□□□□-□ 動作表示灯:黄 種類 動作モード 表示灯の色 IO-LINK近接センサ(スタ...
- 商品情報
...中国 RoHS 注意事項・凡例 中国 RoHS表 ※1 ※2 Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護 使用期限 O O O O O O O O O O e "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、...
- 商品情報
...中国 RoHS 注意事項・凡例 中国 RoHS表 ※1 ※2 Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護 使用期限 O O O O O O O O O O e "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、...
- 商品情報
...中国 RoHS 注意事項・凡例 中国 RoHS表 ※1 ※2 Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護 使用期限 O O O O O O O O O O e "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、...
- 商品情報
...中国 RoHS 注意事項・凡例 中国 RoHS表 ※1 ※2 Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護 使用期限 O O O O O O O O O O e "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、...
- 商品情報
...中国 RoHS 注意事項・凡例 中国 RoHS表 ※1 ※2 Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護 使用期限 O O O O O O O O O O e "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、...
- 商品情報
...中国 RoHS 注意事項・凡例 中国 RoHS表 ※1 ※2 Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護 使用期限 O O O O O O O O O O e "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、...
- 商品情報
...中国 RoHS 注意事項・凡例 中国 RoHS表 ※1 ※2 Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護 使用期限 O O O O O O O O O O e "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、...
- 商品情報
...中国 RoHS 注意事項・凡例 中国 RoHS表 ※1 ※2 Pb Hg Cd Cr(VI) PBBs PBDEs DBP DIBP BBP DEHP 環境保護 使用期限 O O O O O O O O O O e "対応済み"や非含有の記載がされた商品であっても、流通在庫等で未対応品が混在する可能性があります。 非含有品が必要な際は、...