全 44876 件が検索されました。(1261 - 1280件を表示)

  • 商品情報

    ...可逆コンタクタ 定格通電電流 モータ容量 3φ200V 接点構成 定格電圧 形式 15A 1.5kW、8A (AC3級) 3 極 3A+1b* DC 12V 形J7ARN-E9 DC 24V *A:主接点、b:補助接点 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...

  • 商品情報

    ...一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 長方形/形M16□-J はんだづけ端子/タブ端子(#110 t=0.5) 正方形/形M16□-A はんだづけ端子/タブ端子(#110 t=0.5) 丸型/形M16□-T はんだづけ端子/タブ端子(#110 t=0.5) 長方形/形M16□-J□-T1 減圧照光 はんだづけ端子/タ...

  • 商品情報

    ... IP66耐油形 照光部の色 記号(色)*1 照光方法 長方形 (形M16-J) LED (減圧 ユニット なし) DC 5V 形M16-J①-5D 形M165-J①-5D R(赤) Y(黄) G(緑) A(青) W(白) PY(ピュアイエロー) PW(ピュアホワイト) AC/DC12V 形M16-J①-12D 形M165-J①-12D AC/DC24V 形M16-J①-24D 形M165-J①-24D *1. 形式①の部分に記載の記...

  • 商品情報

    ...格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 形状 一般タイプ音色 高音量タイプ音色*1 短絡片A方向差し込み時*2 断続音 プー・プー・プー 断続音 ホロ・ホロ・ホロ 断続音(高音) ピー・ピー・ピー 断続音(高音) ピ・ピ・ピ・ピ 断続音 ピー・ピー・ピー ...

  • 商品情報

    ...-BH24D 形M2BJ-BH06E 形M2BJ-BH24E 形M2BJ-BH24D-D 形M2BJ-BH24E-D 使用電圧 AC/DC6V AC/DC12~24V AC/DC6V AC/DC12~24V DC12~24V 音圧(調整可能な領域) (定格電圧、距離0.1m、Aレンジ) TYP.70~95dB(ホーン)(調整域) 駆動周波数 3±0.5kHz 断続回数 約190回/min *6長:約55回/min 約190回/min *6長:約55回/min *5短:約700回/min *...

  • 商品情報

    ...形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 分類 操作部形状 出力数 操作部の色 青(-A) 黒(-B) 緑(-G) 赤(-R) 白(-W) 黄(-Y) モーメンタリ 動作 1 形ZAP-A 形ZAP-B 形ZAP-G 形ZAP-R 形ZAP-W 形ZAP-Y 2 形2ZAP-...

  • 商品情報

    .../種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 定格 内蔵スイッチ 定格電圧 (V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開...

  • 商品情報

    ...ニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 性能 定格 AC125V 5 A (抵抗負荷) AC250V 3 A (抵抗負荷) 突入電流 NC側最大20A、NO側最大10A 接触抵抗 50mΩ以 下 (初期値) 耐電圧 同極端子間 AC1,000V 50⁄60Hz 1min 充電金属部とアース...

  • 商品情報

    ...い合わせください。 タイプ 形式 標準タイプ 形J7TL-A2-□ 形J7TL-B2-□ 形J7TL-C2-□ 形J7TL-D2-□ 形J7TL-E2-□ 形J7TL-F2-□ 2Eタイプ 形J7TL-A-□ 形J7TL-B-□ 形J7TL-C-□ 形J7TL-D-□ 形J7TL-E-□ 形J7TL-F-□ 形式基準 注. ...

  • 商品情報

    ...部への異物混入を防ぐためのカバーです。 AF 適用ブレーカ 外形寸法(mm) 形式 ノーヒューズブレーカ 漏電ブレーカ A B(B') C 30AF 50AF 100AF 形ABS32FB 形ABS52FB 形EBS32FB 形EBS52FB 50 10(25.5) 57 形TBS-22 形ABS33FB 形ABS53FB 形ABS10□FB 形EBS33FB 形EBS53FB 形EBS10□FB 75 10(25.5) 57 形TBS-23 注. 端子カバーは、...

  • 商品情報

    ...) フレームサイズ 30AF 50AF 100AF タイプ 経済形 形式 形ABS32FB 形ABS33FB 形ABS52FB 形ABS53FB 形ABS102FB 形ABS103FB 定格 極数 2 3 2 3 2 3 定格電流(In) A 3、5、10、15、20、30 5、10、15、20、30、40、50 60、75、100 定格電圧(Ue) AC(V) 460 定格絶縁電圧(Ui) V 500 定格インパルス 電圧(Uimp) kV 6 定格遮断電流(kA) IEC60947-...

  • 商品情報

    ...入力レンジ ±10V、±5V、±2V、±1V、±0.5V、±0.2V 最大非破壊印加電圧 ±26V 入力インピーダンス 1MΩ±1%、並列に20pF以下 入力GND 非絶縁 A/D変換分解能 16bit 最高サンプリング速度 1MS/秒 (1μs周期) 振幅確度 ±0.5% of F.S . (1kHz時) 周波数特性 −3dB~+0.5d B (100kHz時) サンプリング周期 1μs~...

  • 商品情報

    ...タルシリーズ MLEP-A035W1LRD/MLEP-A070W1LRD MLEP-A035W3LRD/MLEP-A070W3LRD MG-Wave®シリーズ専用 新型電源 A080/230Wアナログシリーズ(TOTAL0.8A/2.3Aまで対応) MLEK-A***W1LR MLEK-A***W2LR A080/230Wデジタルシリーズ(TOTAL0.8A/2.3Aまで対応) MLEK-...

  • 商品情報

    ...式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 ダイレクトリング照明 詳細形式 発光色 最大定格電流IFM(A) 質量(g) 対応電源 ストロボコントローラ 使用可否 形MDRL-CR10 赤 0.11 50 080 ○ 形MDRL-CB10 青 0.17 080 ○ 形MDRL-CW10 白 0.17 080 ○ 形MDRL-CR16 赤 0.24 65 080 ○ 形MDRL-CB16 ...

  • 商品情報

    ...形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (¥) ユニット種類 商品名称 仕様 形式 占有点数 消費電流(A) 海外規格 5V系 26V系 C200Hシリーズ 基本I/Oユニット アナログタイマ ユニット タイマ 4点 形C200H-TM001 1CH 0.06 ― U、C メニュー 商品の特長...

  • 商品情報

    ...長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 ユニット種類 商品名称 仕様 形式 占有 点数 消費電流(A) 海外規格 5V系 26V系 CSシリーズ 基本I/Oユニット B7A  インタフェース ユニット 入力32点 形CS1W-B7A12 2CH 0.09 ― UC1、CE 出力32点 形CS1W-B7A02 2CH 0....

  • 商品情報

    ...形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 ユニット種類 商品名称 仕様 形式 占有号機数 消費電流(A) 海外規格 5V系 26V系 CSシリーズ 高機能I/Oユニット GP-IB  インタフェースユニット マスタモード/ スレーブモード搭載 形CS1W-GPI01 1...

  • 商品情報

    ...ロード資料一覧 ユニット 種類 商品 名称 接続ID システム アン テナ/ アンプ 接続数 外部 供給 電源 占有 号機数 消費電流 (A) 形式 海 外 規 格 5V 系 26V 系 C200H  高機能 I/O ユニット IDセンサ ユニット RFID システム 形V600 シリーズ 1 不要 1号機分 (号機 No.0~...

  • 商品情報

    ...負荷、 開閉ひん度1,200回/h) 電気的 10万回以上(AC250V 5A、 抵抗負荷、 開閉ひん度1,200回/h) EMC (EMI) : EN61812-1 放射妨害電界強度 : EN55011 class A 雑音端子電圧 : EN55011 class A 高調波電流 : EN61000-3-2 電圧変動、フリッカ : EN61000-3-3 (EMS) : EN61812-1 静電気放電イミュニティ : EN61000-4-2 :6kV接触、8kV気中 ...

  • 商品情報

    ...ング PTシリーズ、PT-Nシリーズ、PT-30-Nシリーズ、M-Nシリーズ 形式 ねじ規格 (JIS) 適用 保護管径 (mm) 寸法 U L1 L2 対辺A 対辺B U1 U2 形PT1/8-N 1.0 R1/8 φ1.0 9 12 5 13 13 11 8 形PT1/8-N 1.6 φ1.6 9.5 形PT1/8-N 3.2 φ3.2 9 形PT1/8-N 4.0 φ4.0 8 形PT1/...