全 44876 件が検索されました。(1301 - 1320件を表示)
- 商品情報
...い。) 本体 保護構造IP40の場合 フランジ色:黒 形状 LED電圧 形式 □:操作部の色記号 プラトー形 表示灯 DC5V 形M3U-TB□-1C W、A DC12V 形M3U-TB□-2C DC24V 形M3U-TB□-3C DC5V 形M3U-TB□-1C G、U DC12V 形M3U-TB□-2C DC24V 形M3U-TB□-3C DC5V 形M3U-TB□-1C R、Y DC12V 形M3U-TB□-2C DC24V 形M3U-TB□-3C フランジ色:メタル色 形...
- 商品情報
...売員にご相談ください。 置換元 置換先 対象CPU形式 対象増設I/O形式 リプレースキット形式 搭載CPU形式 形C60P-CDR-A ─ 形C60P-KITA00-CJ 形CJ2M-CPU11 形C20P-EDR-A 形C60P-KITA20-CJ 形C28P-EDR-A 形C60P-KITA28-CJ 形C40P-EDR-...
- 商品情報
...式仕様一覧 外形寸法 ご使用の前に ダウンロード資料一覧 定格 操作コイル 構造 コイル抵抗(Ω) 動作電流(A) 復帰電流(A) 消費電力(W) 定格電流(A) DC 10 0.025 3.8以下 0.5以上 約2.5 注1. 消費電力はコイル消費分のみ。 注2. 動作特性はコイル...
- 商品情報
...じ締め取りつけ用 形A7CN-2M(-1)ワンタッチ取りつけ用 スペアユニット 形A7CN-1P□-1 ねじ締め取りつけ用 形式□にはA~Uの記号が入ります。 詳しくは、「種類/価格」のスペアユニットの説明の表をご覧ください。 形A7CN-2P□(-1) ワンタッチ取りつけ用 形式□...
- 商品情報
...つけ板(1対) 形A7CN-1M-1 形A7CN-2M 形A7CN-2M-1 スペアユニット 形A7CN-1P□-1 形A7CN-2P□ 形A7CN-2P□-1 注. スペアユニットの形式中、□にはA~Uの記号が入ります。(下記のスペアユニットの説明の表をご覧ください) スペアユニットの納期情報および価格は刻印...
- 商品情報
...ンロード資料一覧 絶対最大定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 発光側 順電流 I F 50 *1 mA パルス順電流 I FP 1 *2 A 逆電圧 V R 4 V 受光側 コレクタ・エミッタ間電圧 V CEO 30 V エミッタ・コレクタ間電圧 V ECO - V コレクタ電流 I C 20 mA コレクタ...
- 商品情報
...類 名称 形式/外観 温度範囲 素子の種類 方式 階級 保護の材質 端子の形 包装機向け 専用タイプ シース形 熱電対 形E52-CA□A□ D=1 S□ 0~+650℃ K(CA) 接地形 クラス2 (0.75級) ASTM316L リード線 直出し形 形式基準 保護管長、リード線長からご選定ください。 例 素...
- 商品情報
... Box 質量 190g 取付方法 付属の壁フレームで4点ネジ止め 電源仕様 DC12V 消費電力 標準0.5A, 6W ワイヤレス IEEE 802.11 a/b/g/n 通信ポート Ethernet I/O 入力2点 出力2点(DC30V, 2A max.) メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...取りつけ具 材質: 取りつけ具:ポリアセタール 六角ボルト・バネ座金:鉄 ニッケルメッキ 外形寸法表 形式 寸法(mm) A B C D E F G 形Y92E-B8 18±0.2 10以下 18 Φ 8 28以下 6 Φ 7.4 形Y92E-B12 24±0.2 12.5以下 20 Φ 12 37以下 6 Φ 8 形Y92E-B18 32±0.2 17以下 ...
- 商品情報
...ロード資料一覧 • 省スペースに貢献する31×30×30mmの小型サイズ • 明るく見やすい赤色LEDを採用 • アナログ電流出力(形E8Y-A□Y)を用意 • 導圧部Rc(PT)1/8タイプ(-R)を用意 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 安全規格:UL508/60950-1、 cUL C22.2 No.14/60950-1 Class2、 EN50178(=VDE0160)取得 EMC:EN61204-3 Class A適合 取りつけ金具を標準装備:正面取りつけタイプ :DINレール取りつけタイプ (300W、600Wを除く) 無償保証期間:2年(300W、600Wは3年) メニュ...
- 商品情報
...3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色 : 緑) 雑音端子電圧 EN61204-3 Class B適合、 FCCクラスB準拠 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 EN61204-3 Class B適合 安全規格 UL:UL508(Listing)、 60950-1 Class 2(±出力タイプを除く)*11 CSA:cUL:C22.2 No.14、 No.60950-1 Class 2(±出力タイ...
- 商品情報
...異常のないこと 耐衝撃 294m/s 2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:赤) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスA 安全規格 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。 質量 2.5kg以下 4kg以下 *1. 定格入力電圧(AC100VまたはAC200V)、100%負荷にて規定し...
- 商品情報
...加します。 ② 試験スイッチを押すと、リレーが動作するとともに動作表示器が橙色表示し、また、端子c、b間導通からc、a間導通に切り替わります。 ③ 試験後、ケース前面右下の復帰レバーを押し上げ手動で復帰させてください。なお、この試験...
- 商品情報
...。 ・ZCT 2次側の配線の際は誘導障害にご注意ください。 ・しゃ断器の引きはずしコイルは、接地側でない方を継電器のa接点端子に接続してください。 ・ZCTとトリップ回路の配線に(4芯コード等の)同一ケーブルは使用しないでください。 使...
- 商品情報
...加します。 ② 試験スイッチを押すと、リレーが動作するとともに動作表示器が橙色表示し、また、端子c、b間導通からc、a間導通に切り換わります。 ③ 試験後、ケース前面右下の復帰レバーを押し上げ動作表示器を復帰させてください。なお、こ...
- 商品情報
...器端子 形K2VU-S1 形K2VA-S1 形K2VU-S2 形K2VA-S2 1 P 1 P 1 2 P 2 P 2 3 ―― S 1 (−) 4 ―― S 2 (+) 5 Ta Ta 6 Tc Tc 7 Tb Tb 8 a 1 a 1 9 a 2 a 2 引出式角胴埋込形D2ケースに収納されている継電器の保守・点検用として、テストプラグ形K92-D2-Tを準備しています。 ...
- 商品情報
...荷 : DC24V 10mA 外装 マンセル N1.5 質量 約1.8kg 約2.3kg 約2.6kg 規格 JIS F 0807(船用自動化機器環境検査通則) NK証明書番号 A-120-1 常規使用状態 周囲温度 −25~+60°C 相対湿度 35~95%RH 気圧 860~1,060hpa 気圧変動 定格電圧に対して±20%(特性保証範囲) 周波数変動 定格...
- 商品情報
...の際は、定格電圧をご指定ください。 本体 リレー 個数 動作方式 アラーム 接点 分類 形式 定格電圧(V) 2 ノンロック a 補助接点有 形MYA-NA2 AC24、100/110、200/220 DC24、48、100/110 補助接点無 形MYA-NA1 AC24、100/110、200/220 DC24、100/110 b 補助接点有 形MYA-NB2 AC24、100/110、200/220 DC24、100/110 補助...
- 商品情報
...ます。 詳細はカタログの特性データ「●負荷電流-周囲温度定格」を参照ください。 オプション(別売) 放熱器 熱抵抗Rth(s-a)(℃/W) 形式 1.67 形Y92B-P50 1.01 形Y92B-P100 0.63 形Y92B-P150 0.43 形Y92B-P200 0.36 形Y92B-P250 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外...