全 44876 件が検索されました。(1201 - 1220件を表示)

  • 商品情報

    ...より線も配線可能 圧着棒端子(フェルール端子)付き電線だけでなく、より線/単線での配線も可能。 モータ保護 K8DT-A□/-V□/-P□タイプ 【用 途】 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適              (三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装...

  • 商品情報

    ...より線も配線可能 圧着棒端子(フェルール端子)付き電線だけでなく、より線/単線での配線も可能。 モータ保護 K8DT-A□/-V□/-P□タイプ 【用 途】 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適              (三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装...

  • 商品情報

    ...-PU-L LY4□ 4 PTF-14-PU-L SSR G3Hシリーズ G3H 1 PTF-08-PU G3HD G9Hシリーズ ※ハイブリッドパワーリレー G9H 温度調節器 E5L E5L-A □ E5L-C □ - PTF-14-PU-L *形PTF-□□-PU-Lにはリリースレバーは、装備されていません。 P2RFシリーズ 適合機種の代表例 極数 ソケット 形式 一般リ...

  • 商品情報

    ...(-1)ワンタッチ取りつけ用(表面取りつけ) スペアユニット 形A7D-1P□(-1)ねじ締め取りつけ用(裏面取りつけ) 形式□にはA~Uの記号が入ります。 詳しくは、「種類/価格」のスペアユニットの説明の表をご覧ください。 形A7D-2P□(-1)ワンタッチ取りつけ用(...

  • 商品情報

    ...A7D-1M 形A7D-1M-1 形A7D-2M 形A7D-2M-1 スペアユニット 形A7D-1P□ 形A7D-1P□-1 形A7D-2P□ 形A7D-2P□-1 注. スペアユニットの形式中、□にはA~Uの記号が入ります。(下のスペアユニットの説明の表をご覧ください) 取りつけ板 スイッチユニットの両端に使用する...

  • 商品情報

    ...形A7B-M(-1)ワンタッチパネル取りつけ用 スペアユニット 形A7B-P□(-1)ワンタッチパネル取りつけ用 形式中の□にはA~Uの記号が入ります。 詳細は、「種類/価格」のスペアユニットの説明の表をご覧ください。 注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定の...

  • 商品情報

    ...A7B-P□ 形A7B-P□-1 コネクタ はんだづけ端子形 形A7B-C プリント基板端子形 形A7B-CP 注. スペアユニットの形式中、□にはA~Uの記号が入ります。(下記のスペアユニットの説明の表をご覧ください)   スペアユニットの納期情報および価格は刻印の...

  • 商品情報

    ...ンロード資料一覧 絶対最大定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 発光側 順電流 I F 50 *1 mA パルス順電流 I FP 1 *2 A 逆電圧 V R 4 V 受光側 コレクタ・エミッタ間電圧 V CEO 30 V エミッタ・コレクタ間電圧 V ECO - V コレクタ電流 I C 20 mA コレクタ...

  • 商品情報

    ...対) 形A7P-M(-1)ワンタッチパネル取りつけ用 スペアユニット 形A7P-P□(-1) ワンタッチパネル取りつけ用 形式□にはA~Uの記号が入ります。 詳しくは、「種類/価格」のスペアユニットの説明の表をご覧ください。 注. 上記、各機種の外形寸法図中、指定の...

  • 商品情報

    ...-P①-1 * コネクタ はんだづけ端子形 形NRT-C 形NRT-CN プリント基板端子形 形NRT-CP 注. スペアユニットの形式中①にはA~Jの記号が入ります。(下記のスペアユニットの説明の表をご覧ください。)   スペアユニットの納期情報および価格は刻印の...

  • 商品情報

    ...ト基板をパネルに固定して取りつけてください。 スペアユニット 形A7MD-P□ プリント基板による固定方式 形式□にはA~Uの記号が入ります。 詳しくは、「種類/価格」のスペアユニットの説明の表をご覧ください。 注. 上記、各機種の外形寸法図中、指...

  • 商品情報

    ...類 形A7MD 付属品 ケースの色 黒 取りつけ板(1対) 形A7MD-1M スペアユニット 形A7MD-P□ 注. スペアユニットの形式中、□にはA~Uの記号が入ります。(下記のスペアユニットの説明の表をご覧ください) 取りつけ板 スイッチユニットの両端に使用するも...

  • 商品情報

    ...ダウンロード資料一覧 絶対最大定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 発光側 順電流 I F 50 * mA パルス順電流 I FP - A 逆電圧 V R 4 V 受光側 コレクタ・エミッタ間電圧 V CEO 30 V エミッタ・コレクタ間電圧 V ECO 5 V コレクタ電流 I C 20 mA コレクタ...

  • 商品情報

    ...ンロード資料一覧 絶対最大定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 発光側 順電流 I F 50 *1 mA パルス順電流 I FP 1 *2 A 逆電圧 V R 4 V 受光側 コレクタ・エミッタ間電圧 V CEO 30 V エミッタ・コレクタ間電圧 V ECO 5 V コレクタ電流 I C 20 mA コレク...

  • 商品情報

    ...絶対最大定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 発光側 順電流 I F 50 *1 mA 逆電圧 V R 4 V パルス順電流 I FP 1 *2 A 受光側 電源電圧 V CC 16 V 出力電圧 V OUT 28 V 出力電流 I OUT 16 mA 出力許容損失 P OUT 250 *1 mW 動作温度 T opr -40~+65 ℃ 保存温度 T stg -40~+85 ℃...

  • 商品情報

    ...で配線 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 ダウンロード資料一覧 種類(A端側) 商品名称 I/O区分 形状 ケーブル長さ L(mm) 形式 バラ線接続 バラ線圧着端子付 ケーブル 形XW2Z-RY□C 16点入力用、 16点出力用 1,000 形XW2Z-...

  • 商品情報

    ...ュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 1ケーブルタイプ 形UM□□A-□-□-1 セーフティマット形UM□□A-□-□-1は、マットの1ヶ所の角から、M8 4極コネクタ付き4芯ケーブルが出ています。 2ケーブルタイプ 形UM□□...

  • 商品情報

    ...類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 セーフティマット 1ケーブルタイプ 形状 寸法 黒色 黄色 A (mm) B (mm) 形式 形式 300 300 形UMMA-0300-0300-1 形UMMYA-0300-0300-1 400 400 形UMMA-0400-0400-1 形UMMYA-0400-0400-1 500 250 形UMMA-0500-0250-1 形UMMYA-0500-0250-1 500 400 形UMMA-0500-0400-1 形UMMYA-0500-0400-1 500 ...

  • 商品情報

    ... 2 単線 0.14mm 2 ~1.5mm 2 0.14mm 2 ~4.0mm 2 フェルール端子付き より線 0.14mm 2 ~0.75mm 2 (1.5mm 2 )*2 0.14mm 2 ~2.5mm 2 寸法 A×78×31.3(A寸法…8端子:9.2、12端子:12.7、 16端子:16.2、20端子:19.7、40端子:37.2) A×82.6×36.1(...

  • 商品情報

    ...レスな専用コントローラです。 小型組立装置 ・非常停止スイッチが押されると、両方のロボットが停止 ・ロボット扉AをあけるとロボットAのみが停止 ・ロボット扉BをあけるとロボットBのみが停止 半導体検査装置 ・非常停止スイッチ...