全 44876 件が検索されました。(1321 - 1340件を表示)

  • 商品情報

    ...形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) 指定なき寸法公差:公差等級 IT16 本体 形E3MC-A□□ 形E3MC-MA□□ 形E3MC-A81 形E3MC-X□□ 形E3MC-MX□□ 形E3MC-X81 形E3MC-Y□□ 形E3MC-MY□□ 形E3MC-Y81 ファイバユニット ファイバユニットの外形寸法はカタログを参照ください。...

  • 商品情報

    .../性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 ON/OFFタイプ 構成 アンプ内蔵形 ファイバ形 汎用ファイバ形 形式 形E3MC -A□1 形E3MC -MA□1 形E3MC -X□1 形E3MC -MX□1 形E3MC -Y□1 形E3MC -MY□1 検出距離 60±10mm * 1 20±4mm * 1 推奨ファイバにより異なります 詳細はカタログを...

  • 商品情報

    ...に加え、2Eタイプも選択できます フィンガープロテクション対応の端子カバーを標準装備(フレームサイズは、形J7TL-A(2)~形J7TL-C(2)のみ) リセット方式は手動、自動の切換え可能 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロー...

  • 商品情報

    ...応時のハンディ型オシロスコープとしても、幅広く活用できます。 高精度収集を実現 アナログ入力には、16ビットA/Dコンバータを採用し、入力信号を高精度収録します。 小さな信号変化も見逃しません。 入力チャネル同時サンプリング...

  • 商品情報

    ...カ モノラルスピーカ LED 2(READ:2色、CHG.:1色) スキャナ方式 *1 レーザースキャナ 読取可能バーコード *1 JAN13/8、EAN13/8、UPC-A/E、ITF、NW-7、CODE128、CODE39、Industrial 2 of 5、UCC/EAN128 カレンダ・時計 年(4桁)/月/日/曜日/時/分/秒 電源 主電池 リチウムイオン バッテリパック(EA-BL08S) 3.7V 1700mAh×2...

  • 商品情報

    .../性能 外形寸法 ダウンロード資料一覧 本体 種類 適応形式 仕様 タイプ 形式 ミューティング ターミナル 形F3SJ-A□□□□P□□ 形F3SJ-B□□□□P□□ PNP ミューティングセンサ出力対応タイプ 形F39-TC5P01 オーバーライド入力対応タイプ 形F39-TC5P02 形F3SJ-...

  • 商品情報

    ...で測定する 耐衝撃 490m/s 2 、11ms X・Y・Z、3軸6方向に各3回(計18回)コネクタかん合状態で測定する(MIL-STD-202F 試験213B 条件A) 使用周囲温度 −25~+70°C(ただし、氷結・結露のないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH(ただし、氷結・結露のないこと) 保護構造 IP67 付属品 ...

  • 商品情報

    ... 制御出力は2タイプを揃え、有接点出力(1a、1b)では3A(AC250V 抵抗負荷)、無接点出力では最大150mAと高容量 • 1秒/10秒/1分/10分(Aタイプ)、6秒/60秒/6分/60分(Bタイプ)と1台で4種類の時間のマルチ化を実現 • 丸洗い可能 • 1インチピッチのラック...

  • 商品情報

    ...作ヒンジ・ローラ・長レバー形 形VAM2 注1. 上記、外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。 注2. 動作特性は、A方向( )に動作した場合です。 下記、各形式中の□には色記号が入ります。 色記号の説明は、「種類/価格」をご覧ください。 注. 指定のな...

  • 商品情報

    ...・レバー形 形VAM22 逆動作ヒンジ・ローラ・長レバー形 形VAM2 V サイズ マイクロスイッチ用 連装 操作部の色(色記号) 青(-A) 黒(-B) 緑(-G) 赤(-R) 白(-W) 黄(-Y) 1連 形V-VAQ-4A-K 形V-VAQ-4B-K 形V-VAQ-4G-K 形V-VAQ-4R-K 形V-VAQ-4W-K 形V-VAQ-4Y-K 2連 形V-2VAQ-4A 形V-2VAQ-4B ...

  • 商品情報

    ...分は0~+100℃) リード線長M:1、2、4、8(m) 端子内蔵形 形E52-P□C-N (単位:mm、ただしLはcm) ※ キャップ内の端子には極性(A、B、b)が表示されています。 * Lはcm単位、35はmm単位です。よって形E52-P35C-Nの場合は、L=35(cm)なので、シースの長さ L-35=350-35=315(mm)と...

  • 商品情報

    ...弾形LED R・O・G・W・Y AC/DC12V 形A3PJ-90A11-12A□ 形A3PJ-90A12-12A□ 形A3PJ-90B11-12A□ 形A3PJ-90B12-12A□ AC/DC24V 形A3PJ-90A11-24A□ 形A3PJ-90A12-24A□ 形A3PJ-90B11-24A□ 形A3PJ-90B12-24A□ 砲弾形LED A・PW AC/DC12V 形A3PJ-90A11-12A□ 形A3PJ-90A12-12A□ 形A3PJ-90B11-12A□ 形A3PJ-90B12-12A□ AC/DC24V 形A3PJ-90A11-24A□ 形A3PJ-90A12-24A□ 形A3PJ-90B11-24A□ 形A3PJ-90B12-24A□ 2C 砲弾形LED R・O・G・W・Y AC/DC12V 形A3PJ-...

  • 商品情報

    ....5) 一般負荷用: AC250V 3A        DC30V 4A 微小負荷用: AC125V 0.1A        DC30V 0.1A 定格 接点定格 一般負荷用(銀接点) 定格電圧 (V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時...

  • 商品情報

    ...ス色 黒 ライトグレー 砲弾形LED R(赤)、O(橙)、G(緑)、 W(白)、Y(黄) AC/DC12V 形M2PJ-90A11-12A□ 形M2PJ-90A12-12A□ AC/DC24V 形M2PJ-90A11-24A□ 形M2PJ-90A12-24A□ 砲弾形LED A(青)、 PW(ピュアホワイト) AC/DC12V 形M2PJ-90A11-12A□ 形M2PJ-90A12-12A□ AC/DC24V 形M2PJ-90A11-24A□ 形M2PJ-90A12-24A□ 正方形(無分割) 形M2PA 照光方式/照光部の色 ケース色 黒 ラ...

  • 商品情報

    ...取りつけ穴寸法 形式 全長 バネ長 幅 幅 (バイパス 込) 板厚 下接点 上接点 丸穴D (公差: ±0.01) スリット穴 T×W (公差: ±0.01) F E A D t C B 4.15 3.2 0.38 0.455 0.06 0.2 0.15 φ0.4 0.1×0.4 形XP3A-3846-0642D-R/S 4.95 4.0 形XP3A-3846-0650D-R/S 5.95 5.0 形XP3A-3846-0660D-R/S 6.95 ...

  • 商品情報

    ...したものであり、上記以外のものについては、“工場電気設備防爆指針”を参照ください。 定格 定格電圧(V) 無誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 AC 125 250 5 5 5 5 3 3 3 3 DC 30 125 250 5 0.3 0.25 5 0.3 0.25 3 ...

  • 商品情報

    ...-P□ 形NRT-P□ 形NRT-P□-1 注1.□には刻印記号が入ります。スペアユニットの納期情報および価格は刻印の無いタイプ(記号A)のものです。他の刻印付きタイプは全て受注生産となります。 コネクタ 形式 形A7SS用 形A7AS用 はんだづけ端子 形NRT-C プ...

  • 商品情報

    ... □30×30(単色全面) 窓数 本体 LEDユニット ソケット ダミーソケット 形式 形式 形式 使用電圧 形式 1窓当り 形MS3H-01-01 形MS33-A-□ R、G、D、Y、W (A、PW) 形MS3S-24 AC/DC24V ― 形MS3S-1R4 AC/DC48V 形MS3S-1R1 AC/DC100/110V 形MS3S-1R5 AC/DC125V 形MS3S-1T1 AC100/110V 形MS3S-1T2 AC200/220V 形MS36シリーズ 30×60(単色全面) 窓数 ...

  • 商品情報

    ...ロード資料一覧 絶対最大定格(Ta=25℃) 項目 記号 定格値 単位 発光側 順電流 I F 50*1 mA パルス順電流 I FP 1*2 A 逆電圧 V R 4 V 受光側 コレクタ・エミッタ間電圧 V CEO 30 V エミッタ・コレクタ間電圧 V ECO ̶ V コレクタ電流 I C 20 mA コレクタ...

  • 商品情報

    ...置として、IEC269適合の10Aヒューズ形gIまたは形gGをご使用ください。 UL/CSA(UL508、CSA C22.2 No.14) A300 定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 しゃ断 投入 しゃ断 AC120V AC240V 10A 60 30 6 3 7,200 720 性能 保護構造*1 IP65(EN60947-5-1) 寿命*2 機械的 100万回以上 電気...