全 44876 件が検索されました。(1361 - 1380件を表示)

  • 商品情報

    ...力電源 AC200~220V 単相 50/60Hz 最大消費電力 5kVA(消費電力は、カメラ台数や光源幅により異なります) 環境性能 ノイズ耐性: EN61000-□ A判定/A-Class 使用周囲温度 検査部・光源部:5~50℃ 制御部:10~40℃ 使用周囲湿度 30~85%(結露なきこと) 質量 制御盤:約250kg(フレーム重量は、...

  • 商品情報

    ...、プラグコード(1m) R89F-MS0938□ ACフリー入力軸流ファン(□92×t38端子タイプ) 形式 定格電圧 許容電圧 変動範囲 周波数 [Hz] 定格電流 [A]* 定格入力 [W]* 定格回転数 [r/min -1 ]* 最大風量 [m 3 /min]* 最大静圧 [Pa]* 騒音 [dB]* R89F-MS0938HP AC100 - 240V 90~264V 50/60 0.08 4.5 3850 1.5 90 40 R89F-MS0938LP AC100 - 240V 90~...

  • 商品情報

    ...入力軸流ファン(□92×t38端子タイプ) 性能 モータ種類 ブラシレス直流モータ 引出端子 端子タイプ 絶縁階級 E種(UL A種) 絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガ) リード線導体部・フレーム間 絶縁耐圧 AC1,500V(1分間) 入力端子・フレーム間 使用周囲温度 -20~+75℃(氷結しな...

  • 商品情報

    ...(55 mm)×4&ナットセット×4 R89F-DS0925□ DC軸流ファン(□92×t25リード線タイプ) 形式 定格電圧 許容電圧 変動範囲 周波数 [Hz] 定格電流 [A]* 定格入力 [W]* 定格回転数 [r/min -1 ]* 最大風量 [m 3 /min]* 最大静圧 [Pa]* 騒音 [dB]* R89F-DS0925H DC24V 12~27.6V - 0.15 3.6 3550 1.66 56.1 39 R89F-DS0925L DC24V 12~27.6V - ...

  • 商品情報

    ...ファン(□92×t25リード線タイプ) 性能 モータ種類 ブラシレス直流モータ 引出端子 リード線タイプ 絶縁階級 E種(UL A種) 絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガ) リード線導体部・フレーム間 絶縁耐圧 AC500V(1分間) リード線導体部・フレーム間 使用周囲温度 -20~+70℃(氷結...

  • 商品情報

    ...-5-1) 短絡保護装置として、IEC269適合の10Aヒューズ 形gIまたはgGをご使用ください。 UL/CSA(UL508/CSA C22.2 No.14) A600(形D4D-□5□□N、-□A□□Nタイプ) B600(形D4D-□1□□Nタイプ) 性能 注. 上記は初期における値です。 *1.この保護構造は規格(EN60947-5-1)に基づくテスト法による...

  • 商品情報

    ...ッテリ UN 38.3 固定電子機器および固定コイル EN 60335-2-29、EN 62311、EN 55011、EN 61000-6-2、UL 1564、 CAN/CSA C22.2 107.2 ワイヤレス IEEE 802.11 a/b/g 認証マーク モバイルロボット KC、CE、RCM 固定電子機器および固定コイル CE、cMETus バッテリ CE セーフティ機能 セーフティ...

  • 商品情報

    ...に入力レンジを選択可能。検出距離や検出方式が異なるリニアセンサを個別に接続できます。1系統入力でのK (定数)-Aといった演算のほかA+B、 A-Bなど2入力演算機能をもち、厚み測定や段差測定を実現させます。 通信出力標準装備...

  • 商品情報

    ... 300m/s 2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスB準拠、 EN50081-1適合 FCCクラスA準拠、EN50081-2適合 放射妨害 電界強度 *6 EN50081-1準拠 EN50081-2準拠 安全規格 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。 質量 950g以...

  • 商品情報

    ...異常のないこと 耐衝撃 294m/s 2 6方向各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:赤) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスA準拠、EN50081-2適合 放射妨害電界強度 EN50081-2適合 安全規格 詳細は規格認定機種一覧表をご覧ください。 質量 1,800g 以下 3,250g 以下 注. ...

  • 商品情報

    ...入・品質判定され、終了後はセットした位置にターンバックします。基板セットにかかる時間と手間を減らしました。 A / B面切替えモード ボタンひとつで基板のA面、B面のプログラム切替えが可能。スムーズな判定が行えるため、より一...

  • 商品情報

    ...ドに近いことによる不良事例 この事例はSOPにブリッジ不良が発生しています。 Q-up Viewerは実画像とレジスト、シルク、A 、B面パターン、内層、実装図マスクなどCAD情報を選択して表示が可能です。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形...

  • 商品情報

    ...) 出力 出力アナログ RGB出力 UXGA、SXGA、XGA プリンタ出力 USB(Bタイプ)、PictBridge対応 LAN 10BASE-T/100BASE-TX/1,000BASE-T 入力 入力マウス入力 USB(Aタイプ) キーボード入力 USB(Aタイプ) マイクロフォン入力 MIC端子 記録 記録媒体 ハードディスク 約160GB(システム領域含む)、CD-R/-...

  • 商品情報

    ...ョン 検査中に自動で撮像系のキャリブレーションを実施できます。これにより常に正確な検査が実施できます。 A/B面検査 A面/B面を切り替えながら検査できます。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法 ダウンロード資料...

  • 商品情報

    ...自動チューニングします。 量産準備のシュミレーション加速【特許取得済】 部品ごとに最適なタクトや被ばく量をA Iがシミュレーションし、X線検査の条件を自動設定します。 ※シミュレーションは一部の部品の対応となります。 ゼロダ...

  • 商品情報

    ...体 形E4PA-LS50-M1 形E4PA-LS200-M1 形E4PA-LS400-M1 形E4PA-LS600-M1 アクセサリ(別売) センサI/Oコネクタ ストレート形 形XS2F-D421-D80-A(L=2m) 形XS2F-D421-G80-A(L=5m) L形 形XS2F-D422-D80-A(L=2m) 形XS2F-D422-G80-...

  • 商品情報

    ...サリ(別売) センサI/O コネクタ コード仕様 形状 コードの種類 形式 標準コード ストレート形 2m 4線式 形XS2F-D421-D80-A 5m 形XS2F-D421-G80-A L形 2m 形XS2F-D422-D80-A 5m 形XS2F-D422-G80-A メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 外形寸法...

  • 商品情報

    ...-B-PL 形J7L-150 形J74L-C-PL 形J7L-180、220 形J74L-D-PL 単独設置ユニット(サーマルリレー) 外観 適用コンタクタ 形式 形J7TL-A 形J7TL-A2 形J74TL-SM22 形J7TL-B 形J7TL-B2 形J74TL-SM40 形J7TL-C 形J7TL-C2 形J74TL-SM85 注1. サーマルリレーを単独設置する場合にご使用ください。 注2. ね...

  • 商品情報

    ...ン制御機器 CJ1W-ADG41 2024年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 CJシリーズ アナログ入力ユニット(高速タイプ) 超高速A/D変換とバッファリング機能で高精度なアナログ制御を実現、製品の品質向上にお役立ちします FAシステム機器,プロ...

  • 商品情報

    ...ン制御機器 CJ1W-ADG41 2024年03月 受注終了 ダウンロード資料一覧 CJシリーズ アナログ入力ユニット(高速タイプ) 超高速A/D変換とバッファリング機能で高精度なアナログ制御を実現、製品の品質向上にお役立ちします FAシステム機器,プロ...