全 41926 件が検索されました。(1241 - 1260件を表示)

  • マニュアル

    ... an interrupt task. If the task type is not allocated, the ladder program in the interrupt task is not checked by compile on the CX-Programmer. 19 Target value comparison table Item CPM1A S Number of target values S+1 to ...

  • マニュアル

    ... not allocated, the ladder program in the interrupt task is not checked by compile on the CX-Programmer. Allocate the task type and check the program. 19 Target value comparison table Item CPM2A S Number of target values S+1 to ...

  • マニュアル

    ...(BCD 4 digits) 0001 to 0048 S Number of target values (BIN 4 digits) 0001 to 0030Hex S+1 Target value #1, lower 4 digits (BCD 8 digits) S+1 Lower word of target value 1 (BIN 8 digits) S+2 Target value #1, upper 4digits F8388608 to 08388607 ...

  • マニュアル

    .... Own network Local node SCU number 0, Port 1 Response needed No.7 to use #0 (fixed) 3 times 2s: Default value ・Setting contents of the first command word S (S: CIO 5020) S CH S+1 S+2 S+3 Contents Command code (4-digit hex) Upper Slave address (2-digit hex) Lower Function code (2-digit hex) Register address (4-digit hex) (= register number - 1). Number of read words (4-digit hex) Data #2804 #0103 #1016 #0002 Description Modbus-RTU communication command #01: Destination Device address #03: Read from Holding Register Total Power ON Time Monitor 2 ...

  • マニュアル

    ...General Specifications 20.4 to 26.4 VDC Current consumption 700 mA max. Vibration resistance 10 to 150 Hz; half-amplitude: 0.1 mm (maximum acceleration 15 m/s2) 10 times for 8 minutes each in 3 directions Shock resistance 150 m/...

  • マニュアル

    ...のラダーはプログラムコンパイル(チェック)により、チェックされません。 目標値一致比較テーブル項目 S S+1~S+2 S+3~S+4 S+5 CPM1A 比較個数目標下限値:BCD データ目標上限値:BCD データサブルーチン番号 CP1E 比較個数目標下限値:BIN データ...

  • マニュアル

    ...必ずタスク種別の割付を行い、 プログラムチェックを行ってください。 目標値一致比較テーブル項目 S S+1~S+2 S+3~S+4 S+5 CPM2A 比較個数目標下限値:BCD データ目標上限値:BCD データサブルーチン番号 CP1E 比較個数目標下限値:BIN データ目...

  • マニュアル

    ...個数 (BCD4 桁) 0001~0048 S 比較個数 (BIN4 桁) 0001~0030Hex S+1 目標値1下位4桁 (BCD8 桁) F8388608 S+1 目標値1(下位) (BIN8 桁) 80000000 S+2 目標値1上位4桁 S+2 目標値1(上位) S+3 サブルーチン番号 S+3 目標値1 割込みタスク No. ~08388607 (加算時) 0000~0255 (減算時) F000~F255 S+142 目標値 48 下位4...

  • マニュアル

    ...れます。 1バイト分チャネル CMND命令実行 @CMND コマンド S D C 15 1バイト分 87 0 S S + 1 S + 2 コマンドフォーマットのデータ コントロールデータ 15 レスポンス C C + 1 1バイト分チャネル 15 D D + 1 D + 2 1バイト分 87 どこへいくつ送るか...

  • マニュアル

    ...~9999(BCD) です。 このとき、設定時間は0~999.9秒(0.1秒単位)です。 フラグの動き A50003 (ER) ■動作説明 S CH S+1 CH S+2 CH ●MTIM命令の動作 S+3 CH ・入力リレー000000がONの状態のとき、005008をON→ S+4 CH OFFすると、0000よりタイムカウントを開始します。 S+5 CH タイマ...

  • マニュアル

    ...5 コマンドコード=2215 Hex (ディレクトリの作成/削除) S+1: D00007 8 0 0 0 ディスク No.=8000Hex (メモリカード) S+2: D00008 0 0 0 0 パラメータ=0000Hex (ディレクトリの作成) S+3: S+4: S+5: S+6: D00009 D00010 D00011 D00012 4 3 2 2 3 1 0 0 5 2 2 2 3 0 0 0 サブディレクトリ名=‘CS1□□□□□.□□□’...

  • マニュアル

    ...較個数に従い、4∼145 チャネルの可変長となります。 0 15 S 比較個数 0001∼0030Hex (1∼48個) S+1 目標値1(下位) S+2 目標値2(上位) S+3 目標値1 割込タスクNo. S+142 目標値48(下位) S+143 目標値48(上位) S+144 目標値48 87 4 3 0 0 0 0 0 加算/減算指定 0:加算 ...

  • マニュアル

    ...AR23CH なし RS-232C通信速度設定 AR10CH DMエリアの相違点機能 CPM2A CPM1A 異常履歴エリア DM2000∼2021 DM1000∼1021 お願い R S - 2 3 2 C ポート通信条件フォーマット RS-232CポートCTS制御有無設定 RS-232Cポート1:1リンクエリア設定 RS-232Cポート通信モード R ...

  • マニュアル

    ...000∼019 200∼255 HR 00∼19 AR 00∼15 LR 00∼15 TIM/CNT 000∼127 DM 0000∼1023 DM 6144∼6655 *DM 0000∼1023 *DM 6144∼6655 #0000∼FFFF S 1 CHデータとS 2 CHデータ、定 CMP S2 S1 S2 比較結果は25505(>)、25506 ( = ) 、2 5 5 0 7 ( <) へ出力されます。 S2 S1 S2 000∼019 200∼255 HR 00∼19 AR 00∼15 LR 00∼15 TIM/CNT 000∼127 DM 0000∼2021 DM 6144∼6655 *DM 0000∼2021 *DM 6144∼6655 #...

  • マニュアル

    ...のように構成します。 内蔵高速カウンタ 0、パルス入出力ボードの高速カウンタ 1、2(リニアモード時) S S+1 S+2 S+3 比較の個数目標値1下位4桁目標値1上位4桁サブルーチン番号 (BCD4桁) 0001∼0016/0048 *1 (BCD4桁) 比較1個分 (BCD4桁) の設定 F000∼F255、0000∼...

  • マニュアル

    ... バイトまで送信できます。 ・送信データは、次の順で送信されます。 上位バイト 下位バイト S ① ② S+1 ③ ④ S+2 ⑤ ⑥ 送信する順番 上位 1 バイト→下位 1 バイト時(0):①②③④⑤⑥‥‥ 下位 1 バイト→上位 1 バイト時(1):②①④③⑥⑤‥‥ 通信条件などの通信の設定は、シリアルコミュニケー...

  • マニュアル

    ...力リレーに出力情報を書き込む RS-232Cポートサービス ペリフェラルポートサービス 通常プログラム MOV ・R S - 2 3 2 C ポートの通信処理 (DM6616で変更可) ・ペリフェラルポートの通信処理 (DM6617で変更可) ADD サイクルタイム ○ ○ ○ サイクルタイム END 参 考 ・...

  • マニュアル

    ...5 c5 6 DR 7 SG 面−ll 8 ll恥》一 } 1} 1-一・・一一」書1ヨs2三甜 Il ユ_」__.」 L.「1 ・1 1 o[} 2⑪ 肖s・2ヨ20 暮冬 RS-42E ・・一一略称 5 9一 5DA日[コ日 一 /・ユ\褐 orノ切控回路 一一 寸〉一,。 酬撞1。 一 トト ER イ・ 。 外部 1醐⑪v 1 ` . 61 .一 七:. 3 日v, =d−ピ 7 i:■L」什鳴i; フ[鳩㍑ Rl〕ARD日部 F〔} ',一■「`...

  • マニュアル

    ...合には、命令は実行されません。 | S 1とS 1 + 1 C H (上位C H )で指定したC HのB C Dデータ( 2進化1 0進) 8桁と、S 2と S2+1CH(上位CH)で指定したCHのBCDデータを、キャリーフラグのデータも含めて加算します。 結果はDとD+1CH(上位CH)で指...

  • マニュアル

    ...合には、命令は実行されません。 | S 1とS 1 + 1 C H (上位C H )で指定したC HのB C Dデータ( 2進化1 0進) 8桁と、S 2と S2+1CH(上位CH)で指定したCHのBCDデータを、キャリーフラグのデータも含めて加算します。 結果はDとD+1CH(上位CH)で指...