全 41926 件が検索されました。(1341 - 1360件を表示)

  • マニュアル

    ...規格)※ケーブル引出し口を下向きに設置した場合 耐振動 1 0 ∼1 5 0 H z、片振幅0 . 3 5 m m、加速度上限5 0 m / s 2、X , Y , Z 各方向 掃引時間各8 m i n . 掃引回数10回 耐衝撃 150m/s2、X,Y,Z各方向 3回 計18回 表示灯 電源、電波発信、上位送信、タ...

  • マニュアル

    ...構造 35~85%RH IP67(IEC60529規格) 耐振動 10~2,000Hz 複振幅1.5mm 加速度150m/s2 上下、 左右、 前後各方向15分間 10掃引 耐衝撃 500m/s 2上下、 左右、 前後各方向3回 計18回 材質 PPS/エポキシ樹脂充填 質量交信距離 ABS/エポキシ樹脂充填 約1g 約1g 約6g 0~3mm 0~3mm 0~8mm 第 6...

  • マニュアル

    ...2を表示します。 出力 :OK デリミタ シ ス テ ム モ ー ド の [ 環 境 設 定 / シ ー ン 選 択 ] に[ 端 子 台] を 設 定 し て い る 場 合 は 、 R S - 2 3 2 C コマンドでのシーン切替はできません。 (ER が出力されます。 ) 環境設定について p.146 操作マニュアル 165 SENS 機能 1・・・・・・感度...

  • マニュアル

    ...してください。 デ ー タ がコネクタが外れている。 コネクタの接続を確認してください。 まったく出力されない R S - 2 3 2 C / 422の場合 計測フローに、シリアルデータ出力処理項目 計測フローに、シリアルデータ出力処理項目を入れていな...

  • マニュアル

    ...大 100 メートル/ 300 フィート Serial Port & HID Profiles、 2.402 ∼ 2.480GHz 適応型周波数ホッピング(802.11 無線ネットワークと共存) 3Mbit/s (2.1Mbit/s) Classic Bluetooth 用 1Mbit/s (0.27Mbit/s) Low Energy 用 UL EN/IEC 60950-1+AM2 IEC61000-4-(2,3,4,5,6,11) FCC Part 15 Class B、ICES-003 Class BJapan VCCI Class B ハンディDPM コードリーダ HS-360X ...

  • マニュアル

    ...第 5 章 各モードの詳細説明 設定項目 設定番号 設定範囲 a 単位 漏電動作時間 b-20 0:0.1 s、1:0.3 s、2:0.8 s なし 漏電プレアラーム動作 b-21 0:動作しない なし 1:動作する漏電プレアラーム検出感度 b-22 50 ~ 100 定格周波数設定 b-23 0:...

  • マニュアル

    ...た追加距離 ༴㝤※ 最小検出物体≦40mmのシ ス テムの計算例 K=2,000mm/s、 C=8×(d-14mm) と し て、 (1)式を使用 し て計算 し ます。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm) • S=安全距離 (mm) • Tm=機械の応答時間 (s) • Ts=F3SG-RのON→OFFへの応答時間 (s) • d=F3SG-Rの最小検出物体 (mm) [計算例] Tm=0.05s, ...

  • マニュアル

    ...た追加距離 ༴㝤※ 最小検出物体≦40のシ ス テムの計算例 K=2,000mm/s、 C=8×(d-14mm) と し て、 (1)式を使用 し て計算 し ます。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm) • S=安全距離 (mm) • Tm=機械の応答時間 (s) • Ts=F3SG-RのON→OFFへの応答時間 (s) • d=F3SG-Rの最小検出物体 (mm) [計算例] Tm=0.05s, ...

  • マニュアル

    ...た追加距離 ༴㝤※ 最小検出物体≦40mmのシ ス テムの計算例 K=2,000mm/s、 C=8×(d-14mm) と し て、 (1)式を使用 し て計算 し ます。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm) • S=安全距離 (mm) • Tm=機械の応答時間 (s) • Ts=F3SG-RRのON→OFFへの応答時間 (s) • d=F3SG-RRの最小検出物体 (mm) [計算例] Tm=0.05s, ...

  • マニュアル

    ...た追加距離 ༴㝤※ 最小検出物体≦40mmのシ ス テムの計算例 K=2,000mm/s、 C=8×(d-14mm) と し て、 (1)式を使用 し て計算 し ます。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm) • S=安全距離 (mm) • Tm=機械の応答時間 (s) • Ts=F3SG-RのON→OFFへの応答時間 (s) • d=F3SG-Rの最小検出物体 (mm) [計算例] Tm=0.05s, ...

  • マニュアル

    ...電用内部電池 リチウム電池 コネクタ 各種スイッチ電源LED等電 源 監 視 中 通信 中 エ ラ ー RY 1 RY 2 RS-232C R S -2 3 2 C S D RD 7 8 R E SE T T ES T メ ン テ ナン ス 時 計 O N O N 入 力 入力LED 1 2 3 4 5 AC 10 0 V 6 コネクタ FG ~ N C NC NC NC 入 力 ...

  • マニュアル

    ...電用内部電池 リチウム電池 コネクタ 各種スイッチ電源LED等電 源 監 視 中 通信 中 エ ラ ー RY 1 RY 2 RS-232C R S -2 3 2 C S D RD 7 8 R E SE T T ES T メ ン テ ナン ス 時 計 O N O N 入 力 入力LED 1 2 3 4 5 AC 10 0 V 6 コネクタ FG ~ N C NC NC NC 入 力 ...

  • マニュアル

    ...J(1) 《4》 E(1) 《7》 L(1) 《8》 N(1) 《10》 W(1) 《14》 K(2) 《3》 J(2) 《5》 T(2) 《6》 U(2) 《9》 R(2) 《11》 S(2) 《12》 B(2) 《13》 4∼20mA《15》 0∼20mA《16》 1∼5V《17》 0∼5V《18》 0∼10V 《19》 ※1:《 》内は入力種別の設定値。 ユーザ校正 ◆出力校正設定データ構成出力校正の設定データ構成を示します。 各出力の出...

  • マニュアル

    ...)《0》 PT100(2)《1》 K(1)《2》 J(1)《4》 E(1)《7》 L(1)《8》 N(1)《10》 W(1)《14》 K(2)《3》 J(2)《5》 T(2)《6》 U(2)《9》 R(2)《11》 S(2)《12》 B(2)《13》 4~20mA《15》 0~20mA《16》 1~5V《17》 0~5V《18》 0~10V《19》 p390.1 p160.1 1t53.1 2t22.1 a 20.1 1v 5.1 2v10.1 p 20.1 p 40.1 1t-6.1 2t-6.1 a 1v 1.1 2v 1.1 bia5.1 bia5.1 str.i1...

  • マニュアル

    ...一−Notifyfunctionkeybit 2190工FR.CeDE$〈〉"1"THENGOTO*ESC.J 2200PR工NTtttnputfunctionkeynumber:"; 2210E】iく=0 2220FOR工=OTO3 2230S=VAL("&H"+M工D$(RCV$t3+工*2,2)) 2240FORJ=OTO7 2250工F(SMOD2)=1THENPR工NTEIく:''"∫ 2260S=...

  • マニュアル

    ...IF R.CODE$<>”J” THEN GOTO *ESC.S PRINT ”Pressed touch switch number : ”; TS=0 FOR I=0 TO 13 S=VAL(”&H”+MID$(RCV$,3+I*2,2)) FOR J=0 TO 7 IF (S MOD 2)=1 THEN PRINT TS;” ”; S=S¥2:TS=TS+1 NEXT J,I PRINT:PRINT:GOTO *RCV.END *ESC.S ’ . ................................... Notify lamp and touch switch status IF R.CODE$<>”S” THEN GOTO *RCV.ERR PRINT ”Lamp/touch switch number : ”;VAL(”&H”+MID$(RCV$,4,2)) M=VAL(MID$(RCV$,3,1)) IF M=0 THEN M$=”OFF” ELSE IF M=1 THEN ...

  • マニュアル

    ...IF R.CODE$<>”J” THEN GOTO *ESC.S PRINT ”Pressed touch switch number : ”; TS=0 FOR I=0 TO 13 S=VAL(”&H”+MID$(RCV$,3+I*2,2)) FOR J=0 TO 7 IF (S MOD 2)=1 THEN PRINT TS;” ”; S=S¥2:TS=TS+1 NEXT J,I PRINT:PRINT:GOTO *RCV.END *ESC.S ’ . ..................................... Notify lamp and touch switch status IF R.CODE$<>”S” THEN GOTO *RCV.ERR PRINT ”Lamp/touch switch number : ”;VAL(”&H”+MID$(RCV$,4,3)) M=VAL(MID$(RCV$,3,1)) IF M=0 THEN M$=”OFF” ELSE IF M=1 THEN ...

  • マニュアル

    ...@IOWR C C S S D D Local node Local Master Unit S Command Destination node CPU Unit Remote Master Unit CPU Unit Interpretation1 Interpretation2 1st response word S+1 S+2 Response monitoring time Command data L Response No. of command bytes Response ...... S+3 S+4 Operands C: Control code S: 1st source word D: Destination information Execution Execution ... Response data 1: For commands addressed to Master Unit 2: For commands addressed to CPU Unit Description IOWR transfers n words of data beginning at S (beginning with command code 28 01 Hex) through the local node’s ...

  • マニュアル

    ...IF R.CODE$<>”J” THEN GOTO *ESC.S PRINT ”Pressed touch switch number : ”; TS=0 FOR I=0 TO 13 S=VAL(”&H”+MID$(RCV$,3+I*2,2)) FOR J=0 TO 7 IF (S MOD 2)=1 THEN PRINT TS;” ”; S=S¥2:TS=TS+1 NEXT J,I PRINT:PRINT:GOTO *RCV.END *ESC.S ’ . ................................... Notify lamp and touch switch status IF R.CODE$<>”S” THEN GOTO *RCV.ERR PRINT ”Lamp/touch switch number : ”;VAL(”&H”+MID$(RCV$,4,2)) M=VAL(MID$(RCV$,3,1)) IF M=0 THEN M$=”OFF” ELSE IF M=1 THEN ...

  • マニュアル

    ...電流1mA以下 耐電圧 10∼150Hz、複振幅1.5mmの振動を X,Y,Z各方向に1掃引8分間で2掃引印加し異常ないこと 300m/s 2 の衝撃をX,Y,Z各方向に各3回計18回印加し異常ないこと IEC60529規格 IP40 0.1m 耐振動耐衝撃 保護構造ケーブル長 形V700-A40(2m) 形...