全 41926 件が検索されました。(1321 - 1340件を表示)
- マニュアル
...あたって ■最小サ イクルタイムに ついて SRM1は、OUTリフレッシュ終了後にCompoBus/S通信を起動します。 したがって、 R S - 2 3 2 Cサポートサービスのペリフェラルポートサービス共通処理の総時間が CompoBus/S通信応答時間よりも短い場合は、CompoBus/S...
- マニュアル
...了 エラーフラグ アラームフラグ 原点停止フラグ バンク終了 位置決め動作完了 エ ラ ー コ ー ド S+1 S+2 ビジーフラグ C C W 限界入力信号 C W 限界入力信号 原点近傍入力信号 原点入力信号 減速停止実行 即停止実行 割込み入力信号 即...
- マニュアル
...FX 2 -48MR-A1 FX 2 -64MR-A1 FX 2-48MR-D FX2 -64MR-D FX 2 -80MR-D FX 2-80MT-D FX 2-64MT-C FX2C -128MT FX 2C -160MT 3-2 接続 接続 P T のR S - 2 3 2 Cコネクタから、R S - 2 3 2 C / R S - 4 2 2 A 変換ユニット(形N T AL001)を介して、三菱FXシリーズ シーケンサに接続します。 NT31/NT31C、NT631/...
- マニュアル
...-307)を参照してください。 1-2 機器構成 ■機器 CompoBus/S VME ボード形式 仕様 形 3G8B3-SRM00 CompoBus/S 1 系統接続 形 3G8B3-SRM01 CompoBus/S 2 系統接続 ケーブル種類 VCTF ケーブル(市販品) 仕様ビニルコード VCTF JIS C 3306 2 2 芯公称断面積 0.75mm (信号線×2) 導体抵抗(20℃):25.1 Ω/km 専用...
- マニュアル
...上位リンクモード :00 :1 ビット :7 ビット :2 ビット :偶数 :9600 ビット/s :なし 標準通信条件の設定 R S - 2 3 2 C ポート:DM6645 ビット 15 DM6645 0 0 0 0 モード指定 「0:上位リンク」に設定 「上位リンク」時は無関係 CTS制御の有無の設定標準通信条件の設定...
- マニュアル
...内容を、S 以降に以下の順で格納します。 例)送受信シーケンス No.600(ASCII 変換付き送受信)の場合 15 ∼ S S+ 1 S+ 2 S+ 3 S+ 4 08 07 00 送信データチャネル数空きノード No. SRC 送信バイト数送信データ(MRC、SRC 以降) 実行条件 MRC A20200 191915 ネットワーク通信実...
- マニュアル
...(d-14 mm)として次のように計算します。 S=2000 mm/s × (Tm+Ts)+8(d-14 mm) (2)式 ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *2 Ts=エリアセンサの応答時間 (s) *3 d=エリアセンサの最小検出物体直径 (mm) {計算例} Tm=0.05 s, Ts=0.02 s, d=30 mm のとき ...
- マニュアル
...) 【最小検出物体直径が40mm以下のシステム】 本文中の(1)式に対し、K=2,000mm/s、C=8(d-14mm)として次のように計算します。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8(d-14mm) ・・・(2)式ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *1 Ts=センサの応答時間 (...
- マニュアル
...計算します。 侵入方向 S=1,600mm/s×(Tm+Ts)+850 ・・・(4)式ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *1 Ts=センサの応答時間 (s) *2 {計算例} Tm=0.05s, Ts=0.01s のとき: S=1,600mm/s×(0.05s+0.01s)+850mm =946mm 検出領域 *1. 機械の応答時間とは、機械が停止信号を受信してから、機械...
- マニュアル
...) 【最小検出物体直径が40mm以下のシステム】 本文中の(1)式に対し、K=2,000mm/s、C=8(d-14mm)として次のように計算します。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8(d-14mm) ・・・(2)式ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *1 Ts=センサの応答時間 (...
- マニュアル
...) 【最小検出物体直径が40mm以下のシステム】 本文中の(1)式に対し、K=2,000mm/s、C=8(d-14mm)として次のように計算します。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8(d-14mm) ・・・(2)式ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *1 Ts=センサの応答時間 (...
- マニュアル
...( N P N オープンコレクタ) リ ニ ア 出 力( 4 ∼ 2 0 m A 、 1 ∼ 5 V )+ トランジスタ出 力( N P N オープンコレクタ) 通 信 出 力( R S - 2 3 2 C ) 通 信 出 力( R S - 4 8 5 、 R S - 4 2 2 )+ トランジスタ出 力( N P N オープンコレクタ) 比較出力応答時間リニア出 力 ...
- マニュアル
...Degree of protection Material Weight Operating: 0 to +50℃, Storage: -15 to +60℃ (with no icing or condensation) Operating / Storage: 35 to 85% (with no condensation) 10 to 150 Hz half-amplitude of 0.15 mm or acceleration of 20 m/...
- マニュアル
...、結露しないこと) 周囲湿度使用時・保存時:35∼85%RH (ただし、結露しないこと) 振動 10 ∼ 150Hz 片振幅 0.15mm または加速度 20m/s 2の小さい方保護構造 IEC60529 規格 IP20 材質 ABS/PC 質量約 290g 付属品抵抗器 * 4 250 Ω 1/2W * 1. 投受光器間距離を 40mm に設定し、測定対象物...
- マニュアル
...形ZR-MDR編 主要機能一覧主要機能一覧記録条件 40GByte HDD サン プ リ ング レー ト 1S/s~1MS/s(1チ ャ ネル時) 1S/s~500kS/s(2チ ャ ネル時) 1S/s~200kS/s(4チ ャ ネル時) 1S/s~100kS/s(8チ ャ ネル時) ※全チ ャ ネル同時サン プ リ ング 記録チ ャ ネル数 アナ ログ (0/1/2/4/8)...
- マニュアル
...レスポンス 送信文字列:[STX]01000020141400000800D[ETX][BCC] 受信文字列:[STX]0100000201000041400000800D00000000000000000000000000 [ETX][BCC] 送信データ数 = 24 文字 = 24 byte 送信時間(SEND) = ( 24byte × 11bit ) ÷ 115200bps = 0.0023 [...
- マニュアル
...) 【最小検出物体直径が40mm以下のシステム】 本文中の(1)式に対し、K=2,000mm/s、C=8(d-14mm)として次のように計算します。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8(d-14mm) ・・・(2)式ここで S=安全距離(mm) Tm=機械の応答時間 (s) *1 Ts=センサの応答時間 (...
- マニュアル
... by the Chapter detection capability of the F3SR-B 3
Installation Conditions Use K = 2,000 mm/s and C = 8 × (d - 14 mm) in formula (1) for the calculation. ... - マニュアル
...ో〒㔌5 ෂ㒾Ḯ <最小検出物体直径が30mm以下のシス テム> K=2,000mm/s、 C=8×(d-14mm) と し て、 (1)式を使用 し て計算 し ます。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm) ・S=安全距離 (mm) ・Tm=機械の応答時間 (s) ・Ts=F3SR-BのON→OFFへの応答時間 (s) ・d=F3SR-Bの最小検出物体直径 (mm) [計算例] Tm=...
- マニュアル
...般仕様電源電圧 仕様 ・ 外形寸法付 録 114 DC20.4∼26.4V 消費電流 700mA以下 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.1mm(加速度最大15m/s 2) 3方向 各8分 10回 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 周囲温度 動作時 : 0∼+50℃ 保存時 : -25∼+65℃(ただ し 氷結 ・ 結露 し ない こ と ) 周囲湿度 動作時 ・ 保存時 : ...