全 7182 件が検索されました。(1201 - 1220件を表示)
- カタログ
...DC5V、3mA 定格絶縁電圧 690VAC 定格インパルス耐電圧 6kV 定格周波数 50/60Hz共用 耐振動 振動数10∼55Hz、加速度15m/s2 耐衝撃 衝撃値50m/s2 開閉頻度(回/時) 1800 機械的(万回以上) 1000 220V 50 440V 50 220V 25 440V 25 DC-13 220V 15 DC-12 220V 50 AC-15 電気的 (万回以上) DC110 開放熱電流 (定格通電...
- カタログ
...100 50 38 25 19 10 8 6 5 3 2 22 100 50 38 35 * Vibration: 10 to 55 Hz, acceleration: 15 m/s Shock resistance Shock value 50 m/s2 Degree of protection IP20 (IEC60529) Operating temperature -20°C to +60°C Ambient storage temperature -40°C to +80°C (no condensation or icing) Relative humidity 95% RH max. (no condensation or icing) Altitude 2000m max. 500 V Ics Icu Ics Icu Ics Icu 35 * Vibration resistance UL 690 V 600 V Ics Icu 480 V Ics Icu Ics 50 2 Weight Approx. 430 g Applicable Standards EN ...
- カタログ
...600V UL 500V 690V 600V 480V Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics Icu Ics 耐振動 振動数10∼55Hz、加速度15m/s2 耐衝撃 衝撃値50 m/s2 保護構造 IP20 (IEC60529) 使用温度 −20℃∼+60℃ 保存温度 −40℃∼+80℃(結露や氷結の無いこと) 相対湿度 95%RH以下(結露や氷結の無いこと) 標高...
- カタログ
... A, voltage drop method) Contact structure Single-break Contact material Ag alloy Q300 Rated insulation voltage 690VAC Rated impulse dielectric strength 6 kV Rated frequency 50/60 Hz Vibration resistance Vibration: 10 to 55 Hz, acceleration: 15m/...
- カタログ
...銀合金 定格絶縁電圧 690VAC 定格インパルス耐電圧 6kV 定格周波数 50/60Hz共用 耐振動 振動数10∼55Hz、加速度15m/s2 耐衝撃 衝撃値50 m/s2 保護構造 IP20(IEC60529) 使用温度 −10∼+55℃(但し、1日24時間の平均値は、35℃を超えないこと) 保存温度 −40∼+65℃(結露や氷結のないこと)...
- カタログ
.../60Hz 1min J 各端子と非充電金属部間 AC1,500V 50/60Hz 1min 振動 *1 誤動作衝撃 *1 周波数10∼55Hz 複振幅1.5㎜ 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 2 最大200m/s(ピン押ボタン形の場合) 機械的耐久性 *2 電気的 1,000万回以上(60回/min) 保護構造 IEC IP40 5万回以上(20回/min) 使用温...
- カタログ
...-□ 形K2CA-DO3-□ 形K2CA-HC 形K2CA-HV 形K2GS-BT-□/BP-□ 形K2GS-H 形K2GA-V 形AGF-1-R2/-F4 形K2GA-C 形AGF-2-□ 形K2VA-H 形K2VA-S1-□ 形K2VA-S2□-□ 形K2VU-H 形K2VU-S□-S OCR DGR OCGR OVR UVR 推奨対応機種形K2OC-ACN 形K2OC-AVN 形K2OC-ACN 形K2OC-AVN 仕様互換 機能互換 形状互換 配線互換 電源互換 − ○ △*1 ○ ○ − △*1 ○ ○ ○ × − ○ ○ ○ × − ○ ○ ○ △*1 ○ ○ ○ △*2 ○ × ○ ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ △*1 ○ ○ ○ × ○ ○ ○ ○ △*...
- カタログ
... note.) Vibration Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.3-mm double amplitude (in X, Y, and Z directions for 10 minutes each) Destruction: 10 to 25 Hz, 2-mm double amplitude (in X, Y, and Z directions for 2 hours each) Shock Malfunction: 98 m/...
- カタログ
...耐振動 耐衝撃 誤動作 10∼55Hz 複振幅0.3mm X、Y、Z各方向 10min 耐久 10∼25Hz 複振幅2mm X、Y、Z各方向 2h 誤動作 98m/s2 X、 Y、 Z方向 各3回 耐久 294m/s2 X、 Y、 Z方向 各3回 テストボタン動作 *3 動作時間 (過負荷要素のみ) 動作時間の整定特性 時間整定値 ±30% *1. 電...
- カタログ
... electric circuits and mounting panel Overcurrent 20 times of max. set value of operating current for 2 s Vibration resistance Destruction: 16.7 Hz, 1-mm double amplitude for 10 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 98 m/...
- カタログ
...45∼85%RH 質量 約390g 最大整定値の20倍にて、2s 耐振動 耐久 16.7Hz 複振幅1mm 3方向 各10min 耐衝撃 耐久 98m/s2 入力部 : 1VA以下電源部 : 4VA以下 約300g *形K2CU-P0.5A-A、-Bの場合、定格電流はAC2.5Aとなります。 接続形K2CU-F□□A-□GS (ゲート入力端子つきタイプ) ■内部ブロッ...
- カタログ
...値、最小動作時間整定にて、無通電状態で表記振動を加えた時、誤動作・誤表示なし振動数 (Hz) 振動 複振mm(加速度m/s2) 前後 10 16.7 左右 5 (9.8) 0.4(1.96) 上下 2.5 (4.9) 加振時間 (s) 30 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- カタログ
...胴埋込形 F4ケース なし (入力と共用) 入力電圧形式 あり(DC電源) AC100/110V AC200/220V AC100/110V AC200/220V 形K2FW-S1-R2 形K2FW-S2-R2 形K2FW-S1□ *-R2 形K2FW-S2□ *-R2 形K2FW-S1-F4 形K2FW-S2-F4 形K2FW-S1□ *-F4 形K2FW-...
- カタログ
...-AV1 形K2GR-AC1 最小動作値、無通電状態で表記振動を加えた時、誤動作誤表示なし振動数 (Hz) 振動 複振mm(加速度m/s2) 前後 10 16.7 左右 5(9.8) 上下 2.5(4.9) 0.4 (1.96) 加振時間 (s) 30 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- カタログ
...時要素整定値の80%の電流を通電し、表記振動を加えたとき、誤動作・誤表示なし振動数 (Hz) 振動 複振mm (加速度m/s2) 前後 10 16.7 左右 5(9.8) 上下 加振時間 (s) 2.5(4.9) 30 0.4(1.96) 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- カタログ
...動作・誤表示なし 90%電圧印加し、下表の振動を加えた時、誤動作・誤表示なし振動振動数 (Hz) 10 複振mm (加速度m/s2) 前後 左右 5 (9.8) 16.7 上下 加振時間 (s) 2.5 (4.9) 0.4(1.96) 30 600 衝撃 前後、左右、上下3方向に最大加速300m/...
- カタログ
...の場合: 30Hz±0.2mm(±0.7g)2h 3方向共振点あり(1∼100Hz) の場合: 1∼13.2Hz±1min、13.2∼100Hz±0.7g 2h 3方向 耐振動 衝撃 耐久 294m/s2 6方向 各3回 誤動作 98m/s2 6方向 各3回 お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・3D CADデータ/...
- カタログ
... 15A 閉容量 :DC30W、AC80VA T E EA ED A Y1 Ta1 Y2 Tc1 S1 Ta2 Tc2 系統遮断/ 復電出力 a L1 S1 L2 S2 短絡すると動作しません 電流計 K2ZC-K2WR-NS(単相用)逆電力継電器の単相3線での接続図 U N W K2ZC-K2WR-NS 地絡過電圧検出出力1 Tb2 P1 Ta3 P2 Tc3 Tb3 Ta4 MCCB a K2ZC-K2GV-N□C (OVGR) ...
- カタログ
...・左右5mm、上下2.5mm 各30秒振動数 16.7Hz 複振幅:前後・左右・上下0.4mm 各600秒 耐衝撃(耐久) 前後、左右、上下3方向最大加速 300m/s2 各2回 絶縁抵抗 電気回路と外箱間:100MΩ以上電気回路相互間*1および接点回路開極端子間:100MΩ以上 耐電圧 電気回路と外...
- カタログ
...K2ZC-PSU-N電源アダプタユニットを介して供給します。 形K2ZC-PS 電源アダプタ S1 (−) 制御電源 DC100/110Vの場合 IN S2 (+) S1 (−) OUT S2 (+) 形K2ZC-N複合継電器 DC 24V 450g 400g 500g 市販EVT 市販PT 市販PT、市販CT *2. *3. *4. *5. *6. 定格電圧(DC24V)を印加し、継電器が動作した状態の値です。 最...