全 7182 件が検索されました。(1161 - 1180件を表示)

  • カタログ

    ...時:5∼95%RH(ただし、結露しないこと) 耐振動 IEC 61131-2準拠振動周波数:5∼8.4Hz、片振幅:3.5mm 振動周波数:8.4∼150Hz、加速度:10m/s2(1.0G) 掃引回数:X、Y、Z:各方向10回 耐衝撃 IEC 61131-2準拠ピーク加速度:150m/...

  • カタログ

    ... III (SELV) Overvoltage category II EMC immunity level Zone B: IEC 61131-2 Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6 5 to 8.4 Hz with amplitude of 3.5 mm 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/s2 100 min. in each X, Y, and Z directions (10 sweeps of 10 min. each = 100 min. total) Shock resistance Conforms to IEC 60068-2-27 147 m/...

  • カタログ

    ...ゴリ II EMCイミュニティレベル ゾーンB: IEC61131-2 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ...Life expectancy 50,000,000 times min. with 0.1-A resistive load at 24 VDC Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 300 m/...

  • カタログ

    ....1A 抵抗負荷時) 250mΩ以下(リード線の導体抵抗含む) 振動 (耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃 (耐久) 300m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP40 IEC規格 IP62 接続方式 端子台タイプ コード引き出しタイプ(標準コード長1m) 材質 スイッチ部マ...

  • カタログ

    ...K2DG-AV1、 形K2GS-H、形K2GS-B、 形K2GF-H、形K2GF-B、 形K2GV-T、形K2GV-C 形AOF-1N L Z リレー P1 P2 T1 T2 O1 O2 S1 S2 ■外部接続例電源側 断路器 K kt k 注1. E1、E3はそれぞれ第1種接地、第3種接地を表わします。 注2. 52aはしゃ断器のパレットスイッチです。 注3. 継電器の...

  • カタログ

    .../O power supply voltage 20.4 to 26.4 VDC (24 VDC −15% to +10%) Noise resistance Conforms to IEC 61000-4-4, 2 kV (power line) Vibration resistance 10 to 60 Hz with amplitude of 0.7 mm, 60 to 150Hz and 50 m/...

  • カタログ

    ...%) I/O電源電圧 DC20.4∼26.4V (DC24V −15∼+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10∼60Hz 振幅幅 0.7mm、60∼150Hz 50m/s2 X、Y、Z 各方向 80分 <リレー出力ユニット 形GX-OC1601のみ> 10∼55Hz 複振幅0.7mm X、Y、Z 各方向 80分 耐衝撃 150m/...

  • カタログ

    ...し、無電圧入力端子間は±600V 8kV (誤動作) 15kV (破壊) 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 1,000m/s2 6方向 各3回 100m/s2 6方向 各3回 2,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度1,800回/h) *3 IP40 (パ...

  • カタログ

    ...続接点間) 8kV(誤動作) 15kV(破壊) 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐久 980m/s2 6方向 各3回 誤動作 98m/s2 6方向 各3回 機械的 2,000万回以上 (無負荷、開閉ひん度1,800回/h) 電気的 ●電気的寿命曲線(参考値) 開閉回数 ︵...

  • カタログ

    ...Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz with 0.75-mm single amplitude each in 3 directions for 2 hours each Malfunction: 10 to 55 Hz with 0.5-mm single amplitude each in 3 directions for 10 minutes each Shock resistance Destruction: 1,000 m/...

  • カタログ

    .../M2 Operating Modes A: ON Delay B: Flicker OFF Start B2: Flicker ON Start C: Signal ON/OFF Delay D: Signal OFF Delay E: Interval G: Signal ON/OFF Delay J: One-shot Output Four-mode Timer H3DK-S1/S2 Operating Modes A: ON Delay B2: Flicker ON Start E: Interval J: One-shot Output H3DK-G Star-delta Timers Page 11 Operating Modes Flicker-OFF Start/ Flicker-ON Start H3DK-H Power OFF-delay Timers Page 15 Operating Modes Star-delta Timer Page 21 Operating Modes Power OFF-delay Timer  Model Number Legend (Not all models that ...

  • カタログ

    ...オフディレー E:インターバル G:信号オン/オフディレー J:ワンショット出力 ■4動作マルチタイマ 形H3DK-S1/S2 ● 動作モード A:オンディレー B2:フリッカオンスタート E:インターバル J:ワンショット出力 形H3DK-G スターデルタ・タイマ P.10 動...

  • カタログ

    ... min. Between contacts not located next to each other: 1,000 VAC for 1 min. Vibration resistance Malfunction: 0.5-mm single amplitude at 10 to 55 Hz Destruction: 0.75-mm single amplitude at 10 to 55 Hz Shock resistance Malfunction: 100 m/...

  • カタログ

    ...破壊) 振動 寿命 70 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回 誤動作 100m/s2 6方向 各3回 機械的 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) 電気的 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/...

  • カタログ

    ...resistance 0.75-mm single amplitude at 10 to 55 Hz for 2 h each in 3 directions Malfunction 0.5-mm single amplitude at 10 to 55 Hz for 10 min each in 3 directions Shock resistance Destruction 1,000 m/s2...

  • カタログ

    ...作) 8kV(破壊) 耐久 振動衝撃寿命 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回 誤動作 100m/s2 6方向 各3回 1,000万回以上 (無負荷、開閉ひん度1,800回/h) 電気的 10万回以上(AC250V、5A、抵抗負荷、開閉ひん度360回/...

  • カタログ

    ... 2.) Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz with 0.375-mm single amplitude in 3 directions for 2 hour each Malfunction: 10 to 55 Hz with 0.25-mm single amplitude in 3 directions for 10 minutes each Shock resistance Destruction: 1,000 m/...

  • カタログ

    ...力と操作回路間) *2 AC1,000V 50/60Hz 1min(非連続接点間) *2 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 10∼55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 1,000m/s2 3軸6方向 各3回 100m/s2 3軸6方向 各3回 1,000万回以上 (無負荷 開閉ひん度1,800回/h) *2 10万回以上 (AC250V 3A 抵抗負荷 開閉ひん度...

  • カタログ

    ... (between non-continuous contacts) Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 0.75-mm single amplitude for 1 h each in 3 directions Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.5-mm single amplitude for 10 min each in 3 directions Shock resistance Destruction: 980 m/...