全 7182 件が検索されました。(1141 - 1160件を表示)
- カタログ
...AC2,500V(1分間) 同極接点間 AC2,500V(1分間) 耐衝撃電圧 *3 耐振動 耐衝撃 1000MΩ以上 4,000V 耐久 33Hz 加速度:45 m/s2 誤動作 10∼500Hz 加速度:45 m/s2 耐久 490m/s2(正弦半波パルス:11ms) 誤動作 (励磁) 980m/...
- カタログ
...∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 耐久振動、誤動作振動の双方、10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐久 1,000m/s2 誤動作 100m/s2 機械的 1,000万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) 電気的 1,000万回以上 (抵抗負荷、開閉ひん度18,000回/h) 振動 衝撃 * 耐久性保管...
- カタログ
...0.5mm(複振幅1.0mm) 誤動作励磁:10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 無励磁:10∼55∼10Hz 片振幅0.15mm(複振幅0.3mm) 耐久 1,000m/s2 衝撃誤動作励磁:100m/s2 100m/s2 *7 機械的 10万回以上 (開閉ひん度7,200回/h) 主接点: AC1,000V 投入50A、 AC1,000V 投入50A、通電300A、 AC800V 投入50A、通電260A、 通電...
- カタログ
...0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 励磁: 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 無励磁:10∼55∼10Hz 片振幅0.15mm(複振幅0.3mm) 耐久 1,000m/s2 誤動作 励磁: 100m/s2 無励磁:50m/s2 機械的 100万回以上 (開閉ひん度10,800回/h) 電気的(抵抗負荷)*4 ①DC600V 100A 85℃ 100回 ①DC600V 50A 85℃ 2,000回 ②DC500V 100A 85℃ 300回 ②DC600V ...
- カタログ
...接点:2.5kV (1.2×50µs) 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 誤動作 励磁:10∼55∼10Hz 片振幅0.15mm(複振幅0.3mm) 耐久 735m/s2 誤動作 励磁:25m/s2 機械的 形G9KC-4A:100万回以上(開閉ひん度10,800回/h) 形G9KC-4A1B:10万回以上(開閉ひん度10,800回/h) 主接点: 耐久性 AC277V 32A 50,000回 AC480V ...
- カタログ
....2×50μs) 補助接点:2.5kV(1.2×50μs) 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.5mm(複振幅1.0mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.15mm(複振幅0.3mm) 耐久 735m/s2 誤動作 25m/s2 機械的 形G9KD-1A: 50万回以上(開閉ひん度10,800回/h) 形G9KD-1A1B:10万回以上(開閉ひん度10,800回/h) 主接点: 耐久性電気的(抵抗負荷)...
- カタログ
...久性 使用条件 13kV 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐久 1,000m/s2 誤動作 100m/s2 機械的 50万回以上 (開閉ひん度18,000回/h) DC1,500V 投入:25A、通電:5A、遮断:0A 120,000回 DC40V 5A 6,000回 (開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF) 電気的使用...
- カタログ
.... (at 500 VDC) Between input and output 2,500 VAC 1min. Between different poles of output Vibration resistance Shock resistance 4 kV 10 to 55 to 10 Hz, 0.375-mm single amplitude (0.75-mm double amplitude) 300 m/...
- カタログ
...間 耐振動耐衝撃 形G9SA-501-P/321-T□-P AC250V 4kV 100MΩ以上 DC500Vメガ AC2,500V 1min. 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐久 300m/s2 誤動作 100m/s2 耐久性 機械的 *5 電気的 500万回以上(開閉ひん度7,200回/h) 故障率 P水準(参考値) DC5V 1mA 使用周囲温度 −25∼+55℃(ただし、氷結および結露...
- カタログ
...strength Between input and output Vibration resistance Shock resistance Durability *5 2,500 VAC 1min. Between different poles of output 10 to 55 to 10 Hz, 0.375-mm single amplitude (0.75-mm double amplitude) Destruction 300 m/...
- カタログ
...動耐衝撃 形G9SA-501/321-T□ 形G9SA-EX301/EX031-T□ AC250V 4kV 100MΩ以上 DC500Vメガ AC2,500V 1min. 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐久 300m/s2 誤動作 100m/s2 耐久性 機械的 *5 電気的 500万回以上(開閉ひん度7,200回/h) 故障率 P水準(参考値) DC5V 1mA 使用周囲温度 −25∼+55℃(ただし、氷結および結露...
- カタログ
... of output Vibration resistance Shock resistance Durability *5 G9SB-3010 100 MΩ min. (at 500 VDC) 2,500 VAC 1 min. 10 to 55 to 10 Hz, 0.375-mm single amplitude (0.75-mm double amplitude) Destruction 300 m/...
- カタログ
...耐振動 形G9SB-3010 形G9SB-301□-□ 100MΩ以上 DC500Vメガ AC2,500V 1min. 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm (複振幅0.75mm) 耐衝撃耐久性 *5 耐久 300m/s2 誤動作 100m/s2 機械的 500万回以上(開閉ひん度7,200回/h) 電気的 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) 故障率 P水準(参考値) DC5V 1mA 使用周囲...
- カタログ
...different poles of output 1,500 VAC Insulation resistance Vibration resistance *7 Mechanical shock resistance *7 100 MΩ Frequency:10 to 55 to 10 Hz Amplitude:0.35 mm half amplitude (0.7 mm double amplitude) 300 m/...
- カタログ
...DC2,200V 出力異極間 AC1,500V 絶縁抵抗 100MΩ以上 耐振動 *7 耐衝撃 *7 10∼55∼10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 耐久 300m/s2 誤動作 100m/s2 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 25∼85%RH 保護構造質量 *1. *2. *3. *4. *5. *6. *7. IP20 約150g 約180g 負荷へ供...
- カタログ
...G9SX-GS Output G9SX-AD@/BC/EX Characteristics --2,200 VAC for 1 min Vibration resistance Frequency: 10 to 55 to 10 Hz, 0.375-mm single amplitude (0.75-mm double amplitude) Destruction Shock resistance Malfunction 300 m/...
- カタログ
...時: 100ms以下 *3 オフディレー時間精度 *5 G9SX-BC202-□ ―― ―― AC1,200V 1min. AC2,200V 1min. 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐久 300m/s2 誤動作 100m/s2 電気的 ―― 10万回以上 (定格負荷、 開閉頻度1,800回/h) 機械的 ―― 500万回以上 (開閉頻度7,200回/h) 耐久性 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結およ...
- カタログ
...AC4,000V 50/60Hz 1min 同極接点間 AC1,500V 50/60Hz 1min コイルと接点間 6kV 耐久 10∼150∼10Hz、f < 60Hz:振幅一定0.075mm、f > 60Hz:加速一定9.8m/s2 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐久 1,000m/...
- カタログ
...コイルと接点間 8kV 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐久 1,000m/s2 誤動作 100m/s2 機械的 10万回以上(開閉頻度 7,200回/h) 6000回以上*4 :抵抗負荷120A、AC276V(動作条件:ON 10秒、OFF 20秒) 耐久性 電気的 5,000回:抵抗負荷100A、...
- カタログ
... freezing or condensation) Operating/ Storage humidity Operating/Storage: 5 to 95% RH (no condensation) Vibration resistance IEC 61131-2 compliant Vibration frequency: 5 to 8.4 Hz, single amplitude: 3.5 mm Vibration frequency: 8.4 to 150 Hz, acceleration: 10 m/...