全 7182 件が検索されました。(1181 - 1200件を表示)

  • カタログ

    ...圧 リレー ON時 0.8VA 寿命 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐久 980m/s2 6方向 各3回 * 誤動作 100m/s2 6方向 各3回 機械的 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) 電気的 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1,800回/h) イ...

  • カタログ

    ... (between non-continuous contacts) Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 0.75-mm single amplitude for 1 h each in 3 directions Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.5-mm single amplitude for 10 min each in 3 directions Shock resistance Destruction: 300 m/...

  • カタログ

    ...連続接点間) 耐電圧 寿命 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐久 980m/s2 6方向 各3回 誤動作 100m/s2 6方向 各3回 機械的 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) 電気的 10万回以上(AC250V 3A 抵抗負荷1,800回/h) 使...

  • カタログ

    ...Static immunity Destruction: Malfunction: 8 kV 4 kV Vibration resistance Destruction: Malfunction: 10 to 55 Hz, 0.75-mm single amplitude 10 to 55 Hz, 0.5-mm single amplitude Shock resistance Destruction: Malfunction: 1,000 m/...

  • カタログ

    ...寿命 4kV(誤動作) 8kV (破壊) 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各1h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐久 1,000m/s2 6方向 各3回 *2 誤動作 100m/s2 6方向 各3回 機械的 1,000万回以上(無負荷、開閉ひん度1,800回/h) 電気的 2極 50万回以上 (AC250V 5A 抵抗負荷 開閉...

  • カタログ

    ...Vibration resistance Destruction:10 to 55 Hz with 0.375-mm single amplitude, four cycles each in three directions (8 minutes per cycle) Malfunction:10 to 55 Hz with 0.25-mm single amplitude for 10 minutes each in three directions Shock resistance Destruction:300 m/...

  • カタログ

    ...寿命 耐久 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各4サイクル(8分/サイクル) 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐久 300m/s2 3軸各方向 各3回 誤動作 100m/s2 3軸各方向 各3回 機械的 10万回以上(20℃) 電気的 5万回以上(抵抗負荷 AC250V 15A) 5万回以上(モータ負荷 AC250V ...

  • カタログ

    ... models) Square-wave noise by noise simulator (pulse width: 100 ns, for 1 μs, 1-ns rise time) Vibration resistance Destruction 10 to 55 Hz with 0.375-mm single amplitude in 3 directions for 2 hours each Shock resistance Destruction 300 m/...

  • カタログ

    ...寿命 ±15s/月(−10∼+45℃)、±20s/月(+45∼+55℃) 耐久 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.25mm 3方向 各10min 耐久 300m/s2 3軸 6方向 各3回 誤動作 100m/s2 3軸 6方向 各3回 機械的 10万回以上 電気的 5万回以上 (抵抗負荷 AC250V 15A) 5万回以上 (抵抗負荷 DC30V 10A) 5万回...

  • カタログ

    ...8 kV (malfunction) Vibration resistance Malfunction: 0.15-mm single amplitude at 10 to 55 Hz for 10 min each in 3 directions Destruction: 0.375-mm single amplitude at 10 to 55 Hz for 2 hrs each in 3 directions Shock resistance Malfunction: 200 m/...

  • カタログ

    ...) ±600V(計数入力端子間/リセット端子間) ±500V ±8kV (誤動作) 10∼55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2h 10∼55Hz 片振幅0.15mm 3方向 各10min 300m/s2 6方向 各3回 200m/s2 6方向 各3回約60g 約65g 約60g 注. 質量は付属品(防水パッキン、埋込み取りつけ用アダプタ)を含む。 ●電池寿命(参...

  • カタログ

    ...Vibra- Destruc- 10 to 55 Hz with 0.75-mm single amplitude, 2 hours tion each in three directions tion resis- Malfunc- 10 to 55 Hz with 0.5-mm single amplitude, 10 minutes tance tion each in three directions Destruc300 m/...

  • カタログ

    ...属部間) 8kV(誤動作)15kV (破壊) 耐久 10∼55Hz 片振幅0.75mm 3方向 各2h 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.5mm 3方向 各10min 耐久 300m/s2 3軸 6方向 各3回 誤動作 200m/s2 3軸 6方向 各3回約250g (本体のみ) *1. リップル含有率は20%以下。 *2. トータルカウンタとして使用している...

  • カタログ

    ... Wheels 12.5 h (no payload), 9 h (full payload) Maximum Translational Speed (forward and reverse) 1800 mm/s Maximum Rotational Speed *4 60°/s Swing Radius 982 mm Turn Radius 0 mm Maximum Translational Acceleration 900 mm/...

  • カタログ

    ...速度(前進および後退) 1,800mm/s 最大回転速度*4 60 °/s 後端旋回半径 982mm 旋回半径 0mm 最大並進加速度 900mm/s2 最大回転加速度/減速度 150°/s2 最大慣性モーメント 490kg・m2 停止位置精度 *5 (モバイルロボット1台) 指定された位置:±70mm、±2° 標準位置:±25mm、±2° HAPSによ...

  • カタログ

    ... 1min 各端子と非充電金属部 AC1,500V 50/60Hz 1min 定格周波数 50/60Hz 振動 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大300m/s2 衝撃 使用周囲温度 −5∼+65℃(ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼95%RH 質量 約130∼190g 注1. 上記は初期における値です。 注2....

  • カタログ

    ... 150 Hz with 9.8 m/s² for 10 times each in X, Y and Z directions. For a product with a HDD the vibration resistance depends on the mounting orientation *2. Shock resistance (during operation) Conforms to IEC 60068-2-27. 147 m/...

  • カタログ

    ...24 DC 50 50 mΩ max. (6 VDC, 1 mA, voltage drop method) Rated insulation voltage 690 VAC Rated impulse dielectric strength 6 kV Rated frequency 50/60 Hz Vibration resistance Vibration: 10 to 55 Hz, acceleration: 15 m/...

  • カタログ

    ...降下法) 定格絶縁電圧 690VAC 定格インパルス耐電圧 6kV 定格周波数 50/60Hz共用 耐振動 振動数10∼55Hz、加速度15m/s2 耐衝撃 衝撃値50 m/s2 接点構造 ダブルブレーク構造(主回路:シングル接点、補助回路:ツイン接点) 接点材料 銀合金 ミラーコンタクト 有* 保...

  • カタログ

    ...) 6 3 1.5 1.2 0.55 0.27 Rating code A 600 2.5 690 VAC 6 kV Rated frequency 50/60 Hz Vibration resistance Vibration: 10 to 55 Hz, acceleration: 15 m/s2 Shock resistance Shock value 50 m/s2 Switching frequency (times per hour) 1800 Mechanical (10,000 operations min.) 1000 220 V 50 440 V 50 Electrical (10,000 operations AC-12 min.) DC-13 220 V 25 440 V 25 220 V 15 DC-12 220 V AC-15 Q 300 5 VDC, 3 mA Rated impulse dielectric strength 50 Contact resistance (reference ...