全 44876 件が検索されました。(1181 - 1200件を表示)
- 商品情報
...ださい。 安全規格認定定格 CCC(GB/T14048.5) カテゴリーと定格 AC-15 3A/240V DC-13 0.27A/250V 定格 定格電圧 通電電流 電流(A) ボルトアンペア(VA) 投入 しゃ断 投入 しゃ断 AC 120V 10A 60 6 7200 720 AC 240V 30 3 DC 125V 2.5A 0.55 0.55 69 69 DC 250V 0.27 0.27 性能 保護構造 *1 IP65 振動...
- 商品情報
...用 外観 極数 形式 4 形XN2B-1470 電子端子なし プラススクリュータイプ 外観 *1 実装コネクタタイプ 極数 形式 *2 A寸法(mm) MILコネクタ 形XG4A-2031 20 形XW2R-J20GD-T 81.7 形XG4A-3431 34 形XW2R-J34GD-T 130.7 形XG4A-4031 40 形XW2R-J40GD-T 151.7 形XG4A-5031 50 形XW2R-J50GD-T 186.7 形XG4A-6031 60 形XW2R-...
- 商品情報
.../形E5□C-Tシリーズ、形E5□Dシリーズ、形E5CB USB I/F規格 USB Specification 2.0準拠 DTE速度 38400bps コネクタ仕様 パソコン側 : USB(タイプAプラグ) 温度調節器側 : 専用シリアルコネクタ 電源 バスパワー(USBホストコントローラから供給) *1 電源電圧 DC5V 消費電流 最...
- 商品情報
...場合 フランジ色:黒 照光/非照光 フランジ色 接点構成 使用電圧 (LED) 形式 □:操作部の色記号 照光 1c DC 5V 形A3UL-TB□-1A1C-M W、A DC12V 形A3UL-TB□-2A1C-M DC24V 形A3UL-TB□-3A1C-M 2c DC 5V 形A3UL-TB□-1A2C-M DC12V 形A3UL-TB□-2A2C-M DC24V 形A3UL-TB□-3A2C-M 1c DC 5V 形A3UL-TBG-1A1C-M G DC12V 形A3UL-TBG-2A1C-M DC24V 形A3UL-TBG-3A1C-...
- 商品情報
...ーラ・プランジャ形 形ZC-N2155 注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。 注2. 動作特性はA方向から動作した場合です。 ヒンジ・短レバー形 形ZC-W55 ヒンジ・レバー形 形ZC-W155 ヒンジ・ローラ・短レバー形 形ZC-W255 ヒンジ・...
- 商品情報
...いては当社までお問い合わせください。 *ULでCSA C22.2 NO.14規格の認定をとっています。 定格 定格電圧 (V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常...
- 商品情報
...の特長 形式/種類 定格/性能 形式セレクタ 外形寸法 ダウンロード資料一覧 定格 定格電圧 (V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 AC ...
- 商品情報
...ジ・ローラレバー形 形D4MC-2000 注1. 上記、各機種の外形寸法図中、指定のない部分の寸法公差は±0.4mmです。 注2. 動作特性はA方向から動作させ、測定した値です。 注3. OTは規格値を超えないように制限してお使いください。 ヒンジ・ローラ短レバ...
- 商品情報
...形式は、当社までお問い合わせください。 *ULでCSA C22.2 No.14規格の認定をとっています。 定格 定格電圧 (V) 無誘導負荷(A) 誘導負荷(A) 抵抗負荷 ランプ負荷 誘導負荷 電動機負荷 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 常時開路 常時閉路 ...
- 商品情報
...-4121 形VB-4151 形VB-5121 ―― 形VB-6121 ―― 注1. 上表の種類の他に微小負荷(0.1A)タイプを用意しています。形式については、末尾にAがつきます。 〈例〉形VB-2211→形VB-2211A 2. 形SCコネクタが使用できます。詳しくは、「ベスト制御機器オムロン 第17版」をご覧ください。 ...
- 商品情報
...CCC(CQC) GB/T14048.5 お問い合わせください。 認定形式は、当社までお問い合わせください。 一般タイプ 定格電圧(V) 抵抗負荷(A) 常時閉路 常時開路 AC 125 250 10 10 DC125 250 0.6 0.3 注. 上記数値は定常電流です。 突入電流 常時閉路 最大24A 常時開路 最大24A 微小...
- 商品情報
...グ 種類 文字種類 英大小文字/数字/記号/ひらがな/カタカナ/漢字(JIS第1、第2水準) 印字字体 オリジナル/オリジナル2/OCR-A/OCR-B/SEMI/LMフォント/ True Typeフォント バーコード CODE39/NW-7/ITF/CODE128/JAN 2次元コード QRコード/マイクロQRコード/DataMatrix(ECC200) 図形 定点/直...
- 商品情報
...グ 種類 文字種類 英大小文字/数字/記号/ひらがな/カタカナ/漢字(JIS第1、第2水準) 印字字体 オリジナル/オリジナル2/OCR-A/OCR-B/SEMI/LMフォント/ True Typeフォント バーコード CODE39/NW-7/ITF/CODE128/JAN 2次元コード QRコード/マイクロQRコード/DataMatrix(ECC200) 図形 定点/直...
- 商品情報
...得、 CCC: GB/T 14048.5 *3 EN 61812-1、 IEC 60664-1 2.5kV/2(形H3Y-2-B *2 、 2.5kV/1(形H3Y-4-B *2) 適合 EMC (EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011、 Group 1、 class A 雑音端子電圧 EN 55011、 Group 1、 class ...
- 商品情報
...-1 2.5kV/2(形H3YN-2-B/-21-B) *2、 2.5kV/1(形H3YN-4-B/-41-B、 形H3YN-4-Z-B/-41-Z-B)適合 *2 EMC (EMI) EN 61812-1 放射妨害電界強度 EN 55011、 Group 1、 class A 雑音端子電圧 EN 55011、 Group 1、 class ...
- 商品情報
...より線も配線可能 圧着棒端子(フェルール端子)付き電線だけでなく、より線/単線での配線も可能。 モータ保護 K8DT-A□/-V□/-P□タイプ 【用 途】 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適 (三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装...
- 商品情報
...より線も配線可能 圧着棒端子(フェルール端子)付き電線だけでなく、より線/単線での配線も可能。 モータ保護 K8DT-A□/-V□/-P□タイプ 【用 途】 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適 (三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装...
- 商品情報
...より線も配線可能 圧着棒端子(フェルール端子)付き電線だけでなく、より線/単線での配線も可能。 モータ保護 K8DT-A□/-V□/-P□タイプ 【用 途】 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適 (三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装...
- 商品情報
...より線も配線可能 圧着棒端子(フェルール端子)付き電線だけでなく、より線/単線での配線も可能。 モータ保護 K8DT-A□/-V□/-P□タイプ 【用 途】 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適 (三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装...
- 商品情報
...より線も配線可能 圧着棒端子(フェルール端子)付き電線だけでなく、より線/単線での配線も可能。 モータ保護 K8DT-A□/-V□/-P□タイプ 【用 途】 装置やモータの異常状態の傾向監視に最適 (三相モータを搭載した装置、高額な装置、コンプレッサ搭載装...