全 7182 件が検索されました。(1061 - 1080件を表示)
- カタログ
... max. (at 480 VAC) 30 mA max. (at 240 VAC) Dielectric strength 2,500 VAC, 50/60 Hz for 1 min Vibration resistance 10 to 55 to10 Hz, 0.375-mm single amplitude (0.75-mm double amplitude) Acceleration of 50 m/...
- カタログ
...縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 60mA以下(AC480Vにて) 耐電圧 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm)加速度50m/s2 XYZ方向 各50分(掃引時間5分×掃引回数10回=合計50分) 衝撃 加速度500m/...
- カタログ
... kHz 1.6 V max. 5 µA max. 100 MΩ min. between I/O 4,000 VAC for 1 min. between I/O 10 to 55 to 10 Hz, 0.75-mm single amplitude (1.5-mm double amplitude) 1,000 m/s2 −30 to 100°C (with no icing) −30 to 80°C (with no icing) 45% to 85% RH Approx. 18 g 1,000 years min. 10 Hz Output Modules for Standard Loads Model Item Operation time Release time Response frequency Output ON voltage drop Leakage current Insulation resistance Dielectric strength Vibration resistance Shock resistance Storage temperature...
- カタログ
...以下 15ms以下 10Hz 1kHz 1.6V以下 5μA以下入出力間 100MΩ以上入出力間 AC4,000V 1min 10∼55∼10Hz 片振幅0.75㎜(複振幅1.5mm) 1,000m/s2 −30∼+100℃(ただし、氷結しないこと) −30∼+80℃(ただし、氷結しないこと) 45∼85%RH 約18g 1,000年以上 10Hz ●出力用(一般負荷) 形式 項目 動作時間復帰時間応答...
- カタログ
...(at 200 VAC) 100 MΩ min. (at 500 VDC) 2,500 VAC at 50/60 Hz for 1 min. between inputs and outputs 10 to 55 to 10 Hz, 0.75-mm single amplitude (1.5-mm double amplitude) 1,000 m/s2 −30 to 100°C (with no icing or condensation) −30 to 85°C (with no icing or condensation) 45% to 85% RH Approx. 20 g 1,000 years min. OFF leakage current Insulation resistance Dielectric strength Vibration resistance Shock resistance Storage temperature Ambient operating temperature Ambient operating humidity Weight MTTFd (Reference value) Engineering Data Surge withstand ...
- カタログ
...抗 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 入出力間 AC2,500V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm (複振幅1.5a) 衝撃 1,000m/s2 保管温度 −30∼+100℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −30∼+85℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約20g MTTFd(参...
- カタログ
... 50 100 200 500 1,000 5,000 通電時間(ms) 3 形G3SD-Z01P 形G3SD-Z01P-PD 2 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm (複振幅1.5mm) 振動 1,000m/s2 衝撃保管温度 −30∼+100℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −30∼+80℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 約13g 質量...
- カタログ
... resistance 100 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric strength 4,000 VAC, 50/60 Hz for 1 min between input and output Vibration resistance Malfunction: 10 to 55 to 10 Hz, 0.75-mm single amplitude Shock resistance Malfunction: 1,000 m/...
- カタログ
...絶縁抵抗 100MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 入出力間 AC4,000V 50/60Hz 1min 振動 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 衝撃 1,000m/s2 保管温度 −30∼+100℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲温度 −30∼+80℃ (ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 45∼85%RH 質量 約...
- カタログ
... 1 min between primary and secondary Communications method RS-485 Max. transmission distance 500 m 31 (via multidrop connections) No. of nodes Transmission code ASCII Vibration resistance Vibration frequency: 10 to 55 Hz, acceleration: 50 m/...
- カタログ
...度 −10∼+55℃ (ただし、氷結および結露のないこと) 耐電圧 AC1,000V(1min) AC2,000V(1min) 使用周囲湿度 25∼85%RH 耐振動 50Hz 98m/s2 保存温度 −25∼+65℃ (ただし、氷結および結露のないこと) 質量 約11.5g 約50g 約130g 高度 2,000m以下 付属品 取扱説明書 なし 接触子 (2個) プラグ (2個) なし ■...
- カタログ
...極接点間 AC2,000V 50/60Hz 1min 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.25mm(複振幅0.5mm) 耐久 500m/s2 誤動作 100m/s2 機械的 500万ステップ以上 開閉ひん度1,200回/h 電気的 *4 50万ステップ以上 定格負荷開閉ひん度1,200回/h 故障率 P水準(...
- カタログ
...点間 空間:8mm、沿面:8mm 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75㎜(複振幅1.5㎜) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.75㎜(複振幅1.5㎜) 耐久 1,000m/s2 誤動作 150m/s2 機械的 500万回以上(開閉ひん度18,000回/h) 電気的 10万回以上(定格負荷、開閉ひん度1,800回/h) 種類 1a 2a 振動 抵抗負荷誘導負...
- カタログ
...5 kW 75 7.5 kW 150 15 kW L 100 VAC H 200 VAC Power Supply Voltage Network type T A5 Maximum Applicable Servomotor Capacity R88M-K @ 750 30 H -BO S2 (1) (5) G5-series Servo Drive Drive Type AC Servomotor Model Numbers Item (1) F 400 VAC General-purpose Inputs (2) -ML2 MECHATROLINK-II Communications -ECT EtherCAT Communications (4) Motor Type Servomotor Capacity Rated Rotation Speed R88D-K N 01 H -ECT -L No (3) (4) (5) (6) (5) (5) (6) Specifications Blank 50 W 100 100 W 200 200 W 400 400 W 600 600 W...
- カタログ
...20∼+65℃、85%RH以下 (結露がないこと) 使用・保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐久振動 10∼60Hz、加速度5.88 m/s2以下(共振点での連続使用は不可) 絶縁抵抗 電源端子・動力端子とFG間 0.5MΩ以上(DC500Vメガ) 耐電圧 電源端子・動力端子とFG間 AC1500V 50/60Hz 1分...
- カタログ
...,500V 50/60Hz 1min AC1,000V 50/60Hz 1min 15 300 10∼55∼10Hz 片振幅0.75㎜ (複振幅1.5㎜) 10∼55∼10Hz 片振幅0.75㎜ (複振幅1.5㎜) 耐久 1,000m/s2 AC 250V抵抗負荷 104100 70 50 AC 110V抵抗負荷 30 DC抵抗負荷形G5CA-1A 形G5CA-1A-E 1 0.7 0.5 4,500V 1.2×50μs 10 7 5 DC誘導負荷形G5CA-1A AC誘導負荷形G5CA-1A-E ...
- カタログ
...:6mm 10kV (1.2×50μs) 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐久 衝撃 1,000m/s2 誤動作 100m/s2 機械的耐久性 形G5NB-EL-A85 100mΩ以下 500万回以上 AC125V 3A 20万回以上 AC250V 3A 10万回以上 DC30V 3A 20万回以上 電気的 *3 (定格負荷) 故障率 P水...
- カタログ
...) 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm (複振幅1.5mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm (複振幅1.5mm) 耐久 衝撃 耐久性 1,000m/s2 誤動作 200m/s2 機械的 200万回以上(開閉ひん度 18,000回/h) DC200V 20A 10,000回 DC200V 0.25A 100,000回 AC250V 16A 100,000回 (開閉ひん度 1秒ON-9秒OFF 85℃) 電気的 (抵抗負荷) *3 −...
- カタログ
...適用可否をご判断ください。 #1~2 I ● ● ● S1(P) V ● S1(N) ● 突入電流防止回路開閉用リレー 蓄電池 S2 S3 Off リレー開閉手順 ● 制御回路 # S1 1 Off Off 2 Off On 3 On On 4 On Off #3~4 電圧V S2 電流I 図5: ESSにおける突入電流防止回路(プリチャージ回路)への適用...
- カタログ
...と接点間 10kV (1.2×50μs) 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐久 1,000m/s2 誤動作 200m/s2 振動 衝撃 耐久性 機械的 200万回以上 電気的 AC250V 16A 10万回 AC250V 20A 5万回 故障率 P水準 (参考値*3) DC5V 100mA 使用周囲温度 −40∼+70℃ (ただし、氷...