全 7182 件が検索されました。(1021 - 1040件を表示)
- カタログ
...Characteristics Operation time 100 ms max. (exclude sensor response time) Response time 10 ms max. (exclude sensor response time) Vibration resistance 10 to 55 Hz 0.35 mm single amplitude (0.7 mm double amplitude) Shock resistance Destruction: 300 m/...
- カタログ
...まず) 応答時間 10ms以下(センサの応答時間は含まず) 耐振動 10∼55Hz 片振幅0.35mm (複振幅 0.7mm) 耐衝撃 耐久300m/s2 誤動作100m/s2 使用周囲温度 −10∼55℃ 使用周囲湿度 35∼85%RH 保護構造端子部 IP20 ケース IP40 汚染度外部 3 内部 2 絶縁性能絶縁抵抗耐電圧 入出力...
- カタログ
.... (at 500 VDC) Dielectric strength 1,000 VAC 50/60 Hz for 1 min Vibration resistance (destruction) 10 to 50 Hz, 1.5-mm double-amplitude for 2 hours each in X, Y and Z directions Shock resistance (destruction) 500 m/...
- カタログ
...抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 振動 (耐久) 10∼50Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃 (耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP62 (操作カバーを閉めた状態にて) 質量 (梱包状態) 材質 コネクタ中継タイプ(標準コード長2m)*3 (M12、5極コ...
- カタログ
...1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute between lead wires and case Vibration resistance (destruction) 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions Shock resistance (destruction) 1,000 m/...
- カタログ
...間 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min リード線一括とケース間 振動(耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 伝送可能な近接センサ 形E2E-...
- カタログ
... to 26.4 VDC (24 VDC ± 10%) Current consumption 2A max. Vibration tolerance Oscillation frequency: 10 to 150 Hz, Half amplitude: 0.35 mm, Sweep time: 8 minute/count, Sweep count: 10, Vibration direction: X/Y/Z Shock resistance Impact force: 150 m/...
- カタログ
...源電圧 DC21.6V∼DC26.4V (DC24V ±10%) 消費電流 2A以下 振動耐性 10∼150Hz、片振幅 0.35mm、X/Y/Z 方向、各8 分、10 回 衝撃耐性 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) 周囲温度範囲 動作時:0∼+40℃、保存時:-25∼+60℃(ただし氷結・結露しないこと) 周囲湿度範囲 動作時・保存時:各35∼85%RH (た...
- カタログ
...environment External shape Ambient atmosphere No corrosive gases Vibration tolerance Oscillation frequency: 10 to 150 Hz, Half amplitude: 0.15 mm, Vibration direction: X/Y/Z, Sweep time: 8 minute/count, Sweep count: 10 Shock resistance Impact force: 150 m/...
- カタログ
...周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 振動耐性(耐久) 10∼150Hz 片振幅0.15mm X/Y/Z方向 各8分10回 衝撃耐性(耐久) 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) 耐ノイズ性 ファスト・トランジェント/バースト・DC電源直接注入:2kV、パルス立ち上がり:5ns、パルス幅:50ns、...
- カタログ
...: 10 to 150Hz, Half amplitude: 0.35 mm, Vibration direction: X/Y/Z, Sweep time: 8 minute/count, Sweep count: 10 times With standard lens modules, FHV-LEM-S: Half amplitude: 0.15 mm (Others are the same as above.) Shock resistance Impact force: 150 m/...
- カタログ
...クタ供給:3.7W 電源・I/Oコネクタ供給:4.0W 電源・I/Oコネクタ供給:3.6W 耐振動 10∼150Hz 片振幅0.35mm(加速度最大50m/s2)3方向(X/Y/Z) 各8分 10回 耐衝撃 150m/s2 6方向 (上下、左右、前後)各3回 周囲温度 動作時: 動作時: 0∼+39℃または筐体上部温度64℃以下 0∼+...
- カタログ
... supply: 4.4 W Power and I/O connector supply: 3.7 W Power and I/O connector supply: 4.0 W Power and I/O connector supply: 3.6 W Vibration resistance 10 to 150 Hz, Half amplitude 0.35 mm (Acceleration: Max. 50 m/...
- カタログ
... condensation) Ambient humidity Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Degree of protection IP20 (IEC60529) Vibration resistance (destructive) 10 to 150 Hz, (0.7mm double amplitude) 80 min each in X, Y, and Z directions Shock resistance (destructive) 150 m/...
- カタログ
...コントローラより設定) レンズ 保護構造 IP20(IEC60529) 振動(耐久) 10∼150Hz(片振幅0.35mm)、X/Y/Z各方向80分 衝撃(耐久) 150m/s2、6方向、各3回(上下・左右・前後) 材質 筐体、カメラ取付用プレート:アルミ、ケーブル:PVC 質量 約130g(カメラ取付用プレート含む) 付属品 取扱説...
- カタログ
... humidity range Operating and storage: 35% to 85% (with no condensation) Ambient atmosphere No corrosive gas Vibration resistance (destruction) 10 to 150 Hz, single amplitude: 0.35 mm, X/Y/Z directions 8 min each, 10 times Shock resistance (destruction) 150 m/...
- カタログ
...露しないこと) 周囲雰囲気腐食性ガスのないこと振動(耐久) 10∼150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回衝撃(耐久) 150m/s2 6方向(上下・左右・前後)各3回保護構造 IEC60529規格 IP20 (SDカードカバー、コネクタキャップまたはハーネスを取りつけた場合) 約270g(...
- カタログ
... no-protocol, Ethernet FINS/TCP speci- no-protocol, EtherNet/IP, PLC Link, or PROFINET) ficaSensor Data Units (I/O) tions Sensor Data Units (RS-232C) * Inspection item for directly marked 2D codes. FQ2-S1 Series Single-function Type Integrated Sensor FQ2-...
- カタログ
...順(FINS/TCP)、EtherNet/IP、PLCリンク、PROFINET) 仕様センサデータユニット(I/O)接続センサデータユニット(RS-232C)接続 I Dモデル 形FQ2-S2シリーズ標準タイプ一体型 形FQ-CR1シリーズマルチコードリーダ一体型 形FQ-CR2シリーズ 2次元コードリーダ一体型 35万...
- カタログ
...極接点間 AC1,000V 50/60Hz 1min 耐久 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 誤動作 10∼55∼10Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐久 1,000m/s2 誤動作 励磁 : 200m/s2、無励磁 : 100m/s2 機械的 AC1,000万回以上、DC2,000万回以上(開閉ひん度18,000回/h) 電気的 10万回以上(定格負荷 開閉ひん度1,800...