全 7182 件が検索されました。(1001 - 1020件を表示)
- カタログ
...Ambient temperature range Operating: −25 to +55°C Storage: −30 to +80°C (with no icing) Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% (with no condensation) Vibration resistance Destruction: 10 to 2,000 Hz (peak acceleration: 100 m/...
- カタログ
...℃(ただし、氷結しないこと) 周囲湿度範囲動作時:5∼85%RH 保存時: 5∼95%RH(ただし、結露しないこと) 10∼2,000Hz(ピーク加速度100m/s2) 振動(耐久) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h(4min周期) 衝撃(耐久) 500m/...
- カタログ
...Operating: −25 to 55°C Storage: −30 to 80°C (with no icing or condensation) Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% (with no icing or condensation) Vibration resistance (destruction) 10 to 2,000 Hz (peak acceleration: 150m/...
- カタログ
...・結露なし状態) 周囲湿度範囲 動作時:5∼85%RH 保存時:5∼95%RH(氷結・結露なし状態) 振動(耐久) 10∼2,000Hz(ピーク加速度 150m/s2) 片振幅:0.75mm X、Y、Z各方向 2.5h(15min周期 10サイクル) 衝撃(耐久) 500m/...
- カタログ
... range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% (with no icing or condensation) Vibration resistance (De10 to 2,000 Hz 0.75-mm single amplitude (15-min periods, 10 cycles) each in X, Y, and Z directions struction) Shock resistance (Destruction) Destruction: 500 m/...
- カタログ
...だし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久) 10∼2,000Hz 片振幅0.75mm X、Y、Z各方向 掃引時間:15分 掃引回数:10回 衝撃(耐久) 500m/s2 保護構造 IEC60529規格 IP50 接続方式 コネクタタイプ 質量(梱包状態) 約3g 材質 X、Y、Z各方向 3回 ケース・カバー ポリブチレンテレフタ...
- カタログ
... the surface of the receiver Ambient temperature range Operating: −25 to +55°C Storage: −30 to +80°C Ambient humidity range Operating: 5% to 85% Storage: 5% to 95% Vibration resistance Destruction: 20 to 2,000 Hz (peak acceleration: 100 m/...
- カタログ
...範囲 動作時: −25∼+55℃、保存時: −30∼+80℃ 周囲湿度範囲 動作時: 5∼85%RH、保存時: 5∼95%RH 振動(耐久) 20∼2,000Hz (ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) 衝撃(耐久) 500m/...
- カタログ
... the receiver. Ambient temperature range Operating: −25 to +55°C, Storage: −30 to +80°C (with no icing or condensation) Ambient humidity range Operating: 5% to 85%, Storage: 5% to 95% (with no icing or condensation) Destruction: 20 to 2,000 Hz (peak acceleration: 100 m/...
- カタログ
...と) 周囲湿度範囲 動作時: 5∼85%RH 保存時: 5∼95%RH (ただし、氷結、結露しないこと) 振動(耐久) 20∼2,000Hz(ピーク加速度100m/s2) 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h (4min周期) 衝撃(耐久) 500m/s2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IP50 IEC60529規格 接続方式 コネクタタイプ (直接はんだづ...
- カタログ
....8°F)/Ω max. (10 Ω max per line) Insulation resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric strength 600 VAC, 50/60 Hz for 1 min between current-carrying terminals of different polarity Vibration resistance 10 to 55 Hz, 20 m/...
- カタログ
....2°F)/Ω max. (10 Ω max per line) Insulation resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric strength 600 VAC, 50/60 Hz for 1 min between current-carrying terminals of different polarity Vibration resistance 10 to 55 Hz, 20 m/...
- カタログ
...、1線あたり10Ω以下) 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐電圧 AC600V 50/60Hz 1min 異極充電部端子間 耐振動 10∼55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 質量 180g 保護構造 リアケース : IP20、端子部 : IP00 メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数 : 10万回)...
- カタログ
...、1線あたり10Ω以下) 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500V絶縁抵抗計にて) 耐電圧 AC600V 50/60Hz 1min 異極充電部端子間 耐振動 10∼55Hz 20m/s2 X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 150m/s2 6方向 各3回 質量 160g 保護構造 リアケース:IP20、端子部:IP00 メモリ保護 不揮発性メモリ(書込回数:10万回)...
- カタログ
... 4, LAN, sub-LAN, OPTION 1, and OPTION 2 Together: 1500 VAC for one minute Grounding: Between FG terminal and OPTION 1/OPTION 2: 500 VAC for one minute Vibration Resistance *2 10 to 150 Hz: Half amplitude of 0.1 mm, acceleration of 15 m/...
- カタログ
...1∼4、RS-485 通信ポート1∼4、 LAN、サブ LAN、OPTION1、OPTION2 一括: AC1500V、1分間接地、FG端子⇔OPTION1、OPTION2間: AC500V、1分間 10∼150Hz、片振幅0.1mm、加速度15 m/s2、3軸方向各8min×10回掃引 EQ100-E 項目耐衝撃*2 使用周囲温度/湿度*2 保存周囲温度*2 保存湿度*2 保護構造対応メモリカード内部...
- カタログ
...Thermopile Response speed Approximately 300 ms at response rate of 63% Output impedance Operating temperature 1 to 4 kΩ −25°C to 70°C (with no icing or condensation) Allowable ambient humidity 35% to 85% Vibration resistance (destruction) 98 m/...
- カタログ
...∼4kΩ 動作温度範囲 −25∼+70℃(ただし、結露または氷結のないこと) 許容周囲湿度 相対湿度35∼85% 耐振動性 (耐久) 98m/s2 10∼55Hz X、Y、Z方向 各2h 耐衝撃性 (耐久) 300m/s2 X、Y、Z方向に各3回 本体材質 ABS樹脂 保護構造 IP65 適合規格 CEマーキング *3 質量 約120g 補償...
- カタログ
... after confirming the usage conditions. Emitter Receiver Application Overview • The power supply to the motor M is turned OFF when the beam is blocked. • The power supply to the motor M is kept OFF until the beams are unblocked and the reset switch ...
- カタログ
...いします。 ●アプリケーションイメージ・遮光されたら、モータMへの電源供給を遮断する。 ・入光し、リセットスイッチS2が押されるまでモータMへの電源供給遮断状態を保つ。 受光器 投光器 +24V +24V KM1 +24V フィードバックループ KM2 (灰)通信線(+) K1 K2...