全 44876 件が検索されました。(9881 - 9900件を表示)
- カタログ
... will help you handle ever-changing customer needs with the three keywords of the NS Series. Machine Management The NS Series transforms machine HMIs from simple operation panels and turns them into machine management tools. Proven Reliability The NS-series PTs have ...
- カタログ
...ラ解消 NSJコントローラ 設計・デバッグ時のムダ・ムラ解消 共通化(標準化) アプリケーション 応用モジュールA CJシリーズユニット システム構成 画面・ラダープログラムのモジュール活用も可能 IDセンサユニット RFID ソフトモジュール ID...
- カタログ
...[V406-E1-08] NSJ Series Catalog Programmable Controller NSJ Series, NSJ Combining the controller and HMI into a single unit contributes to downsizing and standardizing control panels, while eliminating inefficiency, waste, and inconsistency on production sites. As demands continue to grow for smaller control panels to save space in today's production facilities, OMRON has shown the way with ...
- カタログ
...他に、UL/CSAを取得し、EC指令に対 ■他社のPLCとつながるマルチベンダ仕様も用意。 応しました。 三菱電機FXシリーズ/Aシリーズ計算機リンクユニットとつながるマルチベンダ通信を追加。通信はホスト側のプログラ ■明るい場所や屋外での...
- カタログ
.... 4. Simplified Chinese is mostly used in mainland China and uses simplified characters. Traditional Chinese is mostly used in Hong Kong and Taiwan and uses traditional characters. 5. Purchase the NT20-ST121(B)-EC to display simplified Chinese on the NT20. 6. ...
- カタログ
...リンクユニット × メモリリンク パソコン、SBC、PLC 三菱電機製 FXシリーズ MELSEC FX1、FX2、FX2C、FX0、FX0N × 三菱電機製 Aシリーズ計算機リンクユニット A0J2-C214S1、A1SJ71UC24-R2/R4、AJ71UC24 × × パソコン、SBC、PLC (RS-232C方式) Allen Bradley SLC 5/02、03、04、05 *3 × GE-Fanuc 90-20、90-30 series *3 × Siemens S7-300、S7-400 series *...
- カタログ
...順方式 RS-232/422A/485 * 温調OT PC RS-422A時:最大32台 RS-485時:最大31台 v異常警報表示機能メモリ異常、測温体入力A/D 異常、冷接点補償異常、CT 入力A/D異常、測温体入力異 RS-422A/485 常、異常履歴一覧など、万が一のトラブル発生にも迅速に対処できま...
- カタログ
...NTリンク(1:1) C200HS C200HX(ーZ)/ HG(ーZ)/HE(ーZ) / / 注1 C1000H C2000H CV/CVM1 V1以上 / 注4 注4 注1 CQM1 CPM1 (A) 注2 注5 注3 注5 SRM1 パソコン・SBC メモリリンク(NTHプロトコル) : CPU内蔵通信ポートにより接続可 :通信ユニットにより接続可 〈注1〉内蔵ポートで接続できるCPU...
- カタログ
...三菱電機 FXシリーズ オムロン CJシリーズ 三菱電機 Qシリーズ オムロン CSシリーズ 三菱電機 Aシリーズ オムロン Cシリーズ パナソニック電工 FPシリーズ オムロン CVM1/CVシリーズ 東芝機械 TC miniシリーズ オムロン 温度調節計 EJ1シリー...
- カタログ
...[V410-E1-07] NV Series Catalog Programmable Terminal NV Series Compact and Simple, Extremely High Cost Performance The Best PT for Package PLCs A Lineup of 14 Models That Redefine “Compact” The Best PT for Package PLCs- NV The NV Series of compact Programmable Terminals meet the basic needs for enhanced visibility, simplicity, and cost, and they go even further to provide superior PLC compatibility, easy operation, and cost performance. Visibility Beautiful, Easy-to-understand Displays Instantly know the system status It is obvious in three color LED backlight The monochrome models provide three backlight colors to perform status ...
- カタログ
... Big Data, NUI and IoT to explore manufacturing innovation with no compromise on traditional PLC reliability and robustness. It makes engineers unstoppable and machines innovative yet reliable. NY512 NY532 Features Standard models • OS independency allows controller to continue to control if ...
- カタログ
...小曲げ半径:36mm 形NY000-AC00 5M オープン価格 ・LCD タッチパネル・マルチタッチ機能・供給電圧:DC24V ・最大1,280×800 画素、60Hz ・USB Type-A コネクタ×2 ・プログラム可能な輝度調整・最大100mまで接続可能なモデルあり 形NYM1@W-C1@@@ オープン価格 ・出力電圧:DC24V ・プッシュインPlus...
- カタログ
...いては、13ページの「正しくお使いください」を参照してください。 *3. 形OS3101の定格電流は最大2.3A (形OS3101 850mA+制御出力A 負荷+制御出力B 負荷+補助出力負荷+警告出力負荷) *4. 出力電圧は、入力電圧−DC2.0Vになります。 *5. 消費電流は、2つの制御出力、補...
- カタログ
...なレンズと接写リングを選択してください。 シャッタカメラ 形F500-S1の場合 光学図表の見かた カメラ設置距離A ︵㎜︶ レンズの形式形F500- 5,000 図表の横軸が視野L(mm)、縦軸がカメラ設置距離A (mm)を表します。 グラフ線が各レンズを示し、t□...
- カタログ
...ス&リニューアルガイド端子台変換ユニット 形CS1W-AT□□□ C500/C1000H/C2000H/CV/CVM1 CS/CJ リプレース 端子台変換ユニット形CS1W-A□□□ お客様でのリプレース/リニューアルのご負担を軽減するための機器/ツール/サポートをご提供いたします。 設備の安定稼働、リ...
- カタログ
... customers turn their ideas into reality to flexibly respond to future changes — That's why Omron developed the Programmable Multi Axis Controller (PMAC). The PMAC delivers world-beating* output speeds and flexibility that allows you to achieve your creative ideas. Turn your ideas into ...
- カタログ
...アによって無限に広がります。 * モーション性能16.6μs/1軸、50μs/8軸を指します。 (2016年7月現在 当社調べ) PMAC series Programmable Multi A xis Controller それは、時代が求めたコントローラ。 | 3 4 | Programmable Multi Axis Controller 超高速演算による制御の革新 Programmable Multi Axis Controller(PMAC)はモーション制御に特化し...
- カタログ
...ントローラとサーボを選択していただけます。 マシンコントロール用ネットワーク E t h e r C A T モーションネットワーク サーボドライバ 1Sシリーズ EtherCAT対応 (安全機能対応) 形R88M-1A□/R88D-1SAN□-ECT 各種コントローラの位置制御に関する機...
- カタログ
...124 形状 6.1 15 88.5 K2CA-HC a2 ① ② a1 RA R ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ S T a1 警報用接点 a a1 RA トリップ用接点 R 124 88.5 127.65 15.5 K2CA-HV a1 警報用接点 28 153 96 S T Ca Ca CT CT CT CT C1R C2T2R T1R T1T C2T2T C1T ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ b c ...
- カタログ
...SET にする。 を SET MODE 機能内容の切替 (検出量/しきい値を表示) 動作モード検出時ON 非検出時ON UP MODE A 検出機能 DOWN 表示方向 設定内容の変更 (表示方向を替えたいとき) (応答速度/分解能や検出方法を替えたいとき) 通常表示上下反転表示 最速 UP...