全 44876 件が検索されました。(9921 - 9940件を表示)
- カタログ
...方向各3回にて異常のないこと )間 DC500Vにて *5 有 (色:緑) 雑音端子電圧 *1 FCCクラスB準拠、EN50081-1適合 FCCクラスA準拠、EN50081-2適合 放射妨害電界強度 *6 EN50081-1準拠 EN50081-2準拠 詳細は規格認定機種一覧表(222∼223ページ) をご覧ください。 質量 950g以下 1,050g以...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...ーキングでローコストを実現したグローバル電源 • 安全規格:UL508/60950-1、 cUL C22.2 No.14/60950-1 Class2、 EN50178 (=VDE0160)取得。 • EMC:EN61204-3 Class A適合。 • 取りつけ金具を標準装備 :正面取りつけタイプ :DINレール取りつけタイプ (300W、600Wを除く) • 無償保証期間:2年。 (300W、600Wは3年) 「パワー...
- カタログ
...異常のないことその他 出力表示灯有(色 : 緑) 雑音端子電圧 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスB準拠 EN61204-3 Class B適合、FCCクラスA準拠放射妨害電界強度 EN61204-3 Class B適合 UL:UL508(Listing) Class ( 2 Per UL1310)、 UL:UL508 (Listing)、 60950-1 Class 2(±出力タイプを除く)*11 60950-1*11 CSA:cUL:C22.2 No.14、 No.60950-1 Class ...
- カタログ
...各3回にて異常のないこと 出力表示灯 V1出力のみ有 (色:赤) )間 )間 DC500Vメガにて 雑音端子電圧 *3 FCCクラスA 安全規格 詳細は、 「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 質量 *6 400g以下 500g以下 0.4%以下(入力170∼264V、100%負荷にて) 550g以下 400g以下 500g以下 550g以...
- カタログ
... Supply S82S (3/7.5-W Models) CSM_S82S_DS_E_4_4 Miniature DIN Rail Mounting DC-DC Power Supplies • 65 mm depth enables mounting onto control panels with 100 mm depth. • Inputs: 10.2 to 27.6 VDC (DC input) • ...
- カタログ
...を垂下させます。 復帰は自動復帰ですから過電流状態が解除されれば自動的に正常状態に復帰します。 120 100 A 80 B (参考値) 出力電圧 ︵V︶ 60 40 20 0 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 周囲温度 (℃) 注. ディレーティング曲線は取りつけ状態により異...
- カタログ
...。 質量 スイッチング・パワーサプライ(30/50Wタイプ)S82V 127 特性データ負荷率︵%︶ ●ディレーティング曲線 120 A 100 S82V 80 B 60 40 次世代パワーサプライ 20 0 −20 −10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 周囲温度(℃) ブロックタイプ 注. ディレーティング曲線は取りつ...
- カタログ
...294m/s2 6方向各3回にて異常のないこと 入力表示灯 有(色:赤) 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 *2 FCCクラスA 安全規格 詳細は、 「規格認証機種一覧表」をご覧ください。 質量 650g以下 *1. インバータによっては出力仕様として、出力周波数を50/60Hzと...
- カタログ
...Please read and understand this catalog before purchasing the products. Please consult your OMRON representative if you have any questions or comments. Warranty and Limitations of Liability WARRANTY OMRON's exclusive warranty is that the products are free from defects in materials and workmanship for ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...覧ください。 安全上の要点 ●取りつけについて ●検出時間の切り換えについて ・支持レールに取りつける場合は A 部をレールの一端にひっかけ B 方向に押し込んでください。 検出時間は10ms、20msの切り換えができます。 ③④端子の短絡、開放にて行...
- カタログ
...プ、 次世代パワーサプライ 基板タイプの3タイプを用意。 • 安全規格UL、CSAを取得。 • 雑音端子電圧VCCI 1種、FCCクラスA準拠。 • DINレールワンタッチベース(オプション)により、 DIN レールへの取りつけも可能。 ブロックタイプ 2∼12ページの 「パワーサプ...
- カタログ
...事項」をご覧ください。 3 相入力タイプ 形式構成 ■形式基準 形S8E3-□□□□□□ シリーズ名 ① 記号 ③ ②出力電圧 構造 A オープンタイプ端子正面 B オープンタイプ端子上向 C オープンタイプコネクタ 記号 容量 記号 出力電圧 D カバー付タイプ端子正面 030 30W 31...
- カタログ
... C22.2 No.60950-1 EN50178、EN60950-1 15ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 形式構成 ■形式基準 S 8 E A この形式基準の全てが製作できるものではありません。 2 ページの「種類」をご覧ください。 形S8EA--□□□□□□□□-□ シリーズ名 ① ② ③ ④ ①出力ピーク電流機能記号な...
- カタログ
... for Easy Operation Exclusive Use for 100 VAC Lineup • Lineup of 5, 12, and 24-VDC models includes open-frame models, models with chassis, and models with chassis and covers. • Options (low leakage current, or coating) are available for open-frame models for ...
- カタログ
...電流(Typ.) 48V 82% 81% 86% 85% 85% 50/60Hz(47∼63Hz) AC100V入力時 0.65A AC200V入力時 0.35A 高調波電流規制 EN61000-3-2 Class A 適合 AC100V入力時 0.5mA以下 AC200V入力時 1mA以下 AC100V入力時 14.1A (25℃コールドスタートにて) AC200V入力時 28.3A (25℃コールドスタートにて) 電圧可変範囲 *2 ±10% (V.ADJにて)...
- カタログ
...12 V 24 V 48 V 5V 12 V 24 V 48 V 5V 12 V 24 V 48 V 24 V 240 W 36 V 48 V Output current 3A 1.3 A 1A 0.7 A 0.32 A 6A 2.5 A 2A 1.3 A 0.65 A 10 A 4.3 A 2.1 A 1.1 A 20 A 8.5 A 4.3 A 2.1 A 30 A 12.5 A 6.3 A 3.2 ...
- カタログ
...異常遮断出力 (TRP) 単位表示LED (オレンジ) ⑤警報出力 (ALM) V 入力電圧表示中に点灯します。 A 出力電流表示中に点灯します。 ピーク電流表示中に点滅します。 kh 積算稼働時間表示中に点灯します。 ℃ 温度表示中に点灯します。 s シーケンス時間の設...
- カタログ
...s8m_t232-e1_3_4_csm2006.pdf Digital Multicircuit Protector S8M Complete Flexible DC Circuit Protector That Has a Wide Array of Displays, Alarm Outputs, and Other Digital Functions. • Four circuit protectors in one package • Simple setting of current tripping values for each branch outputs in 0.1-...