全 44876 件が検索されました。(9961 - 9980件を表示)

  • カタログ

    ... needs of the automation world pursues. And now, image processing began to spread all over the world and the evolution speed of people want is get ting higher. For our customers' satisfaction, we start to deliver OMRON SENTECH (former SENTECH)'s cameras. OMRON SENTECH is ...

  • カタログ

    ...O p t -C : L i nk アナログプログレッシブ 小型ボードカメラ 25∼28 アナログプログレッシブ CoaXPress モデル Co a X P r es s HDMI/DVI/SDI 23∼24 SWIR USB3.0 ヘッド分離モデル CoaXPress Opt-C:Link 21∼22 USB3.0 USB3.0 小型ボードモデル 62 ファクトリードライブレコーダ 63...

  • カタログ

    ...格認定機種一覧表(260∼261ページ) をご覧ください。 STMN ■動作 ミニマニュアル・タイマ 内部接続/タイムチャート aモータ端子⑦−⑧間に電源を印加するとタイマ始動しますが、 必ずタイムアップ点(0位置)にてタイマ停止させてください。 d形STMN-(Y)111...

  • カタログ

    ...耐久性曲線動作回数 ︵× 回︶ 接点電流 ︵ ︶ ●開閉容量の最大値 100 1,000 500 50 DC 28V 抵抗負荷 300 A AC 250V 抵抗負荷 4 10 30 DC 抵抗負荷 max.DC28V AC 120V 抵抗負荷 100 AC 抵抗負荷 50 30 10 5 3 AC 250V誘導負荷 cosφ=0.4 10 AC 誘導負荷 cosφ=0.4 5 3 1 10 30 50 100 300 500 ...

  • カタログ

    ...たFAネットワーク機能 ■C1000H/2000H フロータイプ 通信 周辺ツール命令語 P L C 計装 S Y S M C ●CPU装置 シンプレックスシステム 信頼性を追求したデュプレックスシステム ■デュプレックスシステム SYSMAC LINK、上位リンクPCリンク、 C2000Hはシンプレ...

  • カタログ

    ...︵㎜︶ 漏れ電流 ︵ ︶ 検出領域形TL-M2□/M5□ 6 5 mA 4 形TL-M5M 標準検出物体鉄15×15 t=1 Y X 6 A 保護抵抗 AC電源 5 4 3 3 2 1 0 −8 2 形TL-M2M 標準検出物体鉄12×12 t=1 1 −6 −4 −2 0 2 4 6 検出ヘッド 0 8 距離 Y (㎜) 200 250 電源電圧(V) 形TL-M2MY1 形TL-M5M 2.5 鉄...

  • カタログ

    ...漏れ電流︵ ︶ 残留電圧特性形TL-T□(M)Y□ VL 6 距離 Y (㎜) 検出ヘッド アルミニウム □ d 1 R 6 A mA AC電源 5 V 4 V 50 3 AC100V A AC200V A 50 負荷残留電圧 0 5 10 50 100 150 200 1 負荷残留電圧 OFF 0 負荷電流(mA) ご購入 当社代理店 または オムロンFAストア 2...

  • カタログ

    ...5 6 7 8 9 10 11 12 スイッチなどの入力アース AC100V 13 14 15 16 17 18 通信 アース A B COM 実績 段取 不良 減算 停止 終了 オール COM 出力 出力 出力 出力 +5V (−)(+) 終了クリア 1 2 3 4 19 20 FG SG SG 1 2 3 外部入力 外部出力 ...

  • カタログ

    ...何番目のメッセージが表示されているかを示します。 最大12メッセージまで記憶できます。 ②ファンクション記号(A∼D) 鳴音の音色を示します。 緊急度などで音色を分類すると便利です。 ③プロテクト記号(P) メッセージをプロテクトしてい...

  • カタログ

    ...:パルス出力(積算電力量) ②定格入力電流 ④付加測定項目 1:5A AC 0:なし 2:1A AC 1:力率オプションあり 形TP710-A□□□ 基本形式 ① ② ③ ■形TP700を使用したアプリケーション例 ①相および線式 ②定格入力電流 1:三相3線式 1:5A AC 2:単相3線式 2:1A AC 3:単相2線...

  • カタログ

    ...[F087-E1-02] UM, MC3 Catalog Safety Mat / Safety Mat Controller UM/MC3 Stay one step ahead in safety S a fe t y M a t s a r e s a fe t y m e a s u r e s t h a t t a k e i n t o c o n s i d e r a t i o n u s ...

  • カタログ

    ...:黒色 Y :黄色 ②長さの単位なし:インチ M :ミリメートル ③ケーブル長 5 :5m 10:10m 種類/標準価格 ④マット寸法A ベース ⑤マット寸法B A (◎印の機種は標準在庫機種です。 無印(受注生産機種)の納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 )...

  • カタログ

    ...-1 (PLd/Safety Category 3) and EN ISO 13856-1 • Can be used with MC3 Safety Mat Controller, SCC-1224A Safety Mat/Edge Controller or NX Safety Controller • Complies with North American safety standards including ANSI/RIA 15.06 Model Number Structure UM@@...

  • カタログ

    ...象機種などの最新情報につきましては、当社Webサイト (www.fa.omron.co.jp/)の「規格認証/適合」をご覧ください。 形式構成形UMM□A-□-□-□ ―― ① ② マットベース* ― ― ― マット寸法B ③ ④ ⑤ ①長さの単位 M :ミリメートル *インチ (単位) タイプもご用意できます。 お問い合わせください。 マ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ...[Q148-E1] V400-F Catalog 2D Code Reader V400-F Created to meet real-world production site needs. For Easier, More Accurate Quality Contr We ' r e t h i n k i ng a b o u t u si ng a 2 D Code Reader, but... With direct marking, reading stability can be lowered by the condition of the material or workpiece. We need stable data reading. We want to reduce our startup time. We want to improve process changeovers on multi-product lines. It takes time to make adjustments whenever there's an increase in the ...

  • カタログ

    ...膨張処理前 リトライ後 膨張処理後 5 アプリケーション 機能・定格項目 工 工 1 程 程 2 1( A ) 収 納5 数 77 番 号 番 25 12 45 プリント配線基板 液晶ガラス 使用レンズによる 約100mm 視野 使用レンズによる 約 14× 18 m m 号 管理 no 管 . 理 12 次 品 工程( B no...

  • カタログ

    ...[Q146-E1] V400-H Catalog For Direct Marking Applications Handheld 2D Code Reader V400-H Series A New Handy Reader Capable The increasing importance that is being placed on productivity improvements and data management in recent years has led to ...

  • カタログ

    ...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...

  • カタログ

    ... Code Reader V400-R1CF Item V400-R1CF V400-R1CS Front view Side View View direction Personal computer (Connected to the RS-232C port) Applicable codes 2D code : QRCode, DataMatrix(ECC200), MicroQR, PDF417 Bar code : WPC(JAN/EAN/UPC-...