全 44876 件が検索されました。(9981 - 10000件を表示)
- カタログ
... Code Reader V400-R1CF Item V400-R1CF V400-R1CS Front view Side View View direction Personal computer (Connected to the RS-232C port) Applicable codes 2D code : QRCode, DataMatrix(ECC200), MicroQR, PDF417 Bar code : WPC(JAN/EAN/UPC-...
- カタログ
...V400-R1CF 形V400-R1CS ビュー方向 フロントビュー 適用コード 2次元コード:QRCode、DataMatrix (ECC200)、MicroQR、PDF417 バーコード :WPC (JAN/EAN/UPC-A/UPC-E)、NW-7、ITF、Industrial 2of5、Code39、Code93、 Code128、GS1 DataBar 最小分解能 バーコード:0.1mm 2次元コード:0.169mm 焦点距離(WD) 約60mm 視野 52×41 * 照明 赤色LED×4(波長630nm) 撮像素子 CMOSエリ...
- カタログ
...段ラベル読取り読取り確認 バーコードリーダ 読取り性能 バーコードの種類 形V500-R320 形V500-R322 JAN/EAN 8、13、UPC-A、UPC-E、CODE 39、NW7、ITF、 CODE 93、CODE 128、マトリックス2 of ( 5 オムロンスタイル) JAN…8、13桁その他…最大32桁、ただし、ITF : 偶数(4桁以上) 0.12mm 0.25mm 80∼180mm*1...
- カタログ
...[Q153-E1] V500-R521B2/R521C2 Catalog Compact Laser Bar Code Reader V500-R521B2/C2 A compact design with easy installation and setup. High-speed reading at 500 scans per second. Compact Design Easy Function Setup At 48 × 38 × 23 mm, the V500-R521 is the smallest class of Laser Bar Code Reader in the Industry. It fits essentially anywhere and is ideal for building into ...
- カタログ
...してください。 定格/性能一般仕様適用バーコード 読取り性能 *1 インターフェース バーコ−ドの種類 JAN/EAN/UPC(A、E)、CODE39、NW-7、ITF STF(2 of 5bar)、CODE93、CODE128 (EAN128含む) 読取り桁数 MAX32桁(バー幅と読取りサイズにより変動) 分解能 0.15mm(PCS0.9時) コントラスト(PCS) 0.45以...
- カタログ
...〔6000〕 をセットしてください。 (コミュニケーションボードのポートBをプロトコルマクロ用にします。 ) ポートAを使用される場合はDM6555に〔6000〕 をセットしてください。 (条件変更の詳細は形C200HXリファレンスマニュアルをご覧ください。 ) ラダー...
- カタログ
...RS-232Cインターフェースタイプ項目 形式 種類適用バーコード 桁数 読取り性能 形V520-RH21-6 形V520-RH21-10 JAN/EAN/UPC(A.Eバージョン)、CODE 39、NW7、ITF、CODE 128、CODE 93、STF(2 of 5 5bar) MAX32桁(ただし、ITFは4∼32桁偶数、STFは3∼32桁) 分解能 0.15mm *1 PCS値 0.3以上(地色反射率85%以...
- カタログ
...ボル バーコード読取り性能 センシングガイド表示 2次元コードリーダ バーコードリーダ 種類 JAN/EAN/UPC(A.Eバージョン) CODE 39、NW7、ITF、CODE 93、CODE 128、 STF(2 of 5 5bar) 読取り桁数 JAN/EAN :8、13桁 UPC :6、12桁 MAX16桁ただし ITF : 4桁以上(偶数)、 STF :3桁以上 *1 最小分解...
- カタログ
...ロット 1スロット モニタI/F 1ch(カラー /モノクロ) シリアル通信 RS-232C/422A 1ch パラレル入出力 入力5点:TRIG-A、TRIG-B、TRIG-C、TRIG-D、RESET 出力6点:RUN、ERROR、OK/NG、BUSY、GATE、ALARM 電源電圧 DC20.4∼26.4V 消費電流 MAX:約1.6A 周囲温度 動作時:0∼+50℃ 保存時:−25∼+65℃(ただし氷結・結露し...
- カタログ
...[Q129-E1] V530-R160 Catalog V530-R160E, V530-R160EP 2-Dimensional Code Reader (Fixed Type) A code reader that handles dot peen markings! OMRON, in its pursuit of direct marking, now presents a 2-dimensional code reader that is ideal for reading dot peen markings. Integrating Objects and Information Innovate Production by Integrating Objects and Information Read information directly marked onto objects as 2-dimensional codes. Traceability management of key parts is now possible with direct marking and reading even for small parts. Cam shaft V530-R160E V530-R160EP Cylinder head Crank shaft Example of Traceability Management for Automotive ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...ト簡易的にUSBケーブルでパソコンと接続する場合に使用します。 USBポートは、USB1.1に準拠し、USBケーブルはシリーズA−ミニUSBシリーズBコネクタです。 USBポート用のドライバが別途必要です。 以下のURLよりダウンロードしてください。 http://...
- カタログ
...、既存システムにも導入することが可能。 リードライトヘッドとIDコントローラとが一体化した小型・軽量タイプ A-45ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 V600 CS1W-V600-C11/C12 V600シリーズ CJ1W-V600-C11/C12 V600-CH1D 定格/性能 種類/標準価格 (納期...
- カタログ
...項目形式インターフェースコネクタ USB仕様通信速度デバイスクラス RS-232Cインターフェース形V600-CHUD シリーズAプラグ Ver 1.1準拠フルスピード(12Mbps) COMクラス * *上位機器のCOMポートとして扱えます。 専用ドライバは、弊社ホームページより...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 (5) 「適合性等」:「お客様用途」での「当社商品」の(a)適合性、(b)動作、(c)第三者の知的財産の非侵害、(d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ...
- カタログ
...いて無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、この保証の対象範囲から除外いたします。 a)本カタログまたは仕様書などに記載されている以外の条件・環境・取り扱いならびにご使用による場合 b)当社商品以外...
- カタログ
...て無償で実施いたします。 ただし、故障の原因が次に該当する場合は、 この保証の対象範囲から除外いたします。 a)カタログまたは取扱説明書などに記載されている以外の条件・環境・取扱いならびにご使用による場合 b) 本製品以外の原...
- カタログ
...、機器、設備またはシステム等への「当社商品」の組み込み又は利用を含みます。 ⑤ 「適合性等」 : 「お客様用途」での「当社商品」の (a) 適合性、 (b)動作、 (c)第三者の知的財産の非侵害、 (d)法令の遵守および(e)各種規格の遵守 2. 記載事項のご注意 「カタログ等」...
- カタログ
... 減 を目標 に 新たな 制 御 盤づくりを提 案します。 Pr oce ss 圧倒的な工数削減を実現 制御盤にさらなる進化を P a n el 小型&高信頼性を 両立した制御盤を実現 設計、製作プロセスに革新を サステナブルな制御盤づくりを 人に “ 易しさ” と “ 優...