全 53645 件が検索されました。(9841 - 9860件を表示)

  • カタログ

    ...OMRON Corporation Industrial Automation Company Authorized Distributor: Tokyo, JAPAN Contact: www.ia.omron.com Regional Headquarters OMRON EUROPE B.V. OMRON ELECTRONICS LLC Wegalaan 67-69-2132 JD Hoofddorp One Commerce Drive Schaumburg, The Netherlands IL 60173-5302 U....

  • カタログ

    ...応する通信機能まで豊富な出力 リレー出力 リレー出力(NO/NC切替)、4-20mA出力はもちろ 4-20mA出力 ん のこと。 R S 4 8 5( C o m p o W a y / F 、M o d b u s 切 RS485 (CompoWay/F、Modbus切替) 替)も搭載。 PLC、タッチパネルへの接続も容易です。 海外でも安心安全規...

  • カタログ

    ...設定範囲記号 意味 1 低温レンジ(0∼399℃ : 1℃単位設定) 2 高温レンジ(0∼1700℃ max. : 10℃単位設定) ④出力形態記号 S 意味リレー出力1c×1 種類/標準価格 (納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) ●形K8AB-TH (温度入力タイプ) サイズ 電源 タイプ 出力...

  • カタログ

    ...設定範囲記号 意味 1 低温レンジ(0∼399℃ : 1℃単位設定) 2 高温レンジ(0∼1700℃ max. : 10℃単位設定) ④出力形態記号 S お問い合わせ 意味リレー出力1c×1 0120-919-066 最新情報は www.fa.omron.co.jp 3 K8AB シリーズアプリケーション形K8AB-AS コンベアのチェーン断線警報 形...

  • カタログ

    ... Burnout Alarms for Cyclic Control or Phase Control Heaters (K8AC-H@@P@) The burnout detection value is shifted according to the control output value from the temperature controller. Heater current • Analog control is performed on the output power according to the temperature controller'...

  • カタログ

    ...。 ヒータ制御は電力調整器(サイクル制御、位相制御)で制御する。 正常時ヒータ電流と1本断線時ヒータ電流 〈例〉R-S相関のヒータが5本中1本断線した場合正常時電流=√ ̄3 ×(1000W×5本) /200V=43.3A 1本断線時電流=43.3A×0.91=39.4A (10ページ「ヒータの...

  • カタログ

    ...The power grid in emerging countries is often unstable, resulting in problems such as facility stoppage and failure due to momentary voltage sags. The KE1 detects momentary voltage sags and outputs an alarm in 25 ms. It also logs voltage fluctuations in the Unit’...

  • カタログ

    ...形KE1VSU1B-FLK (瞬低) 電圧 ±1.0%FS±1digit ただし、Vtr間電圧は同条件にて±2.0%FS±1digit 電流 ±1.0%FS±1digit ただし、三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて ±2.0%FS±1digit 漏電電流 30∼200mA: ±5%rdg±1digit 200∼1000mA: ±1%FS±1digit 確度(*1) ―― ―― ±1.0%FS±1digit ただし、三相3線式の...

  • カタログ

    ... 単相2線式の場合 ● AC240V以上で使用される場合 AC240V以上で使用される場合 電源側 電源側 N 3(単相3線式) S T(三相3線式) 2 3 1 2(単相2線式) K K L L 6 7 8 9 6 K 10 7 8 9 10 入力電圧が240Vを超える場合は、計器用変圧器 (VT:Voltage Transformer)を接続...

  • カタログ

    ...KE1-CTD8E (CT増設) 電圧 ±1.0%FS±1digit ただし、Vtr間電圧は同条件にて±2.0%FS±1digit 電流 ±1.0%FS±1digit ただし、三相3線式のS相電流と単相3線式のN相電流は同条件にて±2.0%FS±1digit ―― ±1.0%FS±1digit ただし、三相3線式の...

  • カタログ

    ...system), etc. by Device Factory production lines (factory energy management systems), etc. 2 KW KW KW Calculation of specific power consumption for each device Measurement of electric power at the breaker level OMRON’...

  • カタログ

    ...CT種別/VT比/5ACT比設定表 ③ 通信/優先設定/回路設定 ⑨のディップスイッチの設定表です。 の設定表 ③ CT入力端子(S, L) 専用CTを接続します。 ④ パルス出力端子 積算電力量に応じたパルスを出力します。 ⑤ POWER LED(緑) 電源がONになっていると点灯します。 負...

  • カタログ

    ...せたい場合は、ロータリスイッチの「目盛5」で1kW・hに設定します。 (2)出力パルス周期の求め方単相:出力パルスの周期(s) =3,600(s) /{(入力電圧×入力電流)/パルス出力単位} 三相:出力パルスの周期(s) { /(入力電圧×入力電流×√3) /パルス出力単位} =3,600(...

  • カタログ

    .... Power consumption 5 VA max. insulation resistance 20 MΩ min. (at 500 VDC) Dielectric withstand voltage 1,500 VAC for 1 minute (between inputs and outputs) Noise immunity ±1,500 V on input voltage terminals in normal or common mode ±1 µ...

  • カタログ

    ...周波数 *1. 取付金具要(別売) *2. KM50-Eのみ *3. KM50-E 2点、KM50-C 1点 受配電盤のお役立ち機能 Ver.3 対応 R相 S相 T相 (トランス二次側低圧回路) 1 3 4 0 50 100 V 150 .5 1 .9 .9 COS θ 電流計測 .5 0 A 力率計 0 01 2 CT CT R相 ...

  • カタログ

    ...Accessories Nozzles Tubes Product Model 90° Flat Nozzle 500-mm Conductive Urethane Tube KS1-ANNS-U 60° KS1-ANSW60 500-mm Fluororesin Tube KS1-ANNS-F 90° KS1-ANSW90 500-mm Silicone Tube KS1-ANNS-S KS1-ANFT90 Caps 100 mm KS1-ANSB10 Straight Bar Nozzle Product Model 200 mm KS1-ANSB20 60° Flexible Shower Nozzle Cap KS1-ANDC-SW60 300 mm KS1-ANSB30 90° Flexible Shower Nozzle Cap KS1-ANDC-SW90 400 mm KS1-ANSB40 90° Flexible Flat Nozzle Cap KS1-ANDC-FT90 500 mm KS1-ANSB50 100 mm KS1-ANDC10 200 mm KS1-ANDC20 Flexible Tube Nozzle Model...

  • カタログ

    ...ブ 500mm ◎形KS1-ANNS01 フラットノズル90° ストレートバーノズル 標準価格 (¥) 形式形KS1-ANNS-U 形KS1-ANNS-F 形KS1-ANNS-S 標準価格(¥) オープン価格 (お取引き商社にお問い合わせください) キャップオープン価格 (お取引き商社にお問い合わせください) 種類 形...

  • カタログ

    ... Fleet management: Supervises and coordinates the entire fleet of up to 100 vehicles • Easy deployment: Short installation time, no facility modifications Ordering Information Appearance Product Name Maximum Load Maximum Speed LD-60 60 kg 1.8 m/...

  • カタログ

    ...ション最短半日で、ライン変更に対応 種類/標準価格外観 商品名称 最大積載重量 最高走行速度 構成 1.8m/s 単体 オープン価格 バンドル ドッキングステーションバッテリーパワーケーブル 37032-00002 オープン価格 スタータキット ドッキング...

  • カタログ

    ...ースなし 168max. 156 144 取りつけ穴加工寸法 156 +10 105 +1 0 25.5 7.5 ±0.2 4.5 72max. 60 M 3 S (パネルカット) 46 60 ±0.2 45 106 4-φ4.5 40max. 464 M3S フレキシブルモニタ ¡オプションケース (形M3S-Z1)付き取りつけ穴加工寸法 180 42 86 78 +0.8 0 172 +0.8 0 144 ■システム構...