全 53645 件が検索されました。(9901 - 9920件を表示)

  • カタログ

    ...。 ・出力電圧:DC24V ・EtherNet/IP、Modbus TCP対応 形S8VK-X□□□24A-EIP 『S8VK-X カタログ(SGTC067)』をご確認ください。 ・出力電圧:DC24V ・コンパクト 形S8VK-S□□□24 『S8VK-S データシート (SGTC062)』をご確認ください。 ・出力電圧:DC24V ・三相200V系入力 形S8VK-WA□□□24 『S8VK-WA データシート (SGTC073)』をご確認ください。 UPS*2 バック...

  • カタログ

    ...納期についてはお取引き商社にお問い合わせください。 ) 形OS3101本体(ケーブルは別売です) 形状 形式 形OS3101-2-PN-S 標準価格(¥) 備考 設定ソフトCD-ROM付属対応OS: Windows 2000、 オープン価格 Windows XP Professional、 Windows XP Home Edition 注. 形OS3101本体にケーブルは付属していません。 電...

  • カタログ

    ...cycles, manufacturers need to boost both their productivity and their manufacturing quality. Omron is doing so by adopting the latest precision machining and robotics technologies. More open technology will help customers turn their ideas into reality to flexibly respond to future changes — That'...

  • カタログ

    ...です。 を生成する機能です。 動作境界であっても位置、 常に先行して計算し、半径/曲率が変化する 例えば台形とSカーブを組み合わせた加減速 速 度、および 加 速 度 の 連 続 性を確 保します。 とき、求 心 加 速 度 の 滑らか な 遷 移 を 可 能 に プロファ...

  • カタログ

    ...外観 * 192 φ137.5 158 124 形状 6.1 15 88.5 K2CA-HC a2 ① ② a1 RA R ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ S T a1 警報用接点 a a1 RA トリップ用接点 R 124 88.5 127.65 15.5 K2CA-HV a1 警報用接点 28 153 96 S T Ca Ca CT CT CT CT C1R C2T2R T1R T1T C2T2T C1T ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ b c a C1R C2R C1T C2T Tb Tc Ta ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ b c a ⑧ ⑨ ⑩ 端子配置 No. 名称 ① ② a1 a2 ③ ④ ―― 機能警報用接点(...

  • カタログ

    ...。 調整は不要です。 調整は不要です。 アンプユニットの感度調整形E2C-G□4A/単機能順序項目 ① ② X 検出物体 S 検出状態 ③ S *X>S 調整ボリウム ── 調整方法 設定距離Sから検出距離X=S/0.8を求めます。 ただしXは各センサの最大検出距離以下と...

  • カタログ

    ...-E1-08] Push-In Plus Terminal Block Series Pamphlet Relay Sockets with Push-In Plus technology PYF-PU (Sockets for MY Relays) G6D-F4PU/G3DZ-F4PU (Terminal Relays) PTF-PU (Sockets for LY Relays) G70V (I/O Relay Terminals) P2RF-PU (Sockets for G2R-...

  • カタログ

    ...(MYリレー用ソケット) G6D-F4PU/G3DZ-F4PU(ターミナルリレー) PTF-PU(LYリレー用ソケット) G70V(I/Oリレーターミナル) P2RF-PU(G2R-Sリレー用ソケット) P7SA-PU(セーフティリレーG7SA用ソケット) G2RV-ST/G3RV-ST (スリムI/Oリレー) 制御盤の省工数を追求した新スタン...

  • カタログ

    ...が原因 3 効 率 的 で 、カ ン・コ ツ・経 験 に 頼ら な い Step 1 改 善 の 仕 組 み 化 を 支 援しま す Step 3 品質課題の把握 S-Teachingナビ SOBA for Factory チューニング課題と品質ばらつきの区別ができます。 良品 見過ぎ グローバル品質の作りこみ 不良品 「見すぎ」と「実不良」...

  • カタログ

    ...とはんだボールの関係 300 100 金属塩度 粘度 はんだボール発生率 150 100 80 金属塩度(abs) 200 粘度(Pa・S) 金属塩度(abs) 250 60 40 20 50 0 0 24 はんだボール発生率(%) 金属塩度 0 48 0 24 連続印刷時間(h) 48 連続印刷時間(h) シ ス テ ム 概 要 本体+ソフト (PC別売) ソ...

  • カタログ

    ...動画記録 静止画像、個別判定結果、計測データ 動画 入力信号 信号方式:NTSC、映像入力:VBS (RCAピンジャック)、Y/C (S端子)各1CH 録画速度 60コマ/秒 記録方法 記録トリガ前後の画像をフィールドごとに圧縮 (Motion-JPEG)して記録 *1 記録画質 ファイン、エコノ...

  • カタログ

    ...PR DRIVER ※図柄は、一例として記載しています。 動力ケーブル ●モータ動力/エンコーダ 分離型ケーブル 形R88A-CAW□□□S (ブレーキなし) 形R88A-CAW□□□B (ブレーキ付き) モータケーブル パルス列指令 サーボ中継ユニット形XW2B-40J6-4A (通信機能サポート付き) サーボド...

  • カタログ

    ...変換ユニット・ケーブル ACサーボドライバ 形XW2□-20G□ 入出力信号 動力ケーブル ●モータ動力ケーブル 形R7A-CAZ0□□S (ブレーキなし) 形R7A-CAZ0□□B (ブレーキ付き) 形XW2Z-□□□J-B19 ACサーボモータ モータ動力/フィードバック信号エンコーダケーブル形R7A-CRZ0□□C 形...

  • カタログ

    ...R7A-CNZ01P A N 1 モータ動力/フィードバック信号 2 3 4 動力ケーブル ●モータ動力ケーブル 形R7A-CAZ0□□S (ブレーキなし) 形R7A-CAZ0□□B (ブレーキ付き) 形R7M-Z□ エンコーダケーブル形R7A-CRZ0□□C サーボ中継ユニット形XW2B-□□J6-□B 形R7D-ZP□ サーボドライバ側ケーブ...

  • カタログ

    ...C N 4 W X 1 D R L1C B1 U V L2 - CN1 L2C B2 B1 L2C L1C B1 X 10 C N 11 M S N S L1 +1 +1 +2 L1C L2C DATA/ POWER CN3 L1 L2 3 2 3 2 L1 +2 CHARGE U B2 B1 L2C L1C 4 5 4 5 MODE/SET C N 11 M S N S L2 - CN1 - CN2 L2 +1 +1 +2 L1C U V C N 4 W 2 2 3 2 3 2 L1 L2 +1 +2 W U V ACサーボドライバ...

  • カタログ

    ...〕 R88M-G/R88D-GT ACサーボドライバ 動力信号 ACサーボモータ 動力ケーブル ●標準ケーブルブレーキなし 形R88A-CAG□□□□S ブレーキ付き 形R88A-CAG□□□□B ●Gシリーズ ACサーボドライバ 形R88D-GT ●ロボットケーブルブレーキなし 形R88A-CAG□□□□SR ブレーキ付き 形R88A-CAG□□□□BR ●...

  • カタログ

    ...ニット形C200H-MC221 ・モーションコントロールユニット形CV500-MC221/421 ・位置制御ユニット形C500-NC222 ・ブレーキなし用 形R88A-CAH□□□S ・ブレーキ付用 形R88A-CAH□□□B ・モーションコントロールユニット用ケーブル (両側コネクタ) 形R88A-CPH□□□M□ ・N115/N116用ケーブル (両側コネクタ)...

  • カタログ

    ...側コネクタ) 形R88A-CPM□□□M□ ・N115/N116用ケーブル (両側コネクタ) 形R88A-CPM□□□N ・汎用制御ケーブル (片側コネクタ) 形R88A-CPM□□□S ACサーボモータ形R88M-M□□□□□ 60∼7200W (図柄は形R88A-CPM□□□Nです) 動力信号一軸ポジショナ OMNUC NC115シリーズ フィードバック信号 一軸ポジショナ OMNUC NC116...

  • カタログ

    ...継ユニット形XW2B-□□J6-□B* サーボドライバ側ケーブル 必ずアー 接続せよス線を Us ground e pro per ing tec hnique s. ・全形式共通形XW2Z-□□□J-B5* * 詳細形式は、115ページをご参照ください。 プログラマブルコントローラ CVM1/CVシリーズ 位置制御ユニット形C500-NC113 形C500-NC211 * ...

  • カタログ

    ...ニット ACサーボモータ ●MECHATROLINK-Ⅱ I/Fユニット NCW152 X 10 X 1 D R C N 11 動力ケーブル M S N S C N 6 C N 4 形R88A -NCW152-DRT 安川電機形式 JUSP-NS115 (オムロン発注形式※: 形FNY-NS115) ブレーキなし 形R88A-CAW□□□□...