全 53645 件が検索されました。(9821 - 9840件を表示)

  • カタログ

    ...ンクションを選択ください。 通過速度 K 3 N C K 3 測長 M A 間隔 L E K 3 A S 関連商品イメンーフシォョン 御できます。 装置の段取り替えにともなう設定値変更や変速機の変速比変更にともなうプリスケール値変更に有効で、外部...

  • カタログ

    ...スメータ K3NR 形 センシングセンサガイド コントローラ 50KHzの高速計測可能なデジタル回転/パルスメータ K3HB-S K3GN K3NX 特長 K3NR 段取り替えバンク機能 ロータリーエンコーダや各種ON/OFFパルス信号を最大 50kHzまでの高速パルス計測に対応。 高速...

  • カタログ

    .../V以下の出力定格センサ・Cレンジ:±100 . 00mV ±10mV/V以下の出力定格センサ 平均化処理なしの表示 L K 3 T S センサ電源供給 +10V 0V +OUT K 3 T S ロードセル −OUT 入力値表示値 + − E 単純平均の表示 移動平均の表示 +IN K 3 A ...

  • カタログ

    ...メータ形 K3NX センシングセンサガイド コントローラ 簡単操作で使いやすく、 NEMA4X(IP66相当) の防水性を実現 K3HB-S K3GN K3NX 特長真の実効値計測 形K3NXは、入力信号を任意の数値に換算表示できるスケーリング機能を搭載しております。 カサ上げシフ...

  • カタログ

    .... What is Echoback With PC communications, for example, echoback relays the characters transmitted from the PC back to the user via the communications software, modem, or host computer. Echoback is used with full-duplex communications (bi-directional communications) using RS-232C and RS-422. OMRON’...

  • カタログ

    ... moment the power is turned on and continued for approximately 2 ms. 2. The K3TE-V4@@ does not conform to CE marking standards. ■ Characteristics Input signal DC voltage/current A/D conversion method Double integral method Sampling period 2.5 times/...

  • カタログ

    ...撃 使用温度範囲使用湿度範囲 直流電圧、直流電流 A/D変換方式 二重積分方式 サンプリング時間 2.5回/s 表示リフレッシュ周期 2.5回/s 最大表示桁数 3 1/2 桁 (±1999) 表示部 7セグメント赤色LED 小数点表示位置 端子接続により任意に選...

  • カタログ

    ...-V9@@ do not conform to CE marking standards. ■ Characteristics Input signal AC voltage/current A/D conversion method Double integral method Root-mean-square value indication Root-mean-square value of half-wave rectified current detected Sampling period 2.5 times/...

  • カタログ

    ...値指示方式 平均値検出 絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース間 サンプリング時間 2.5回/s 耐電圧 AC2,000V 1min(入力端子一括と電源間) AC2,000V 1min(外部端子一括とケース間) 表示リフレッシュ周期 2.5回/...

  • カタログ

    ...電源電圧 許容電圧変動範囲 定格使用電圧の-5~+5% 入力信号 直流電圧 A/D変換方式 二重積分方式 2.5回/s 消費電力 約0.3W (DC最大負荷時) サンプリング時間 絶縁抵抗 10MΩ以上(DC500Vメガにて) 外部端子一括とケース間 表示リフレッシュ周期 2....

  • カタログ

    ...3 V (0.15 to 80 MHz) (level 2) Immunity Voltage Dip/Interrupting EN61000-4-11: 0.5 cycles, 0, 180°, 100% (rated voltage) ■ Characteristics Input signal DC voltage A/D conversion method Double integral method Sampling period 2.5 times/...

  • カタログ

    ...あり) 形K5D 形K5D ※本文に「○○異常発生継続」等の文字は付加されません。 仕 様 名 称 自動通報装置 形 式 形K5D-0800-S 送信サーバ認証機能 SMTP認証(SMTP-AUTH) PBS(POP before SMTP) 標準価格(¥) 通信回線 入出力 4 動作履歴記録機能 入力イベントと通報の履歴をメモリに記...

  • カタログ

    ...基準 形K5L-□ □ □ ① ② ③ ①通報仕様 A:DTMF信号、FSK信号 ②電圧仕様 1:100V B:DTMF信号、FSK信号、音声 2:200V ③セキュリティ仕様 Sが付くことでセキュリティ仕様になります。 ■種類/標準価格/仕様(納期についてはお取引き商社にお問い合わせください) ■アプリケーション...

  • カタログ

    ...ATコマンド 外装色 5Y7/1 端末とのI/F RS-232C 9ピンDサブメス ATコマンドによる 通信速度(回線) 300∼14,400bit/s 端末モデム間速度 300∼19,200bit/s 外部リセット入力 短絡することによりリセット フロー制御 (DTE-DCE間) 回線を閉じたときの直流抵抗 自動...

  • カタログ

    ...(PBXの内線:アナログ2線式) 回線種別 DP (10PPS)またはPB 接続台数 1台/回線 * 通信方式 ITU-T V.21勧告準拠、 300bit/s 併設電話 1台 イベント入力 8点:無電圧接点 (a/b)またはオープンコレクタ 拡張イベント入力 16点リンクターミナル(形B7A-T6A1) アナロ...

  • カタログ

    ...名 任意音声番号 最大録音時間 00 20秒 関連設定項目 現場名音声選択 01 パソコンへの通報は FSK 信号(300bit/s)によって行われます。 形K5Sと通信するためには、パソコン側のモデム、通信用アプリケーションに以下の機能がサポートされている...

  • カタログ

    ... equipped with test terminals, allowing operation tests for Ground Fault Relays to be performed with ease. Model Number Structure „Model Number Legend K6EL-@@ 1 2 3 1. Ground Fault Relay 2. Operating Time and Reset Method None: 0.1 ...

  • カタログ

    ...取り込み、本体の計測適用回路を設定するだけで簡単にIor測定ができます。 適用回路(三相3線、接地線の場合) R S 負荷 T k 9 10 11 12 13 l 16 17 負荷 U V W 1 2 B種接地 3 4 ZCT1 ZCT2 5 6 7 8 k l *.上記回路は、三相3線での接続例となります。...

  • カタログ

    ...FRAM 電源回路 定電圧回路 通信ドライバ 駆動回路 通信 端子配置適用回路 (三相3線、回路線の場合) k S 負荷 T R 適用回路 (単相2線、接地線の場合) 負荷 S 適用回路 (単相2線、回路線の場合) 負荷 負荷 R 適用回路 (三相3線、接地線の場合) T l k 9 ...

  • カタログ

    ... 600-V 3-conductor VCT cable of with a thickness of 0.75 mm2. No more than 10 Junction Cables can be used. Area Separators are calculated as 10 m each. Disconnection detection function Detection signal 10 VDC Detection time 45 ...