全 53645 件が検索されました。(9881 - 9900件を表示)
- カタログ
...機能も含めて提供できるモニタ一体型産業用PC プラットフォーム Microsoft Visual Studio IPC マシンコントローラ Sysmac Studio S 制御 情報 マシンオートメーションコントロールソフトウェア Windows ハイパーバイザー IPCマシンコントローラ Core#1 Core#2 Core#3 Core#4 NY...
- カタログ
....pdf NC Integrated Controller Machine Automation Controller NJ Series Integrated NC and PLC functionality for advanced processing machines 2 Machine Automation Controller NJ Series - NC Integrated Controller NC Integrated Controller brings further of multi-purpose processing machines With changes in consumer’...
- カタログ
... and configurable-modular packing line Omron offers a complete solution to automating packaging line helping our customers reach high demanding production. Embedded robots and robotic modules are integrated into packaging machines to increase productivity. Flexible line: Production line using Omron Adept Technologies Inc. robots Omron’...
- カタログ
...制御軸数 モーション軸最大数 16 *1 CNC軸最大数 16 *1 1系統あたりの同期軸数 4 系統数 4 最小通信周期 500µs ソフトウェア 統合開発環境 Sysmac Studio: • ラダー図、ストラクチャードテキスト(ST)、インラインST • IEC 61131-3規格準拠 • PLCopen®準拠モーション/安全...
- カタログ
...形 アンテナ部の種類アンテナつきシリーズ形NL1 形NL2 電源電圧 (電源) DC12V DC24V アンテナ部のみ 形式形NL1-S 形NL2-S 標準価格 (¥) 22,000 25,500 形式 形NL1-SP 形NL2-SP 標準価格 (¥) 24,000 26,500 ―― ―― ―― ―― 形式形NL1-SC 形NL2-SC 形NL1-SC ANTENNA (NL1、NL2共有) 標準価格 (¥) 24,000 26,500 * 注. 接続...
- カタログ
...気 腐食性ガスのないこと 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2KV (電源ライン) 耐振動(動作時) 5∼9Hz 振幅3.1mm、9∼150Hz 9.8m/s XYZ各方向30分 耐衝撃(動作時) 147m/s2 XYZ各方向3回 質 量 500g以下 保護構造 前面操作部:IP65防油形 *3 電池寿命 電池寿命 5年 (25℃) 対応規格 EC...
- カタログ
...オ( B 10 USB カ ーT T NS10-TV USBス USB NS -TV 32 768 VGA 640 480 ッ画 メモリ:60 B USBス E L デオ スタ S-232 ーモ 2 USB タ 5 NS5-T 32 768 QVGA 320 240 ッ画 メモリ:60 B USBス ーブスタ S-232 メモリカード T T 形 2 形 ーブ E カ ー スタ カ ーT T 形 32 768 VGA 640 480 ッ画 メモリ:60 B...
- カタログ
... is possible only when controllers, and other control components, over 200 sales and service centers around the unifying to one manufacturer. status monitoring of connected devices, and world. uploading/downloading of parameters. 3 NS Series Lineup This powerful lineup showcases OMRON'...
- カタログ
...端抵抗 SW4 (TER) にて、終端抵抗 あり/なしの切替が可能終端抵抗ありのとき、TER LEDが点灯 通信速度 500k/250k/125kビット/s (ディップスイッチによる切り替え) 通信距離 通信速度 ネットワーク最大長 支線長 総支線長 500kビット/...
- カタログ
...Programmable Controller NSJ Series, NSJ Combining the controller and HMI into a single unit contributes to downsizing and standardizing control panels, while eliminating inefficiency, waste, and inconsistency on production sites. As demands continue to grow for smaller control panels to save space in today'...
- カタログ
...ました。タッチパネル入力機能を搭載し、表示エリ T アも広く、基本操作パネルの機能を実現しています。 2 0 S ■水滴や油がかかる場所でも使用可能。 ことができます。 また登録したPTの通信を優先的に行なう優先登録も可能です。 ■ダイレ...
- カタログ
...用途に使用できます。 578 プログラマブルターミナル 形 N T 6 2 0 C / N T 6 2 0 S 形 NT620C/NT620S プログラマブルターミナル ■高分解能タッチスイッチで、フリーレイアウトを実現。 20×20ドットのタッチスイッチは、複数のスイッチを設定 メンテナ...
- カタログ
...operation) Weight Degree of protection (front panel) Display elements 0 to 50 °C Conforms to IEC 61000-4-4 at 2 kV (power supply line). 5 to 9 Hz, single amplitude: 3.5 mm 9 to 150 Hz, 9.8 m/s² 10 times (1 octave/min) each in X, Y, and Z directions Noise immunity Item 24 VDC 147 m/...
- カタログ
...造 IP65相当 耐ノイズ IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 停電 規定なし 耐振動 10∼57Hz 片振幅0.075mm 2 57∼150Hz 9.8m/s XYZ60分 イメージ・ライブラリランプ 64個/1画面(ウインドウ画面は不可) *1 12800個/画面データファイル 質量 約700g(ケーブル含まず) タッチスイッ...
- カタログ
...Serial Communications/Power Supply Connector This connector supplies 24 VDC. SD Memory Card An SD memory card slot ( 2 GB max.)* is provided as a standard feature Use SD memory cards to easily b a c k u p a n d re ...
- カタログ
...[R189-E1-01] NY51[]-A Catalog Industrial PC Platform NY- series IPC Programmable Multi Axis Controller NY51□-A Create the best and unique system High-speed multi-axis control · Up to 128 axes of control · Motion control period:250 µ...
- カタログ
...ョンに必要である高度なモーション制御とロジック制御システムの革新に取り組んでいます。 オムロンの持つILO+S(Input, Logic, Output+Safety)制御技術に、DT社が保 フレキシブル・高い機能開発自由度 (Gコード/C言語/専用言語対応) ・EtherCAT通信対応で自由度...
- カタログ
... Platform NY-series IPC Programmable Multi-Axis Controller NY51@-A CSM_NY51_-A_DS_E_4_4 High-speed, high-precision motion controller plus PC - in one box The IPC Programmable Multi-Axes Controller offers exceptionally precise motion control, with proven technology from Omron'...
- カタログ
...ラ DVI マシンレベル Windows Embedded Standard 7 Programmable Multi Axis Controller 1xEthernet PWR I/O 2xUSB3.0 2xUSB2.0 EtherCAT NX-IO/セーフティ (例:S8VK-S) UPS サーボキーボード (例:S8BA) マウス/トラックボール インバータ 画像センサ お問い合わせ 0120-919-066 または直通電話 055-982-5015(通話料がかかります) www.fa.omron.co.jp 2D・...
- カタログ
...-MEM8G NY000-AH00 *3 NY000-AS00 *3 NY000-AS01 NY000-AS03 NY000-AS04 NY000-AS07 NY000-AT01 NY000-AT02 NY000-AC00 2M NY000-AC00 5M NYM1@W-C1@@@ S8VK-G@@@24 S8VK-X@@@24A-EIP S8VK-S@@@24 S8VK-WA@@@24 S8BA S8BW-C02 Note: Orders for NY000-AS02 are no longer accepted, as of November 30, 2018. *1. Select the required type. Industrial Box PC type only. NY000-AB00: for NY51@-1@00-1@ NY000-AB05: for NY51@-1@00-0@ *2. Revision number 04 or higher. The revision number of the UPS can be retrieved from the ...