全 41926 件が検索されました。(961 - 980件を表示)
- カタログ
...ださい。 ・設置時においてセンサやスイッチを取りつけない場合、 コネクタのかん合面保 護 のため 、防 水カバ ー( 形 X S 2 Z - 2 2 )またはダストカバ ー( 形 ・ケーブルの断線やコネクタの破損を防ぐため、 踏みつけることの無いような XS2Z-14/15) を...
- カタログ
...Push-In Plus technology with both reliability and ease of insertion OMRON’s Push-In Plus technology is as easy as inserting to an earphone jack. This reduces the load on worker ngers. IEC standard *1 P u s h - I n P l u ...
- カタログ
...時各:35∼85%RH(ただし、結露しないこと) 保護構造 IP20(IEC60529) 振動(耐久) 衝撃( 耐久 ) 振動周波数:10∼150Hz 片振幅:0.35mm 加速度:50m/s 2 150m/s2 6 方向、各 3 回(上下・左右・前後 ) 材質 筐体:ポリカーポネイト(PC)、コード被覆部:耐熱塩化ビニール コード長 2m 最小曲げ半径 57 ...
- カタログ
... Hz/60 Hz Maximum number of times clamped 5,000 Clamp core inner diameter 23 Applicable circuit voltage 480 VAC max. Display 7-segment LCD with 4 digits on 1 row, supplemental information indicators, and CHARGE indicator Logging interval 1 ...
- カタログ
..., not to connect a CT of different rated current.Correct measurement will be blocked. (Necessary quantity is indicated in the table) ZN-CTX21-A Model ZN-CTM 1- A 7-seg. 5-digit 2-step LCD display, auxiliary information indicator displays 1 ...
- カタログ
...付時 10∼55Hz 複振幅0.3mm 加速度20m/s2 X、Y、Z各方向 50min 衝撃(耐久) 材質保護構造取付方法重量(梱包状態) 付属品1 150m/s 2 6方向各3回(上下、左右、前後)*12 ABS 付属品2 ACアダプタ*15 *3 *4 *5 *6 *7 *8 *9 *10 *11 *12 *13 *14 *15 専用CT部選定ガイドとにかく簡単...
- カタログ
...Connectable sensor Display Recording Interval Calculation functions *2 Measurement Mode Recording Mode External Output Internal storage device ZN-CTX21-A ZN-CTM@1-@A 7-seg. 5-digit 2-step LCD display, auxiliary information indicator displays 1 ...
- カタログ
.../E, KM100, KM20-B40-FLK *9, KM-N1-FLK, KM-N2-FLK, KM-N3-FLK Max. Number of Connectable Power Sensor/Monitor Units 31 units Display 7-seg. 5-digit 2-step LCD display, auxiliary information indicator displays Recording Interval 1 ...
- カタログ
...置搭載される際 は、装 置でのレーザ認 証 申 請が不要です。 *3 Class1 レーザ品も 全 距 離 帯でラインアップ C l a s s 2 レーザ製 品 に加え、すべての測 定 距 離 帯 / ビーム形 状で C l a s s 1 レー ザ製 品 をラインアップしています。 ワークの 状 態 ...
- カタログ
...でのパソコンへのデータ転 送 など マルチにつながるアクセスリンク機 能で使い勝 手も抜群です。 I /O および R S -2 3 2 C 通 信 ポート 残 せる照 射履 歴 照 射パ ワー補 正機 能 RS-232C I/O 背面 コントローラ フットスイッチ 照 射 の O N / O F ...
- カタログ
...Spot beam Approx.60µm dia. Approx.60µm×2.6mm Approx.60µm dia. ZX2-LD100L ZX2-LD100 Line beam type Spot beam type • Measurement range • Resolution • Linearity 100mm ±35mm 5µm Line beam ±0.05%F.S.*2 Spot beam ±0.10%F....
- カタログ
... size Spot beam Regular-reflective Precise measurement on micro-scale objects Stable wafer measurement ZX2-LD100L ZX2-LD100 Line beam type Spot beam type •Measurement range 100mm±35mm 5µm •Resolution Line beam ±0.05%F....
- 技術解説/使用上の注意事項
...離を算出します A.垂直方向接近 d ≦ 40mm 省エネ支援/環境対策機器 一般式 S=K×T+C 100mm ≦ S ≦ 500mm S > 500mm 40mm < d ≦ 70mm S=(2,000mm/s×T)+8 (d−14mm) S=(1,600mm/s×T)+8 (d−14mm) S=(1,600mm/s×T)+850mm S=(1,600mm/s×T)+(1,200mm−0.4H) 電源/周辺機器 B.平行方向接近 その 他共通事項 お問い合わせ 0120-919-066 最新情...
- マニュアル
...ブルグランドを使用してください。 14. Do not apply shock over the shock resistance ・ 本体をストッパーとして使用しないでください。 1000m/s 2 on the switch. 操作キーのツバがヘッド部に当たらないように、 ■ スイッチの保管について図に示すように必ずストッパーを設置...
- マニュアル
...positive : 60N: 15mm min. min. NEMA C150, R150 VelocidadFrecuencia de operación : 0,05 a 1 m/s Velocità di funzionamento 0,05 a 1Tower, m/s Course d'ouverture positive D4SL-NKZwangsöffnungskraft NK S 2...
- マニュアル
...Liability safety systems 24 24 * 0.4 0.4 0.5 N0.5 mN m D4SL-NK G G 0.75 0.75 1.15 1.15 N mN m D4SL-NK D4SL-NK S 2.4 2.8 N2.8 mN m D4SL-NKNK NK S 2.4 0.75 0.75 1.15 1.15 N mN m 2.2 N2.2 m NG1/2 M20 M20 1.8 1.8 m G1/2 1.4 1.4 1.8 N1.8 m N 1/2-14NPT m 1/2-14NPT number. Please confirm the the circuit diagram...
- マニュアル
...下) 外部入力*1 入力時間 ON:9ms 以上 OFF:20ms 以上電源逆接保護、出力短絡保護、出力逆接続保護保護回路応答時間 SHS:50µs*2,3 HS:250µs STND:1ms GIGA:16ms 最大連結台数 30 台 SHS:0 台 HS/STND/GIGA:10 台相互干渉防止台数 APC(オートパワーコントロール) あり(常時有効)...
- マニュアル
...に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 入光時 ON しゃ光時 ON 出力トランジスタの動作状態 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(緑色LED) ●警告...
- マニュアル
...に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 出力トランジスタの動作状態 入光時 ON しゃ光時 ON 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(緑色LED) ●警告...
- マニュアル
...に重大な物的損害を受ける恐れがあります。 ■出力段回路図形 式 * 形E3T-F□□1□/F□□3□ 形E3T-F□□2□/F□□4□ 形E3T-S□□1□/S□□3□ 形E3T-S□□2□/S□□4□ 動作モード LIGHT ON DARK ON 出力トランジスタの動作状態 入光時 ON しゃ光時 ON 安定動作表示灯表示灯 (橙色LED)(緑色LED) ●警告...