全 41926 件が検索されました。(1061 - 1080件を表示)
- マニュアル
...) アプリケーションモデル CP1E-N□□S1 3 ポート内蔵タイプ (RS-232C, RS-485, USB) 8k ステップ アプリケーションモデル CP1E-N□□S 2 ポート内蔵タイプ (RS-232C, USB) ベーシックモデル CP1E-E□□(S)タイプ (USB) 2k ステップ 10 点 14 点 20 点 30 点 40 点 ■NB シリーズ・全機種 65,536 ...
- マニュアル
... 00∼84 AR 00∼12 LR 00∼48 TIM/CNT 000∼496 DM 0000∼6640 *DM 0000∼6655 一致 :0 不一致:1 比較 ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ⋮ ▼ ⋮ S 2 +15 ▼ S 1 +15 S2 S 2 +1 S 2 +2 D CH ▼ ▼ S1 S 1 +1 S 1 +2 結果 ▼ @MCMP S1 000∼240 256∼496 HR 00∼84 AR 00∼12 LR 00∼48 TIM/CNT 000∼496 DM 0000∼6640 *DM 0000∼6655 比較結果を出力します。 多チャネル 19 比較 S2 000∼240 HR 00∼...
- マニュアル
...データ先頭チャネル番号 S:DM0100 15 0 S :DM0100 0 0 0 3 送信データチャネル数=3 S+1:DM0101 0 0 0 5 ユニットNo.=05 S+2:DM0102 0 3 0 0 目標値300 D:受信データ格納先頭チャネル番号 D:DM0200(ダミーチャネル) 受信データがなしの時は、必ずダミーのチャ...
- マニュアル
...用マスタユニットの場合 TM-in-min=0 μ s CS シリーズ用マスタユニットの場合 TM-in-min=20 μ s(1 号機占有時)、25 μ s(2 号機占有時) CJ シリーズ用マスタユニットの場合 TM-in-min=25 μ s 2 CompoBus/Sシステムの仕様と構成 TM-out-min :マスタでの出力処...
- マニュアル
...。 伝送I/Oのチャンネル割り付けを RTと区別したい場合。 【N:グル−プ3・RT先頭アドレス設定】 S Y S M A C B U S / 2 グル−プ3 (RT)およびSYSBUS RTのラックごとの先頭アドレスを設定します。 将来I/Oの増減が予想され、チャネル番号のずれを...
- マニュアル
...ピータユニット台数 ト/ボード(*3):62ノー合計:32ノード(台)(*5) ド 最大リピータ段数(*4) − 2Mビット/s :1.5km 1Mビット/s:2.4km 500kビット/s:3.0km 2段 *1: セグメント内の仕様はController Linkワイヤネットワーク仕様と同一。 *2: 最大伝送距離:任意の2ノード間...
- マニュアル
...あたって ■最小サ イクルタイムに ついて SRM1は、OUTリフレッシュ終了後にCompoBus/S通信を起動します。 したがって、 R S - 2 3 2 Cサポートサービスのペリフェラルポートサービス共通処理の総時間が CompoBus/S通信応答時間よりも短い場合は、CompoBus/S...
- マニュアル
...S2 D D S1:比較データ1先頭CH番号 C2:比較データ2先頭CH番号 D :比較結果出力CH番号 S1 ∼(S 1+15)CHとS 2 ∼(S2 +15)CHの各チャネルデータをチャネル単位で比較し、比較した結果をD CHの該当ビットに出力します。 結果 比較 D CH ビット S1 S2...
- マニュアル
...一致 :0 比較データ2先頭CH番号 S2 不一致:1 比較データ結果出力CH番号 D ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ▼ ⋮ S 2 +15 ▼ S 1 +15 S2 S 2 +1 S 2 +2 D CH ▼ ▼ S1 S 1 +1 S 1 +2 結果 ⋮ @MCMP D 比較 ▼ 019 比較 比較データ1先頭CH番号 ▼ 多チャネル 0 1 0 ビット 00 01 02 ⋮ ⋮ 1 15 000∼252 256∼511 HR 00∼99 AR 00∼27...
- マニュアル
...状態などをモニタすることができます。 チャネル 名 称通信サイクル実時間 s s+1 自局ステータスエリア s+2 ∼ s+9 マスタ局 スレーブ局 1通信サイクルの所要時間をリアルタイムに示します。 単位はmsでHex表示します。 動作状態、異常状...
- マニュアル
...0∼500mm (*1) 分離型 一体型 形ZX-GT28E41 40mm φ0.2mm 0∼500mm φ0.5mm (*1) 40mm 最小検出物体 φ0.5mm 直線性 ±0.1%F.S.(*2) 分解能 10μm(平均回数16回時)(*3) 温度特性 ±0.01%F.S/℃(*4) 表示灯(投光器) レーザ点灯表示灯(緑)、レーザ劣化検知表示灯(赤) 表示灯(受光器) 光軸設定表示灯(緑) レー...
- マニュアル
... = 0.05 s, Ts = 0.01 s, a = 1,400 mm, b = 1,500 m: From the table above, Cro = 850 mm. Since b is between 1,400 mm and 1,600 mm, b = 1,400 mm which has the greater Cro value, shall be used. S = 2,000 mm/s × (0.05 s + 0.01 s) + 850 mm = 970 mm Chapter Since 970 mm is greater than 500 mm, use K = 1,600 mm/s and recalculate it. S = 1,600 m/s × (0.05 s + 0.01 s) + 850 mm 4 = 946 mm perpendicularly", and ...
- マニュアル
....01s, a=1,400mm, b=1,500mmの と き : 上表よ り 、 Cro=850mmです。 bが1,400mm と 1,600mmの間にあ る ため、 Croの値の大き いb=1,400mmを使います。 S=2,000mm/s×(0.05s+0.01s)+850mm =970mm 970mmは500mmを超え る ため、 K=1,600mm/s と し て再計算 し ます。 第 S=1,600mm/s×(0.05s+0.01s)+850mm =946mm 4章 こ の式で計算 し ...
- マニュアル
... How to calculate the safety distance specified by International Standard ISO 13855 (European standard EN ISO 13855)(Reference)
Use K = 2,000mm/s and C = 8 x (d - 14mm) in formula (1) for the calculation. ... - マニュアル
...加距離 ෂ㒾Ḯ <最小検出物体直径が40mm以下のシ ス テム> K=2,000mm/s、 C=8×(d-14mm) と し て、 (1)式を使用 し て計算 し ます。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm) ・S=安全距離 (mm) ・Tm=機械の応答時間 (s) ・Ts=F3SJのON→OFFへの応答時間 (s) ・d=F3SJの最小検出物体直径 (mm) [計算例] Tm=0.05s, ...
- マニュアル
... How to calculate the safety distance specified by International Standard ISO 13855 (European standard EN ISO 13855)(Reference)
Use K = 2,000mm/s and C = 8 x (d - 14mm) in formula (1) for the calculation. ... - マニュアル
...加距離 ෂ㒾Ḯ <最小検出物体直径が40mm以下のシ ス テム> K=2,000mm/s、 C=8×(d-14mm) と し て、 (1)式を使用 し て計算 し ます。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm) ・S=安全距離 (mm) ・Tm=機械の応答時間 (s) ・Ts=F3SJのON→OFFへの応答時間 (s) ・d=F3SJの最小検出物体直径 (mm) [計算例] Tm=0.05s, ...
- マニュアル
... of the machine and F3SJ • C: Additional distance calculated by the detection capability Hazard of the F3SJ
Use K = 2,000mm/s and C = 8 x (d - 14mm) in formula (1) for the calculation. ... - マニュアル
...加距離 ෂ㒾Ḯ <最小検出物体直径が40mm以下のシ ス テム> K=2,000mm/s、 C=8×(d-14mm) と し て、 (1)式を使用 し て計算 し ます。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm) ・S=安全距離 (mm) ・Tm=機械の応答時間 (s) ・Ts=F3SJのON→OFFへの応答時間 (s) ・d=F3SJの最小検出物体直径 (mm) [計算例] Tm=0.05s, ...
- マニュアル
... of the machine and F3SJ • C: Additional distance calculated by the detection capability Hazard of the F3SJ
Use K = 2,000mm/s and C = 8 x (d - 14mm) in formula (1) for the calculation. ...