全 41926 件が検索されました。(901 - 920件を表示)
...。 最大速度 mm/s 従軸の最高速度を設定します。設定した値は、速度グラフに青色点線で表示されます。 最大加速度 mm/s^2 従軸の最高加速度を設定します。設定した値は、加速度グラフに青色点線で表示されます。 最大ジャーク mm/s^3 従軸...
- 推奨代替品ガイド
...形E3X-DAH41-S 2M 形E3NX-FAH41 2M 16,700 形E3X-DAH8-S 形E3NX-FAH8 16,300 形E3X-DAH6-S-40 推奨代替商品はありません。 - 形E3X-DAT6-S-2 推奨代替商品はありません。 - 形E3X-DAT6-S-1 推奨代替商品はありません。 - 2 ■本体の色推奨代替商品形E3NX-CAシリーズ形E3NX-FAシリーズ 生産終了...
- 商品情報
...ド(符号化したパルス波を伝送)(下図参照) ブロードバンド(搬送波を変調して伝送) ●ニュートン(N) 力の単位 1N=1kg・m/s 2 地上で質量が1kgの物体が受ける力=1×9.806N したがって、1Nは約100gの物体の重力=100gfとなる。 ●ノイズ(雑音) 望ましくない妨害。リレ...
- 商品情報
...の大きさは、衝撃を与える状況により異なります。例えば、SSR単体をPタイルの上に落下させた場合、10cmの高さでも1,000m/s 2 以上に達することがあります。(この場合、床面の材質、床面とのあたりかた、落下高さなどによります。) また、スティッ...
- 商品情報
...遠隔操作、制御が可能です。 ページ先頭へ戻る 原理 下図のように、機械的に90度位相を変えた固定巻線(S 1 -S 3 )(S 2 -S 4 )の2組それぞれにsinθ、cosθの電圧をかけます。回転巻線R 1 -R 2 に誘起されたsin(θ-α)の電圧を観測することで、角度を...
- 推奨代替品ガイド
...(H)×480(V) 形FZ-S:640(H)×480(V) 形FH-S:640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 500万画素カメラ接続時 1,200万画素カメラ接続時 - 形FH-...
- 推奨代替品ガイド
...(H)×480(V) 形FZ-S:640(H)×480(V) 形FH-S:640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 500万画素カメラ接続時 1200万画素カメラ接続時 - 形FH-...
- 商品情報
...りストレスで破損の原因となりますのでご使用は避けてください。 マグネットコンタクタは負荷開閉時に1,000 ~2,000m/s 2 の衝撃が発生しますので、DINレールに取りつける場合など、タイマ本体に振動、衝撃が加わらないように離してお...
- 商品情報
...りストレスで破損の原因となりますのでご使用は避けてください。 マグネットコンタクタは負荷開閉時に1,000 ~2,000m/s 2 の衝撃が発生しますので、DINレールに取りつける場合など、カウンタ本体に振動、衝撃が加わらないように離して...
- 推奨代替品ガイド
...(H)×480(V) 形FZ-S:640(H)×480(V) 形FH-S:640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 500万画素カメラ接続時 1,200万画素カメラ接続時 - 形FH-...
- 推奨代替品ガイド
...(H)×480(V) 形FZ-S:640(H)×480(V) 形FH-S:640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 500万画素カメラ接続時 1,200万画素カメラ接続時 - 形FH-...
- 推奨代替品ガイド
...了商品 推奨代替商品 カラーセンシングタイプ デジタルファイバアンプ カラーファイバアンプ 形E3X-DAC□1(B)-S(-2) 形E3X-DAC6-S 形E3X-DAC8-S 形E3NX-CA□1 形E3NX-CA6 形E3NX-CA8 ■最終受注年月 2017年3月末 ■最終出荷年月 2017年9月末 ■推奨代替商品をご利用いた...
- 推奨代替品ガイド
... 50/60Hz 1min 耐振動 耐久:10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐久:10~55Hz 複振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h 耐衝撃 形E2E: 500m/s**2 X、Y、Z各方向 10回形E2F: 1000m/s**2 X、Y、Z各方向 10回 1000m/s**2...
- 商品情報
...タログは国際単位系(SI)を採用しています。 従来の単位との換算は下記の表をご参照ください。 SI単位表 加速度 m/s 2 G 1 1.01972×10 -1 9.80665 1 力 N kgf 1 1.01972×10 -1 9.80665 1 トルク N ・m kgf ・cm kgf ・m 1 1.01972×10 1.01972×10 -1 9.80665×10 -2 1 1×10 -2 9.80665 1×10 2 1 圧力 Pa kPa kgf/cm ...
- 商品情報
...タログは国際単位系(SI)を採用しています。 従来の単位との換算は下記の表をご参照ください。 SI単位表 加速度 m/s 2 G 1 1.01972×10 -1 9.80665 1 力 N kgf 1 1.01972×10 -1 9.80665 1 トルク N ・m kgf ・cm kgf ・m 1 1.01972×10 1.01972×10 -1 9.80665×10 -2 1 1×10 -2 9.80665 1×10 2 1 圧力 Pa kPa kgf/cm ...
- 商品情報
...ら計算される追加距離 〈最小検出物体直径が40mm以下のシステム〉 K=2,000mm/s、C=8×(d-14mm)として、(1)式を使用して計算します。 S=2,000mm/s×(Tm+Ts)+8×(d-14mm) ・S=安全距離(mm) ・Tm=機械の応答時間(s) ・Ts=セーフティライトカーテンのON→OFFへの応答時間(s)* ・d=セー...
- 推奨代替品ガイド
...奨代替商品 FH-SCX、FH-SMX 消費電力 3.6W以下(DC12V 0.3A以下) 1.6W以下(DC13V) 耐振動 10~150Hz 片振幅0.35mm (加速度最大50m/s^2)3方向(X/Y/Z) 各8分 10回 耐衝撃 150m/s^2 6方向 各3回 周囲温度 動作時:0~+40℃ 保存時:-25~+65℃ (ただし、氷結・結露のないこと) 周囲湿度 動作...
- 商品情報
...わない。 定振動数耐久試験で、100Hzが共振点の場合には、70Hzで試験する。 測温抵抗体 (JIS C1604-2013による) 振動数(Hz) 加速度(m/s 2 ) 掃引時間(min) 掃引回数 10~150 10~20 2 10 備考:非金属保護管を用いたものの場合は、この試験を行わない。 耐衝撃性 供試品を横...
- 商品情報
...リニアリティ 最小 ±0.025%F.S.(Near側) ±0.15%F.S. ±0.2%F.S. ±0.2%F.S. ±0.5%F.S. ±0.04%F.S. ±1%F.S. 最大 ±0.2%F.S.(全領域) ±0.5%F.S. ±2%F.S. ±1.0%F.S. ±0.1%F.S. 測定周期 * 125μs - 150μs 150μs 150μs 1ms 応答63~850ms 規格 CE ● ● ● ● ● ● ● *測定周期は、最高性能を記載しています。詳細は各ペー...
- 推奨代替品ガイド
...続時 - 30万画素カメラ接続時 640(H)×480(V) 200万画素カメラ接続時 1,600(H)×1,200(V) 形FZ-S:1,600(H)×1,200(V) 形FH-S:2,040(H)×1,088(V) 400万画素カメラ接続時 - 2,040(H)×2,048(V) 500万画素カメラ接続時 - 2,448(H)×2,044(V) 32 128 1カメラ接続時 - 232枚 2カメラ接続時 -...