全 53645 件が検索されました。(9641 - 9660件を表示)
- カタログ
...以下ゲージ圧 0∼98kPa 0∼−101kPa 0∼98kPa 0∼−101kPa kPa 490kPa 非腐食性気体、不燃性気体 形E8CC-B10C 0∼980kPa 0∼980kPa 1.5MPa ±1%F.S.以下 ±3%F.S.以下 2%F.S.以下 ±1%F.S.以下 5ms以下 1∼5V (出力インピーダンス:20Ω、許容負荷抵抗:10kΩ以上) NPNオープンコレクタ 80mA 以下 DC30V 以下 1V以下(負荷...
- カタログ
...0∼1MPa 0∼100kPa 0∼1MPa 0∼100kPa 2MPa 290kPa 非腐食性気体、不燃性気体 形E8EB-01B 形E8EB -N0C2B* 形E8EB -N0B2B* 0∼−100kPa 0∼−100kPa ±1%F.S.以下 ±3%F.S.以下 ±1%F.S.以下 0.4∼1.6%F.S. ±1%F.S.以下 5ms以下 1∼5V (出力インピーダンス:20Ω、許容負荷抵抗:10kΩ以上) NPNオープン PNPオープン NPNオープン PNP...
- カタログ
...Operating mode Hysteresis mode, window mode, and automatic teaching mode Repeat accuracy (ON/OFF output) ±1%FS max. Linearity (linear output) ±1%FS max. Response time (ON/OFF output) 5 ms max. Linear output 1 to 5 V ±5% F....
- カタログ
...プレイアベレージバーオートエコ 単位−キロパスカル Width(幅) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z モードについて形E8F2は計測値表示以外にも、さまざまな機能があります。 その機能は大別して4つのモードに分か...
- カタログ
...圧負圧連成圧 出力形式リニア出力 1∼5V 形式 ◎形E8MS-01 形E8MS-10 ◎形E8MS-N0 形E8MS-N1 * 標準価格(¥) 形式形E8M-A1-S 形E8M-10 ◎形E8M-N0 標準価格(¥) 25,500 形式 ◎形E8M-MP8 * 標準価格(¥) 21,000 7,000 *形E8MS-N1は、コントローラへの接続なしでご使用ください。 形E8M【外形寸法図➜...
- カタログ
...度設定測定値の表示更新速度を設定します。 ・ 「dSP」が表示されている状態で またはボタンを押して、表示更新速度を[s]を選び、 ボタンを押します。 ・全ての設定が完了し、測定モードに移ります。 表示更新速度 0.1 ⇔ 0.5 ⇔ 1.0 オートシフト機能に...
- カタログ
...下 出力印加電圧 DC30V以下 残留電圧 1.0V以下 (負荷電流100mA時)、0.4V以下(負荷電流16mA時) 繰り返し精度 ±1.0%F.S. 表示 赤色3桁7セグLED 表示灯 100MΩ以上 (絶縁抵抗計にてDC500V を印加して測定) 充電部一括とケース間 出力回路図・接続例 OUT1 OUT2 黄黄圧力セ...
- カタログ
...リニア許容負荷出力抵抗 形E8Y-AR2Y 橙色LEDにて比較出力表示 (OUT1、OUT2) (比較出力ON時点灯) 繰り返し精度 ±2.5%F.S. ±1.0%F.S. 直線性 ±5.0%F.S. ±2.0%F.S. 設定/表示分解能 1Pa 保護回路 電源逆接続、負荷短絡保護 ±2.5%F....
- カタログ
...Display ±1.0%FS ±2.5%FS Display 3-digit 7-segment red LED Indicator lamp Orange LED indicator (OUT1: lit when digital output is ON) Orange LED indicator (OUT2: lit when digital output is ON) Response speed 0.5 ...
- カタログ
... mA max.), eco-function ON: 840 mW or less (consumption current 35 mA max.), and eco-function LO: 960 mW or less (consumption current 40 mA max.) Voltage range 4 to 20 mA DC Input impedance 204 kΩ±1% (Input: no-insulated) Repeatability F....
- カタログ
...センサ入力 電圧範囲範囲入力インピーダンス DC4mA∼20mA DC1V∼5V 250Ω(入力非絶縁) 204kΩ±1% (入力非絶縁) 繰り返し精度 F.S./25℃ ±0.2% F.S. 表示精度 F.S. ±0.5%F.S. ±2digit 温度特性 F.S. ±1% F.S. 制御出力 負荷電源電圧: 24 VDC(20.4∼26.4 V) class2以下、 オープンコレクタ出力...
- カタログ
... to Accessories for details. 4 Terms and Conditions Agreement Read and understand this catalog. Please read and understand this catalog before purchasing the products. Please consult your OMRON representative if you have any questions or comments. Warranties. (a) Exclusive Warranty. Omron’...
- カタログ
....2 (7.5) 4 Terms and Conditions Agreement Read and understand this catalog. Please read and understand this catalog before purchasing the products. Please consult your OMRON representative if you have any questions or comments. Warranties. (a) Exclusive Warranty. Omron’...
- カタログ
... Hold-down Clip Reflector 1m 0.46 m (total length) Model EE-1002 EE-1003 EE-2001 EE-1003A E39-R1 Remarks For EE-1003 only. * Refer to Accessories for details. * Refer to the E39-L/E39-S/E39-R Datasheet for information on Reflectors. 1 EE-SPZ-A Ratings and Specifications Item Models EE-SPZ301-A, EE-SPZ401-A Sensing distance *1 200 mm (using E39-R1 reflector) Light source GaAs infrared LED (pulse lighting) with a peak wavelength of 940 nm Indicator *2 Light indicator (red) Supply voltage 5 to 24 VDC ±10%, ripple (p-p): 5% ...
- カタログ
...730 備考 形EE-1003専用 詳細についてはフォト・マイクロセンサ アクセサリ参照反射板については形E39-L/E39-S/E39-R参照 ご購入 当社販売店 または オムロンFAストア www.fa.omron.co.jp 1 EE-SPZ-A 定格/性能形式 項目 形EE-SPZ301-A、形EE-SPZ401-A 検出距離 *1...
- カタログ
... Selection Guide ★ラッチングタイプあり水色枠:2極タイプ緑枠:4 極タイプ 主なアプリケーション高周波 2極 ★ G6K ★ G6K-RF(-S,-T) 開閉領域10μA-1A 高周波 (1GHz/3GHz帯) 低消費電力100mW RF・LVDS信号スイッチング ★ G6S ビルディングオートメーション G6K-RF-V 開閉領域10μA-2A...
- カタログ
...[I834-E-01] Enterprise Manager Catalog Total control without complexity Omron Enterprise Manager makes mobile robot fleet setup and maintenance a snap. Combined with an intuitive, visual interface, it is easy to define jobs, map routes, monitor each robot’...
- カタログ
...体 熱電対 アナログ入力1 ご購入時は 温度レンジ K1で設定しています (℃) はご購入時の設定状態です。 R S K1 K2 J1 J2 T E B N L1 L2 2,300 2,000 1,700 1,700 1,800 1,800 1,500 1,300 1,300 1,300 850 850 1,000 800 600.0 600.0 600 400.0 400.0 400.0 400.0 400 200 0 0 0 0.0 0....
- カタログ
...ンサ 4∼20mA出力 温度調節器形E5CN-H、形E5AN-H、形E5EN-H デジタル調節計形E5AR、形E5ER デジタルパネルメータ形K3HB-X、形K3HB-S、形K3GN アプリケーション例クッキー、ビスケット、パンの温度測定 射出成形機、樹脂押し出し機などの温度測定 ゴム、樹脂製コン...
- カタログ
... to change without notice. 3 Terms and Conditions Agreement Read and understand this catalog. Please read and understand this catalog before purchasing the products. Please consult your OMRON representative if you have any questions or comments. Warranties. (a) Exclusive Warranty. Omron’...