全 53645 件が検索されました。(9581 - 9600件を表示)

  • カタログ

    ...-T24S 形E32-T16PR 形E32-T16P 形E32-T16JR 形E32-T16J エリア検出形E32-T16WR 形E32-T16W 形E32-T16 形E32-M21 形E32-T51 形E32-T54 形E32-T81R-S 耐熱形E32-T61-S+形E39-F2 形E32-T61-S+形E39-F1 形E32-T84S-S 形E32-T61-...

  • カタログ

    ...4回転ボリウム(インジケータ付) 動作点調整ボリウム 4回転ボリウム(インジケータ付) 温度ドリフト 0.3% F.S./℃ 使用周囲照度 * 受光面照度 白熱ランプ:1,000lx以下、太陽光:3,000lx以下 周囲温度 動作時・保存時:各−10∼+55℃ (ただし、氷結、結露しないこと) 周...

  • カタログ

    ...き*3 ⑤タイマ機能 ⑥光源 ⑦センサ種類 意味 ⑧接続方式 記号 意味 記号 意味 記号 意味 記号 意味 S タイマなし R 赤色光 L 投光器(透過形) 05 コード引き出しタイプ 0.5m T OFFディレイタイマ 10ms固定 H 赤外光 D 受光器(透過形) P1 コード引き出しタイプ ...

  • カタログ

    ...injury may result. 13 Terms and Conditions Agreement Read and understand this catalog. Please read and understand this catalog before purchasing the products. Please consult your OMRON representative if you have any questions or comments. Warranties. (a) Exclusive Warranty. Omron’...

  • カタログ

    ... object 100-mm dia., 1.5-m-long metal or plastic round pipe Minimum sensing object 50 x 50 mm flat plate Ultrasonic oscillation frequency Approx. 40 kHz Directional angle Half-value angle: 25° Response time Operate time: 0.25 ...

  • カタログ

    ...定距離形 DISTANCE調整ボリウムで設定した検出距離範囲内に存在する物体からの反射波のみを検出する方式。 形E4B-T□S 送波器 形E4B-T□R 受波器 検出物体 DISTANCE 調整 形E4B-LS□ 不確定領域* 検出物体 反射形限定ゾーン形 DISTANCE切り替えスイッチで選択設...

  • カタログ

    ...E4C-DS80L E4C-DS100 Amplifiers (Refer to Dimensions on page 5.) Shape NPN output Model E4C-UDA11 E4C-UDA11AN DC PNP output E4C-UDA41 E4C-UDA41AN Accessories (Order Separately) Mounting Bracket (Refer to E39-L, E39-...

  • カタログ

    ...) 付属品 形E4DA-LS7 (センサ部) 形E4DA-WL1C(アンプユニット部) 30∼70mm 40×40mm平板 φ1mm(測定距離50mm、背景体無し) 0.2mm ±1%F.S.以下 2ms 4∼20mA(許容負荷抵抗:0∼300Ω) フォトカプラ出力3点(HIGH、PASS、LOW)80mA以下 DC30V以下 残留電圧1V以下フォトカプラ出力 80mA以下 DC30V以下 残留電圧...

  • カタログ

    ...ディジット) 100μV 測定確度± (記録スパンの 2V ±(0.1% rdg+2ディジット) 1mV 0.3%) 6V ±(0.3% rdg+2ディジット) 1mV 0.0∼+1760.0℃ S *1 0.0∼+1760.0℃ 20V B *1 0.0∼+1820.0℃ R K *1 −200.0∼+1370.0℃ ...

  • カタログ

    ...ベント入力付きタイプで、目標値0を選択している時、 表示レベル0の目標値設定と表示レベル1の目標値0設定(S P 0)は同じ数値を示します。 目標値1を選択している時、 表示レベル0の目標値設定と表示レベル1の目標値1設定(...

  • カタログ

    ...F) 5 J2 6 T 7 E 8 9 10 U 11 N −200∼1300(℃) / −300∼2300 (° F) 12 R 0∼1700(℃) / 0∼3000 (° F) 13 S 0∼1700(℃) / 0∼3000 (° F) 14 B 100∼1800(℃) / 300∼3200(° F) 15 W 0∼2300(℃) / 0∼4100 (° F) 16 PLⅡ 0∼1300(℃) / 0∼2300 (° F) 17 4∼20mA 18 0∼20mA 19 1∼5V 20 0∼5V 21 0∼10V −199.9∼400.0 (℃) / −199.9∼700.0(° F) 0∼600(℃) / 0∼1100(° F) L1 −100∼850(℃) / −100∼1500(° F) L2 0.0∼400.0(℃) / 0.0∼750.0(° F) 熱電...

  • カタログ

    ...間 (時:分 SP 時間 (時:分セグメント1 セグメント2 セグメント3 セグメント4 セグメント5 ) SP S P ) セグメント6 100.0 セグメント1 ト2 セグメン ト3 セグメン :00 5: 00 0 5:00 0 5:00 セグメント4 セグメント5 5:00 5:00 セグメント6 100.0...

  • カタログ

    ...上押す 運転レベル C 25 UDキーで目標値を 100℃に設定します。 100 ラン状態であることを確認します。 r-s 現在値/目標値100 M 運転レベル 警報値の設定 UDキーで警報値を 20℃に設定します。 run M C al-1 20 ランの時 run ストップの時 stop 警報値1 20...

  • カタログ

    ...問い合わせ 0120-919-066 詳細情報は *1. SELV電源とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.sおよび42.4VピークまたはDC60V以下の電源」を言います。 *2. Class2 電源とは 「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限されてい...

  • カタログ

    ... stops when you move from the operation level to the initial setting level. Basic Type E5CN/E5CN-U/E5AN/E5EN/E5GN Power ON Start in manual mode. Start in automatic mode. Press the O Key or the PF Key for at least 1 ...

  • カタログ

    ...タイプ : AC24V 50/60Hz/DC24V 電源電圧の85∼110% AC100∼240V時 : 5.5VA(最大) AC/DC24V時 : 3VA/2W(最大) 温度入力タイプ熱電対 : K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W、PLⅡ 白金測温抵抗体 : Pt100、JPt100 非接触温度センサ(形ES1B): 10∼70℃、60∼120℃、115∼165℃、140∼260℃ 電圧入力 : 0∼50mV アナログ入力タイプ電流入力 : 4∼20mA、0∼20mA...

  • カタログ

    ...す。 エラー表示によってエラーの内容を確認し、その内容についての処置をしてください。 第1表示 異常内容 s.err(S. Err) 入力異常 *2 e333(E333) A/D コンバータ異常 *2 e111(E111) メモリ異常 処置入力種別の設定を確認してください。 または、入力の誤配...

  • カタログ

    ... Unit and the socket. Otherwise contact faults in the connector pins may occasionally result in fire or malfunction. *1. An SELV circuit is one separated from the power supply with double insulation or reinforced insulation, that does not exceed 30 V r.m....

  • カタログ

    ...上押す 運転レベル C 25 UDキーで目標値を 100℃に設定します。 100 ラン状態であることを確認します。 r-s 現在値/目標値100 M 運転レベル 警報値の設定 UDキーで警報値を 20℃に設定します。 run M C al-1 20 ランの時 run ストップの時 stop 警報値1 20...

  • カタログ

    ...にはありません。 ご購入時はP U L(O F F)に指定しています。 リレー出力ユニット(形E53-R) SSR出力ユニット (形E53-S) 電圧出力ユニット (形E53-Q) P U L(O F F) 電流出力ユニット (形E53-C) C U R(ON) 形E5□X - V では、加熱側・冷却側ともに指定してく...