全 53645 件が検索されました。(9681 - 9700件を表示)
- カタログ
...ンソール併用で距離に応じて受光感度も最適化。 ・ 狭い場所への取り付けに最適。 ・ グローバルな安全規格に対応。 ・ S-mark対応タイプもラインアップ。 22ページの 「正しくお使いください」をご覧ください。 特長新機構の投光器で余分な光を出さ...
- カタログ
....5 m) E39-Z12-1 Replacement Relay G7SA-3A1B Specifications (Refer to Instruction Manual for details.) Ratings Characteristics Power supply Rated voltage 24 VDC+10%/−15% Rated power consumption DC 1.7 W max. (not including sensor'...
- カタログ
...G G L7 G L6 D7 G D6 G G G L1 24V DC 14 KM1 23 24 NC F1 KM1 L8 MB0 L1 L2 L3 (R)(S)(T) S1:外部テストスイッチ KM1、 KM2:マグネットコンタクタ M:三相モータ F1、F2:ヒューズ KM2 13 MA0 NC ミューティングセンサ 4 ミューティングセンサ 3 ミューティングセンサ 2...
- カタログ
... of protection. Long operating range of 0.3 to 20 m. Can be used in large-scale applications. ISO 13849-1 and PLe compliant. Authenticated under major safety standards. Provides secure functions that can be used globally. Alignment is easy to check. World'...
- カタログ
...機械の個別規格によって異なります。 必ず関連規格を参照してください。 警告形F3SR-Bと危険部の間に安全距離 (S) を確保してください。 機械の危険部に到達する前に機械が止まらず、重傷を負う恐れがあります。 注. 機械の応答時間とは、機...
- カタログ
...められた「プレス機械又はシャーの安全装置」としては使用できません。 警告安全距離形F3SSと危険部の間に安全距離(S)を確保してください。 機械の危険部に到達する前に機械が止まらず、重傷を負う恐れがあります。 安全距離の計算法に...
- カタログ
...間即断タイプ形式(Nモジュール) リレー出力 補助出力(AS1) ON→OFF OFF→ON ON→OFF OFF→ON 35ms 135ms 25ms 105ms 形F3SX-NR(-S) 形F3SX-N-□R(-S) 35ms 135ms 25ms 105ms 形F3SX-N-□□R (-S) 40ms 156ms 30ms 126ms 形F3SX-N-□□□R (-...
- カタログ
...作表示灯 (橙色) 7セグデジタルパーセント表示 (赤色) 7セグデジタルしきい値表示 (赤色) 繰り返し精度 ±2%F.S.以下 使用周囲照度 蛍光灯1,000lx以下 *2 温度ドリフト ±0.1%F.S./℃ 周囲温度範囲 動作時:−25∼+55℃、保存時:−40∼+70℃(ただし、氷結、結露しないこと)...
- カタログ
... pressing machines or any other safety mechanisms for protecting the human body from danger. (1) Do not apply the F3W-E as safety mechanisms used in pressing machines, shears, rolling machines, spinning machines, cotton mill machines, or robots for the protection of an operator'...
- カタログ
...本体センサ部形状 赤外光 検出距離 光軸ピッチ 光軸数 検出幅 形式 *2 9mm 21∼125 *1 180∼1,116 形F3ZN-S□□□□N09 15mm 13∼120 180∼1,785 形F3ZN-S□□□□N15 30mm 7∼60 180∼1,770 形F3ZN-S□□□□N30 60mm 4∼30 240∼1,740 形F3ZN-...
- カタログ
...FJ-AP1 カメラ外観 種類 形式カラー デジタルカメラ(単体) 標準価格 備考 ◎形FZ-SC 30万画素モノクロ ◎形FZ-S レンズが必要カラー デジタルカメラ(単体) ◎形FZ-SC2M 200万画素モノクロ ◎形FZ-S2M カラー小型デジタルカメラ (単体) ◎形FZ-SFC 30万画素フラット...
- カタログ
...: XGA (1024×768), True Color (32-bit) or higher · Optical drive: CD/DVD drive · The following software is required to customize the software: Microsoft® Visual Studio® 2010 Professional Cameras Appearance Type Digital Cameras Model Color FZ-SC Monochrome FZ-...
- カタログ
...Camera-mount controller to save space and simplify wiring p32 Analog Lighting Controller for FLV Series Stationary type suitable for high power consumption lights p38 FLV-ATC FLV Series Options p45 LED Characteristics p66 3 OMRON'...
- カタログ
... high power consumption lights for FLV Series Digital Lighting Controller 3Z4S-LT IDGB PWM light control power unit for LED lights for FLV Series FLV Series Options LED Characteristics p32 p38 p45 p48 p69 3 OMRON'...
- カタログ
... high power consumption lights for FLV Series Digital Lighting Controller 3Z4S-LT IDGB PWM light control power unit for LED lights for FLV Series FLV Series Options LED Characteristics p32 p38 p45 p48 p69 3 OMRON'...
- カタログ
...数 標準照明4台 適合照明*1 形FLVシリーズ(ただし、形FLV-EPシリーズ、形FLVLNシリーズは除く) 適合カメラ*2 形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ 適合画像センサコントローラ 形FHシリーズ、形FZ5シリーズ 入力電圧 適合カメラより供給(12V)または、外...
- カタログ
...数 標準照明4台 適合照明*1 形FLVシリーズ(ただし、形FLV-EPシリーズ、形FLVLNシリーズは除く) 適合カメラ*2 形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ 適合画像センサコントローラ 形FHシリーズ、形FZ5シリーズ 入力電圧 適合カメラより供給(12V)または、外...
- カタログ
...数 標準照明4台 適合照明*1 形FLVシリーズ(ただし、形FLV-EPシリーズ、形FLVLNシリーズは除く) 適合カメラ*2 形FH-Sシリーズ、形FZ-Sシリーズ 適合画像センサコントローラ 形FHシリーズ 入力電圧 適合カメラより供給(12V)または、外部電源より供...
- カタログ
...[Q183-E1-07] FQ-M Series Catalog FQ-M VISION SENSOR Designed for motion tracking »» A»new»dimension»in»pick»and»place » »Fa s t » & » p re c i s e » p o s i t i o n i n g» » »E a s y » s e t - u p » a n d » i n t e g r a t i o n 2 Smart camera to guide your robot! The new FQ-M series is a vision sensor designed specifically for Pick & Place applications. It comes with EtherCAT embedded and can be integrated easily into any ...
- カタログ
...イプ DC24V 4.1mA 32点入力 DC12∼24V 0.3A 32点出力 シンクタイプ TTL入出力ユニット B7A インタフェースユニット CompoBus/S マスタユニット IDセンサユニット位置制御ユニット アナログ入力ユニット ⑬ CJ シリーズ高機能 I/O ユニットアナログ出力ユニ...