全 53612 件が検索されました。(781 - 800件を表示)

  • 商品情報

    ...による) 絶縁抵抗 20MΩ以上 (DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2  X、Y、Z各方向 3回 質量(梱包状態/本体のみ) 約115g/約75g 約60g/約20g 約115g/約75g 約115g/約75g 約60g/約20g 約65g/約25g 材質 ケース ポリカーボ...

  • 商品情報

    ... IN表示灯(緑)、L/A OUT表示灯(緑)、PWR表示灯(緑)、RUN表示灯(緑)、ERROR表示灯(赤)、 SS(Sensor Status)表示灯(緑/赤) 振動(耐久) 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z各方向 1.5h 衝撃(耐久) 150m/...

  • 商品情報

    ...ないこと) 使用周囲湿度 0~95%(保存湿度0~95%RH) 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s 2 6方向 各3回にて異常のないこと 信頼性 MTBF *8 13.5万時間以上 期待寿命 *9 10年以上 構造 質量 150g以下 195g以下 冷却ファン ...

  • 商品情報

    ...) 使用周囲湿度 0~95%RH(保存湿度0~95%RH) 耐振動 *11 10 ~55Hz、片振幅 0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 *11 150 m/s 2  6方向 各3回にて異常のないこと 信頼性 MTBF *12 13.5万時間以上 期待寿命 *13 10年以上 構造 質量 650g以下 850g以下 冷却ファ...

  • 商品情報

    ...下:IEC 61010-2-201に該当 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2KV(電源ライン) 耐振動(動作時) 5~8.4Hz 片振幅3.5mm、8.4~150Hz 定加速度9.8m/s 2 XYZ 各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃(動作時) IEC60028-2-27 147m/...

  • 商品情報

    ...電圧 入出力間 DC2,200V 出力異極間 AC1,500V 絶縁抵抗 100MΩ以上 耐振動 *7 10~55~10Hz 片振幅0.35mm(複振幅0.7mm) 耐衝撃 *7 耐久 300m/s 2 誤動作 100m/s 2 使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 保護構造 IP20 質量 約150g 約180g *1. 負荷...

  • 商品情報

    ...℃/10~90%RH(無結露) 保管周囲温度/湿度 -20~+55℃/10~90%RH(無結露) 耐振動 JIS C 60068-2-6に準拠 5~8.4Hz 振幅3.5mm 8.4~150Hz 加速度9.8m/s 2  X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 JIS C 60068-2-27に準拠 147m/...

  • 商品情報

    ...ゴリⅡ: IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5~8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4~150Hz 加速度9.8m/s 2 X、Y、Z各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/...

  • 商品情報

    ...~+10%) I/O電源電圧 DC20.4~26.4V(DC24V -15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4 に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 誤動作 10~60Hz 振幅幅 0.7mm、60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z 各方向80分 耐衝撃 150m/s 2  振幅幅 0.7mm 耐電圧 AC600V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間)...

  • 商品情報

    ...スリット 形E39-S65A 形E39-S65B 形E39-S65C 形E39-S65D 形E39-S65E 形E39-S65F 取りつけ金具 形E39-L44 形E39-L104 反射板 詳細は、形E39-L/-S/-Rの「外形寸法」をご覧ください。 センサI/Oコネクタ 詳細は、形XS3の「外形寸法」をご覧ください。 または、形XS5の「外形寸法」をご覧ください。...

  • 商品情報

    ...-IL3 0.3M 受光器 形E3Z-T81-D-M1TJ-IL3 0.3M コネクタタイプ (M8) 形E3Z-T86-IL3 投光器 形E3Z-T86-L-IL3 受光器 形E3Z-T86-D-IL3 回帰反射形 (M.S.R. 機能付) *1 コード引き出し タイプ(2m) 4m[100mm] *2 (形E39-R1S使用時) (赤色光) COM2 (38.4 kbps) 形E3Z-R81-IL2 2M コネクタ中継 タイプ(M12) 形E3Z-R81-...

  • 商品情報

    ...ダウンロード資料一覧 定格/性能 特性データ(参考値) 定格/性能 IO-Linkタイプ 検出方式 透過形 回帰反射形(M.S.R.機能付) 拡散反射形 細ビームタイプ 形式 PNP 出力 コード引き出し 形E3Z-T81-IL□ 形E3Z-R81-IL□ 形E3Z-D82-IL□ 形E3Z-L81-IL□ コネクタ中継(M12) 形E3Z-T81-M1TJ-...

  • 商品情報

    ...とケース間 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 1,000m/s 2 X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 *3 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)、コネクタ中継タ...

  • 商品情報

    ...とケース間 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間 振動(耐久) 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 1,000m/s 2 X、Y、Z各方向 10回 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)、コネクタ中継タイ...

  • 商品情報

    ...ル用コネクタ(750W以下用) * 形R88A-CN111A ブレーキケーブル用コネクタ(750W以下用) 形R88A-CN111B *負荷側出しの動力ケーブル形R88A-CA1A□□□Sおよび形R88A-CA1A□□□SFに使用するコネクタです。反負荷側出しの動力ケーブル形R88A-CA1A□□□SFRには使用できません。 外部回生抵抗ユ...

  • 商品情報

    ...がないこと) 使用雰囲気、保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 使用高度 標高1000m以下 耐久振動 10~60Hz、加速度5.88m/s 2 以下(共振点での連続使用は不可) 絶縁抵抗 電源端子/動力端子とPE間 0.5MΩ以上(DC500V) 耐電圧 電源端子/動力端子とPE間 AC1,500V 1...

  • 商品情報

    ...ウンロード資料一覧 (単位:mm) 指定なき寸法公差:公差等級 IT16 リーダライタ 形V780-HMD68-ETN-JP/形V780-HMD68-EIP-JP/形V780-HMD68-ETN-JP-S 樹脂ケース材質:PBT 金属ケース材質:アルミダイカスト(ADC12) RFタグ 形V780-A-JIME-Z3BLI-10(トッパン・フォームズ社製) RFタグ用アタッチメ...

  • 商品情報

    ...V780-HMD68-EIP-JP *1 スレーブ専用機 形状 サイズ(mm) ネットワーク 形式 250×250×70 ー (マルチリーダライタ 機能専用 *2) 形V780-HMD68-ETN-JP-S *1 *1. 形V780-HMD68-ETN-JP、形V780-HMD68-EIP-JP、形V780-HMD68-ETN-JP-...

  • 商品情報

    ...仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 一般仕様 形式 形V780-HMD68-ETN-JP 形V780-HMD68-EIP-JP 形V780-HMD68-ETN-JP-S 外形サイズ 250(W)×250(H)×70(D)〔mm〕(突起部・ケーブル部を除く) 電源電圧 DC24V(-15%~+10%) Class2 消費電力 10W以下 使用周囲温度 -10~+55℃(氷結なきこと) 使用...

  • 商品情報

    ...確 認ください。 ・出力電圧:DC24V ・EtherNet/IP、Modbus TCP対応 S8VK-X□□□24A-EIP 『S8VK-X カタログ (SGTC-067)』をご確 認ください。 ・出力電圧:DC24V ・コンパクト S8VK-S□□□24 『S8VK-S データシート (SGTC-062)』をご確 認ください。 ・出力電圧:DC24V ・三相200V系入力 S8VK-WA□□□24 『S8VK-WA データシート (SGTC-073)』をご確 認ください。...