全 53612 件が検索されました。(881 - 900件を表示)
- 商品情報
...いこと) 絶縁抵抗 50MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 振動(耐久) 10~55Hz(複振幅1.5mm)X、Y、Z各方向2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向3回 保護構造 IP65 表示灯 (黄色)点灯:検出範囲内表示 (緑色)点灯:電源表示 (黄色)点灯: 検出範囲内表示 質量 約150g 約170g...
- 商品情報
...つけ用別売品 支持レール 形PFP-100N 形PFP-50N 支持レール 形PFP-100N2 エンドプレート 形PFP-M スペーサ 形PFP-S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...別売品 名称 仕様 形式 支持レール 50cm×7.3mm 形PFP-50N 1m×7.3mm 形PFP-100N 1m×16mm 形PFP-100N2 エンドプレート - 形PFP-M スペーサ - 形PFP-S メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧...
- 商品情報
...I/Oユニットの端子一括間: AC2,300V 50/60Hz 1分間(漏れ電流1mA以下) 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5~9Hz 片振幅3.5mm 9~150Hz 加速度9.8m/s 2 X、Y、Z各方向 10回掃引(1オクターブ/min) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠 147m/...
- 商品情報
...にて 100MΩ以上(入力信号)と(出力信号一括)間 DC500Vにて 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s 2 6方向 各3回にて異常のないこと 雑音端子電圧 EN61204-3 ClassB適合 放射妨害電界強度 EN61204-3 ClassB適合 安全規格 UL : UL508(Listing) cUL : CSA C22.2 ...
- 商品情報
...耐ノイズ性 電源ライン:2kVp-p パルス幅:50ns 立上り:5ns バースト継続時間:15ms 周期:300ms 耐振動 10~150Hz 片振幅0.35mm(最大加速度50m/s 2 )3方向 掃引時間8分 掃引回数10回 耐衝撃 150m/s 2 6方向 各3回 周囲温度範囲 動作時:0~+45°C、保存時:-25~+65°C 周囲湿度...
- 商品情報
...動範囲 電源電圧の85~110% 消費電力 22VA以下(最大負荷時) 15VA/10W以下(最大負荷時) センサ入力 *2 熱電対 : K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W 白金測温抵抗体 : Pt100 電流入力 : DC4~20mA、 DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力 : DC1~5V、 DC0~5V、 DC0~10V(リモートSP入力も含む) (入力イ...
- 商品情報
...る7セグメント表示を搭載。 • メッセージ通信によりスレーブから情報を収集したり、パラメータの設定が可能。 • CompoBus/Sの使い易さを継承。 • ソフト設定機能で自由なI/O割り付けが可能。 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧...
- 商品情報
... メッセージ通信(スレーブとの必要時Explicitメッセージ通信、またはPLCとの必要時 FINSメッセージ通信) 伝送速度 4Mビット/s *1、3Mビット/s、1.5Mビット/s、93.75kビット/s 変調方式 ベースバンド方式 符号方式 マンチェスタ符号方式 誤り制御 マ...
- 商品情報
... DC14~26.4V I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z各方向80min 耐衝撃 150m/s 2 (3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回...
- 商品情報
... DC14~26.4V I/O電源電圧*1 DC20.4~26.4V(DC24V −15~+10%) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~60Hz 複振幅0.7mm、60~150Hz 50m/s 2 X、Y、Z各方向80min 耐衝撃 150m/s 2 (3軸6方向各3回) 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回...
- 商品情報
...コネクタ 許容電流容量 最大5A(UL定格:4A) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 10~150Hz 複振幅0.7mmまたは50m/s 2 耐衝撃 150m/s 2 耐電圧 AC500V(絶縁されている回路間) 絶縁抵抗 20MΩ以上(絶縁されている回路間) 使用周囲温度 −10~55℃ 使用周囲湿...
- 商品情報
...単位:mm) XS5W-D 信号用 ソケット/プラグ両側コネクタ ストレート/ストレート 形XS5W-D□21-□□1-F 形XS5W-D42B-□81-PR 形XS5W-D425-□81-S 形XS5W-D421-□81-SA L形(ソケット)/L形(プラグ) 形XS5W-D422-□81-F ストレート(ソケット)/L形(プラグ) 形XS5W-D423-□81-F L形(ソケット)/ストレート(プラ...
- 商品情報
...る恐れがあります。 ・ケーブルを曲げる場合は半径を40mm *以上でご使用ください。 *φ4難燃性、細径PVCロボットケーブルXS5-Sシリーズを使用する場合、曲げ半径を30mm以上としてください。 L-coding/S-codingを使用する場合は、曲げ半径を60mm以上としてく...
- 商品情報
...1mA以下) 挿抜耐久 50回 使用温度範囲 -25~+70℃ *3 使用湿度範囲 20~85%RH 保護構造 IP67(IEC60529) *1. ケーブル仕様の形式末尾-S/-PR/-SAのみ3A *2. ケーブル仕様の形式末尾-SAのみ125V *3. ただし、ロボットケーブルについては、可動時の断線を考慮し0~70℃の温度範...
- 商品情報
...:2001) 耐油 IP67G相当 (JIS C 0920:2003 付属書1) *4 IP68(IEC60529:2001) 耐油 IP67G相当(JIS C 0920:2003 付属書1) *4 IP67 耐振動性 10~2,000Hz 複振幅1.5mm 加速度150m/s 2 X、Y、Z各方向 各15分 10掃引印加し、異常なきこと 耐衝撃性 500m/...
- 商品情報
...こと、じんあい・鉄粉などがないこと、水滴・切削油などがかからないこと 耐久振動 10~55Hz 複振幅0.1mmまたは加速度4.9m/s 2 以下のうち、いずれか小さい方 X、Y、Z方向 耐衝撃 加速度19.6m/s 2 以下 X、Y、Z方向 各3回 絶縁抵抗 電源端子・動力端...
- 商品情報
...異極間 - リレー出力以外の端子⇔ リレー出力端子一括 AC2,200V 1min. 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃 耐久 300m/s 2 誤動作 100m/s 2 耐久性 電気的 - 10万回以上(定格負荷、開閉頻度1,800回/h) 機械的 - 500万回以上(開閉頻度7,200回/h) 使用周囲温度 -...
- 商品情報
...ロード資料一覧 本体 検出 方式 形状 感度 調整 接続方式 検出距離 専用 反射板 形式 NPN出力 PNP出力 回帰 反射形 (M.S.R. 機能付) ティー チング タイプ コード引き出し タイプ(2m) 500mm 〔100mm〕 (赤色光) * 別売 形E3ZM-B61 2M 形E3ZM-B81 2M コネクタタイプ (M8・4極) 形E3ZM-B66 形...
- 商品情報
...セレクタ 外形寸法 ご使用の前に その他 ダウンロード資料一覧 検出方式 回帰反射形(P-opaquing機能*1 による。M.S.R.機能あり) 形式 NPN出力 形E3ZM-B61(-C)/-B66(-C) 形E3ZM-B61T(-C)/-B66T(-C)*2 PNP出力 形E3ZM-B81(-C)/-B86(-C) 形E3ZM-B81T(-C)/-B86T(-C)*2 検出距離 100~500mm(形E39-RP1使用時) 標準検...