全 53612 件が検索されました。(741 - 760件を表示)
- 商品情報
...段多段速、始動周波数調整、ジョギング運転、 キャリア周波数調整、PID制御、周波数ジャンプ、アナログゲイン・バイアス調整、 S字加減速、電子サーマル特性・レベル調整、再始動機能、トルクブースト機能、 異常モニタ、ソフトロック機能、周波数変換...
- 商品情報
...電圧(充電部一括とケース間) AC1,000V 1分間 定格インパルス耐電圧 1kV 耐振動 10~55Hz 片振幅0.75mm(複振幅1.5mm) 耐衝撃 300m/s 2 以上 汚染度 3 電磁両立性 IEC/EN 60947-5-3準拠 保護構造 IEC 60529 IP66、IP67 UL 50E Enclosure Type 5 *2 材質 PBT樹脂(ケース)/PVC(ケーブル) 締め付けトル...
- 商品情報
...路の出力を内部で接続しないでください。*2 *1. SELVとは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が30Vr.m.sおよび42.4VピークまたはDC60V以下の電源」を言います。 *2. Class2 回路とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限...
- 商品情報
....1VA以下(AC24V)/ 1.6W以下(DC24V) 上記以外:6.5VA以下(AC100~240V)、4.1VA以下(AC24V)/ 2.3W以下(DC24V) センサ入力 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 アナログ入力 電流入力: 4~20mA、0~20mA 電圧入力: 1~5V、0~5V、0~10V 入力インピーダンス 電流入...
- 商品情報
...路の出力を内部で接続しないでください。*2 *1. SELVとは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が30Vr.m.sおよび42.4VピークまたはDC60V以下の電源」を言います。 *2. Class2 回路とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限...
- 商品情報
....1VA以下(AC24V)/ 2.3W以下(DC24V) 上記以外: 8.3VA以下(AC100~240V)、5.5VA以下(AC24V)/ 3.2W以下(DC24V) センサ入力 温度入力 熱電対: K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、C/W、PLⅡ 白金測温抵抗体: Pt100、JPt100 アナログ入力 電流入力: 4~20mA、0~20mA 電圧入力: 1~5V、0~5V、0~10V 入力インピーダンス 電流入...
- 商品情報
...クタプラグ(M12スマートクリック)をご利用ください。 形XS5G-D418(圧接タイプ)、形XS5G-D4C□(圧着タイプ)、形XS5G-D42□(はんだタイプ)、形XS5G-D□S□(ねじ結線タイプ) *2. アナログセンサのバラ線へは組立式コネクタプラグ(M12スマートクリック)をご利用ください。 形...
- 商品情報
...~+85℃(ただし、結露または氷結しないこと) 保管湿度 相対湿度≦85%RH 耐振動 10~55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向2h 耐衝撃 500m/s 2 X、Y、Z各方向3回 質量 30g 材質 PA 保護回路 電源逆接続保護 保護構造(防塵防水) IP67、UL規格Type1認証、IP30(ケーブル未接続時) 挿...
- 商品情報
...仕様一覧 外形寸法 マニュアル動画 システム構成 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) AI判定カメラ 形FHV7X-C016-S□□-W-01 ケーブル 電源I/Oケーブル(耐屈曲、ストレート) 形FHV-VDB2 □M 電源I/Oケーブル(耐屈曲、ライトアングル) 形FHV-VDLB2 □M Ethernetケーブル(耐屈曲、...
- 商品情報
...こと) 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 振動耐性(耐久) 10~150Hz 片振幅0.15mm X/Y/Z方向 各8分10回 衝撃耐性(耐久) 150m/s 2 、6方向、各3回(上下・左右・前後) 耐ノイズ性 ファスト・トランジェント/バースト ・DC電源 直接注入:2kV、パルス立ち上がり:5ns、パル...
- 商品情報
...Ⅱ:JIS B 3502、IEC 61131-2に適合 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5~8.4Hz、振幅3.5mm、 8.4~150Hz、加速度9.8m/s 2 X、Y、Z 各方向 100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠、147m/...
- 商品情報
...)/4W(DC24V) (伝送出力のある機種の場合は、6.5VA(AC24V)/4.5W(DC24V)になります。) センサ入力 温度入力タイプ 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ 電圧入力:0~50mV アナログ入力タイプ 電流入力:...
- 商品情報
...熱円柱形 M12×22mm 2mm 0.8μm 形ZX-EM02H *4 *1. 平均回数64回の時 *2. 保護スパイラルチューブつきを用意しています。形式の末尾に(-S)がつきます。(例:形ZX-ED01-S) 保護スパイラルチューブの外形寸法の詳細につきましては形E32シリーズのE39-F32Aを参照くだ...
- 商品情報
...物体 18×18×3mm 30×30×3mm 60×60×3mm 45×45×3mm 材質 = 鉄 (S50C) 分解能 *1 0.25μm (0.1μm) 0.4μm (0.1μm) 0.8μm (0.1μm) 2.8μm (1μm) 1.6μm (0.1μm) 0.8μm (0.1μm) リニアリティ *2 ±0.5%F.S. ±1.0%F....
- 商品情報
...抗 100MΩ以上(DC接続端子一括)と()間 DC500Vにて 耐振動 *5、 *6 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 *5、 *6 150m/s 2 6方向 各3回にて異常のないこと 雑音端子電圧 *5 EN61204-3 Class B適合、 FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 EN61204-3 Class B適合 安...
- 商品情報
...:6VA(最大) AC/DC24V時:3VA/2W(最大)(電流出力タイプでは、4VA/2Wになります。) センサ入力 温度入力タイプ 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 非接触温度センサ(形ES1B):10~70℃、 60~120℃、 115~165℃、 140~260℃ 電圧入力:0~50mV アナログ入力タイプ 電流入力:...
- 商品情報
...信停止にかかわる重大異常) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 耐振動 10~61.2Hz 片振幅0.1mm、 61.2~150Hz 加速度14.7m/s 2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数 10回=合計80分) 耐衝撃 196m/...
- 商品情報
...)を下に設定で、 検出時 ON 本体側面のディップスイッチ(右端)を上に設定で、 検出時 OFF 耐振動 10~150Hz 片振幅0.1mm 加速度15m/s 2 X、Y、Z各方向 : 8min×10回掃引 耐衝撃 150m/s 2 、 3軸6方向 各3回 配線距離 配線用ケーブル、漏液検知帯:総和400m以下 注. 配線...
- 商品情報
... バリューモデル)に装着時 形ZUV-L15L ※形ZUV-H25MC(拡散照射ヘッド バリューモデル)に装着時 サイドビューレンズ 形ZUV-L□S ※形ZUV-H20MC(標準ヘッド バリューモデル)に装着時 拡散レンズ 形ZUV-L12H ※形ZUV-H25MC(拡散照射ヘッド バリューモデル)に装着時 メニュ...
- 商品情報
...±10%(背面の端子台より供給) 消費電流 1.4A(53W) ・ACアダプタ使用時:1.5A(36VA) ・DC電源使用時:1.5A(36VA) 振動(耐久) 10~150Hz 加速度 50m/s 2 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分 10回 衝撃(耐久) 150m/...