全 53612 件が検索されました。(861 - 880件を表示)

  • 商品情報

    ...圧 AC1,000V(50/60Hz、1分間)コネクタ端子一括とケース間に印加し、漏れ電流5mA以下 耐振動 周波数10~150Hz 複振幅0.20mm 加速度15m/s 2 上下、前後、左右各方向に1掃引8分間 10掃引 耐衝撃 150m/s 2 の衝撃を上下、左右、前後の各方向に3回、計18回 ケース材...

  • 商品情報

    ...ダンス 1~4kΩ 動作温度範囲 -25~+70℃(ただし、 結露または氷結のないこと) 許容周囲湿度 相対湿度35~85% 耐振動性(耐久) 98m/s 2 10~55Hz X、 Y、 Z方向 各2h 耐衝撃性(耐久) 300m/s 2 X、 Y、 Z方向に各3回 本体材質 ABS樹脂 保護構造 IP65 適合規格 CEマーキング *3 質...

  • 商品情報

    ...動範囲 電源電圧の85~110% 消費電力 17VA以下(最大負荷時) 11VA/7W以下(最大負荷時) センサ入力 *2 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B、W 白金測温抵抗体:Pt100 電流入力:DC4~20mA、DC0~20mA(リモートSP入力も含む) 電圧入力:DC1~5V、DC0~5V、DC0~10V(リモートSP入力も含む) (入力イ...

  • 商品情報

    ...間 - - リレー出力以外の端子一括⇔ リレー出力端子一括 AC2,200V 1min. 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm (複振幅0.75mm) 耐衝撃 耐久 300m/s 2 誤動作 100m/s 2 耐久性 電気的 - 10万回以上(定格負荷、開閉頻度1,800回/h) 機械的 - 500万回以上(開閉頻度7,200回/h) 使用周囲温度 -...

  • 商品情報

    ...周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動(動作時) 10~57Hz 振幅0.075mm、 57~150Hz 9.8m/s 2 X、Y、Z各方向 5~8.4Hz 片振幅3.5mm、 8.4~150Hz 9.8m/s 2 X、Y、Z各方向10回 耐衝撃(動作時) 147m/...

  • 商品情報

    ...のときは、光電センサの角度を検出物体面に対して垂直にならないように調整すると防止できます。 スリット/形E39-Sの取りつけ方 ・スリットは破線のように縦向きと横向きもできます。投・受光器とも向きを合わせてください。 ・パッキン...

  • 商品情報

    ...いこと) 絶縁抵抗 20MΩ以上(DC500Vメガにて) 耐電圧 AC1,000V 50/60HZ 1min 振動(耐久) 10~55HZ 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃(耐久) 500m/s 2 X、Y、Z各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP65 IEC規格 IP67 IEC規格 IP65 IEC規格 IP67 接続方式 コード引き出しタイプ(標準コード長2m) 表示灯 ...

  • 商品情報

    ...以下(結露がないこと) 使用・保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐久振動 10~55Hz 複振幅 0.1mmまたは加速度 4.9 m/s 2 以下のうち、いずれか小さい方X、Y、Z方向 耐衝撃 加速度19.6 m/s 2 以下 X、Y、Z方向 各3回 絶縁抵抗 電源端子・動力端...

  • 商品情報

    ...一括とケース間AC1,000V 50/60Hz 1min 漏れ電圧1mA以下 耐振動耐久 10~150Hz 複振幅0.2mm 1掃引8minで10掃引6方向 耐衝撃耐久 150m/s 2 X、Y、Z各方向3回 使用周囲温度 (交信時)−10~+55℃ 使用周囲湿度 (交信時)35~85%RH(結露なきこと) 保存周囲温度 −25~+65℃ 保存周囲湿...

  • 商品情報

    ...スパッタ保護カバー 形F39-HJ□□□□ フロア設置ミラー 形F39-SML□□□□ 形F3SJ用PCツール 形F39-GWUM プロテクトバー 形F39-PJ□□□□-S 背面取り付け時 側面取り付け時 耐環境対応ケース 形F39-EJ□□□□-L(D) 背面取り付け時 側面取り付け時 メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/...

  • 商品情報

    ...出幅 (mm) 形式 PNP出力 NPN出力 手検出 φ25mm 20mm 0.2~7m 185~1105 形F3SJ-E□□□□P25 *1 形F3SJ-E□□□□N25 注. プリワイヤは3mバラ線になります。 *1. S-mark対応モデルは形式末尾に-Sがつきます。   (例) 形F3SJ-E0185P25-...

  • 商品情報

    ...ことがあります。試験時には印加電圧の波形をご確認ください。 リモートセンシング機能について (100/150Wタイプ) +Sおよび-S端子が開放状態では過電圧保護機能が動作し、出力電圧がしゃ断します。 (300/600/1,500Wタイプ) +...

  • 商品情報

    ...縁抵抗 100MΩ以上(出力一括)と(入力一括、/FG)間 DC500Vにて 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s 2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 EN55011 Group1 Class B適合、FCCクラスB準拠 *5 放射妨害電界強...

  • 商品情報

    ...湿度範囲 35~85%RH(ただし結露しないこと) 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 耐振動 10~150Hz 片振幅0.35mm(最大加速度50m/s 2 ) 耐衝撃 150m/s 2 6方向3回 質量 約230 g 保護構造 IP64(IEC 60529規格) 材質 筐体:ABS 光学面:PC 表示面:PMMA メニュー 商品の特長 形式/種...

  • 商品情報

    .../性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ダウンロード資料一覧 10BASE-Tの場合 100BASE-TXの場合 注. 10Mビット/sと100Mビット/sのノードの混在は避けてください。10Mビット/sの機器が含まれる場合は、全てのノードを10Mビット/...

  • 商品情報

    ...装置も含む) 伝送仕様 媒体アクセス方式 CSMA/CD 変調方式 ベースバンド 伝送路形式 スター型 伝送速度 100Mビット/s(100BASE-TX) 10Mビット/s(10BASE-T) 伝送媒体 ツイストペアケーブル(非シールド:UTP) カテゴリ5、5e ツイストペアケーブル(シールド付:STP) カテ...

  • 商品情報

    ...形E54-CT1 形E54-CT3 形E54-CT3付属品 端子カバー(別売) 形E53-COV12 形E53-COV13 レール取りつけ用別売品 スペーサ 形PFP-S 支持レール 形PFP-100N 形PFP-50N 設定表示器 形E5ZN-SDL * * 2017年3月に受注終了しました。 ・取りつけパネル厚は1~5mmです。 ・上下方向は密着取りつけは...

  • 商品情報

    ...タイプ) 裏面接続ソケット フィンガープロテクト用 端子カバー レール取りつけ用別売品 スペーサ 形式 形PFP-S 支持レール 形式 形PFP-100N 形PFP-50N メニュー 商品の特長 形式/種類 定格/性能 形式仕様一覧 外形寸法 システム構成 ご使用の前に ダ...

  • 商品情報

    ...囲内でご使用ください。 ( 5 )端子の極性を確認し、正しく配線してください。 ( 6 )配電用圧着端子は、指定サイズ(形E5ZN-SCT□S:M3.0、幅5.8mm以下)(形E5ZN-SDL用ソケット:M3.5、幅7.2mm以下)のものをご使用ください。 ( 7 )裸線接続の配線材には、必ず指定のもの...

  • 商品情報

    ...覧 定格 電源電圧 DC24V 許容電圧変動範囲 電源電圧の85~110% 消費電力 約3W センサ入力 熱電対:K、J、T、E、L、U、N、R、S、B 非接触温度センサ(形ES1Bシリーズ):10~70℃、60~120℃、115~165℃、 140~260℃ 電圧入力:0~50mV 白金測温抵抗体:Pt100、JPt100 制御出力 電圧出力 (SSR駆動用) 出力電圧...