全 53612 件が検索されました。(761 - 780件を表示)

  • 商品情報

    ...:5.5VA(AC24V)/3.5W(DC24V)(最大)(形E5CN-HR2D AC24V時 2.7VA) センサ入力 以下から任意に選択可能(フルマルチ入力)。 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流入力150Ω以下、 電圧入...

  • 商品情報

    ...圧の85~110% 消費電力 AC100~240V時:12VA AC/DC24V時:8.5VA(AC24V)/5.5W(DC24V) センサ入力 以下から任意に選択可能。 熱電対:K、 J、 T、 E、 L、 U、 N、 R、 S、 B、 W、 PLⅡ 白金測温抵抗体:Pt100、 JPt100 電流入力:4~20mA、 0~20mA 電圧入力:1~5V、 0~5V、 0~10V 入力インピーダンス 電流入力150Ω以下、 電圧入力1MΩ...

  • 商品情報

    ...、 入出力信号一括、 通信一括)と(入力一括、)間 DC500Vにて 耐振動 10~55Hz 片振幅0.375mm 3方向 各2hにて異常のないこと 耐衝撃 150m/s 2 6方向 各3回にて異常のないこと 出力表示灯 有(色:緑) 雑音端子電圧 EN61204-3 ClassA適合、 FCCクラスA準拠 放射妨害電界強度 ...

  • 商品情報

    ...、-CCWLD:CN1-47ピン)を使用する場合、サーボ中継ユニット用ケーブルを使用することはできません。 汎用制御ケーブル(形R88A-CPG□S)を使用して、相手側コントローラに合わせたコネクタを配線加工して使用してください。 サーボ中継ユニット用...

  • 商品情報

    ...%RH以下(結露がないこと) 使用・保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐久振動 10~60Hz 複振幅 0.1mmまたは加速度5.88m/s 2 以下のうち、いずれか小さい方 X、Y、Z方向 耐衝撃 加速度19.6m/s 2 以下 X、Y、Z方向 各2回 絶縁抵抗 電源端子・動力端...

  • 商品情報

    ...囲気 腐食性ガスがないこと、じんあい・鉄粉などがないこと、水滴・ 切削油などがかからないこと 耐久振動 加速度5.9m/s 2 (0.6G)以下 10~60Hz 耐衝撃 加速度19.6m/s 2 以下 X、Y、Z 方向 各3回 絶縁抵抗 電源端子・動力端子とFG 間 0.5MΩ以上(DC500V メガ) 耐...

  • 商品情報

    ...端子一括⇔DINレール AC500V 1min. 停止検知入力一括⇔DINレール AC2,200V 1min. 耐振動 10~55~10Hz 片振幅0.375mm(複振幅0.75mm) 耐衝撃 耐久 300m/s 2 誤動作 100m/s 2 使用周囲温度 -10~+55℃(ただし、氷結および結露しないこと) 使用周囲湿度 25~85%RH 保護構造 端子台部:IP20、製品本体:...

  • 商品情報

    ...%RH以下(結露がないこと) 使用・保存雰囲気 腐食性ガスなどがないこと 耐久振動 10~60Hz 複振幅 0.1mmまたは加速度5.88m/s 2 以下のうち、いずれか小さい方 X、Y、Z方向 耐衝撃 加速度19.6m/s 2 以下 X、Y、Z方向 各2回 絶縁抵抗 電源端子・動力端...

  • 商品情報

    ...) 8mmTYP 22mmTYP 70mmTYP 3mmTYP 分解 能 高さ方向(※1) 1μm 2.5μm 6μm 0.2μm 幅方向 13μm(8mm/ 631pix) 35μm(22mm/ 631pix) 111μm(70mm/ 631pix) 5μm(3mm/631pix) リニアリティ (高さ方向)(※2) ±0.1%F.S. 温度特性(※3) 0.03%F....

  • 商品情報

    ...りつけ用ベース ―― 形Y92F-91 支持レール 1m×7.3mm 形PFP-100N 50cm×7.3mm 形PFP-50N 1m×16mm 形PFP-100N2 エンドプレート ―― 形PFP-M スペーサ ―― 形PFP-S *標準外の長さに関しては別途お問い合わせください。 USB通信ケーブル推奨品 商品名称 メーカ 仕様 形式 USB通信ケーブル エレコ...

  • 商品情報

    ...容と計測対象の内容が異なる場合には、意図しない動作により装置の破損や事故の原因になります。 ・(-)端子、COM端子、V s 端子はすべて接続してください。 ・並列運転用アダプタ(形Y92C-30)を使用して、並列運転を行う場合は1台のエンコーダに...

  • 商品情報

    ...電気耐力 8kV(誤動作)、15kV(破壊) 振動 耐久 10~55Hz片振幅0.75mm3方向各2h 誤動作*4 10~55Hz片振幅0.5mm3方向各10分 衝撃 耐久 300m/s 2 3軸各方向各3回 誤動作*4 200m/s 2 3軸各方向各3回 質量 約300g(形H8PS本体) *1. ただし256分割/回転のエンコーダ使用時、カム...

  • 商品情報

    ... [電源端子]と[ケース]間 100MΩ以上 DC 500V 絶縁抵抗計にて(初期状態において) 耐久振動 5~8.4Hz 片振幅3.5mm、 8.4~150Hz 加速度9.8m/s 2 、 X、Y、Z各方向10回掃引 (1オクターブ/min) 5~9Hz 片振幅 3.5mm、9~ 150Hz 加速度 9.8 m/...

  • 商品情報

    ...接続形態 *1 マルチドロップ方式、T分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して) 通信速度 500k/250k/125kビット/s 通信媒体 専用ケーブル5線(信号系2本、電源系2本、シールド1本) 専用フラットケーブル4線(信号線2本、電源線2本)...

  • 商品情報

    ...さい。) 認証規格 認定機関 規格 TÜVラインランド EN ISO 13849-1 EN ISO 13849-2 IEC 61508 parts 1-7 IEC 61131-2 EN ISO 13850 UL UL508 CSA22.2 No.142 KOSHA Sマーク * *KOSHA Sマーク認証はG9SP本体(Ver.1.1以降)と拡張I/Oユニットで取得しています。 G9SPシリーズ 一般仕様 電源電圧 V1、V2 DC24V(DC20.4~...

  • 商品情報

    ...、 DC24V 許容電圧変動範囲 定格電圧の85~110% 消費電力 約3 .5VA(AC100~240V) 約3 .5VA(AC 24V) 約2 .5W(DC24V) センサタイプ 熱電対 :K、J、T、R、S(JIS C 1602-1995、IEC60584-1) 白金測温抵抗体 : Pt100(JIS C 1604-1997、IEC60751) 制御出力 リレー出力 AC250V 3A(抵抗負荷) 電気的寿命10万回 最小適用負荷 5V 10mA 電...

  • 商品情報

    ...ゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠  5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz、加速度9.8m/s 2   X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠  147m/...

  • 商品情報

    ...ゴリⅡ:IEC 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠  5~8.4Hz 振幅3.5mm、8.4~150Hz、加速度9.8m/s 2   X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠  147m/...

  • 商品情報

    ...形式仕様一覧 動画 外形寸法 ダウンロード資料一覧 (単位:mm) センサ 一体型タイプ 狭視野タイプ 形FQ2-S□□□10F-□□□ 形FQ2-CH□□□10F-M 形FQ-CR□□□10F-M 中視野タイプ 形FQ2-S□□□50F-□□□ 形FQ2-CH□□□50F-M 形FQ-CR□□□50F-M 広視野タイプ 形FQ2-...

  • 商品情報

    ...露しないこと) 周囲雰囲気 腐食性ガスのないこと 振動(耐久) 10~150Hz 片振幅0.35mm X/Y/Z方向 各8分10回 衝撃(耐久) 150m/s 2  6方向(上下・左右・前後)各3回 保護構造 IEC60529規格 IP67(ただし、偏光フィルタアタッチメント装着時および コネクタキャップ取...