全 129 件が検索されました。(61 - 80件を表示)
- マニュアル
...ログラム名 : CtrlStage_ST_Samp 行番号 : 355~356 主な変数名称 17-8 データ型 初期値 コメント CalibPara ms ARRAY[0..3] OF OmronLib \VF_Alignment\sCALIB_PARAMS — キャリブレーションパラメータを格納するための変数です。 Alignment Params OmronLib\...
- マニュアル
...170 凡例 Q: 体積流量(Nm3/h) A: すきま断面積 Af:フロート 断面積 α: 流量係数 ρ: 流体密度 ρf:フロート 密度 Vf:フロート 体積 温度圧力補正(面積式流量計) 171 恒温槽の平均温度制御(入出力にバイアスがかかった場合) 恒温槽の平均温度制御(入出力...
- マニュアル
...力(負荷電流) ION : トランジスタ入力タイプのスレーブの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION=(VCC−VR−VF)/RIN VF : トランジスタ入力タイプのスレーブの内部残留電圧 RIN : トランジスタ入力タイプのスレーブの入力インピーダンス...
- マニュアル
...の制御出力(負荷電流) ION : トランジスタ入力ユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION=(VCC−VR−VF)/RIN VF:トランジスタ入力ユニットの内部残留電圧(マルチプル I/O ターミナルでは、1.5V) RIN:トランジスタ入力ユニットの入...
- マニュアル
...力(負荷電流) ION:トランジスタ入力タイプのスレーブの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION =(VCC − VR − VF)/ RIN VF:トランジスタ入力タイプのスレーブの内部残留電圧(1.5V) RIN:トランジスタ入力タイプのスレーブの入力インピーダ...
- マニュアル
...サの制御出力(負荷電流) ION:DC 入力タイプのユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION=(VCC−VR−VF)/RIN VF:DC 入力タイプのユニットの内部残留電圧 RIN:DC 入力タイプのユニットの入力インピーダンス ION が IOUT(min)より小さくな...
- マニュアル
...サの制御出力(負荷電流) ION:DC 入力タイプのユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION =(VCC − VR − VF)/ RIN VF :DC 入力タイプのユニットの内部残留電圧 RIN:DC 入力タイプのユニットの入力インピーダンス ION が IOUT(min)より小さくな...
- マニュアル
...サの制御出力(負荷電流) ION:DC 入力タイプのユニットの ON 電流 ION は、以下のように求めることができます。 ION =(VCC − VR − VF)/ RIN VF:DC 入力タイプのユニットの内部残留電圧 RIN:DC 入力タイプのユニットの入力インピーダンス ION が IOUT(min)より小さくな...
- マニュアル
...ータのオプション仕様が入ります。 △にはケーブ長 3 桁(5m⇒005)、○にはケーブル長 2 桁(5m⇒05)が入ります。 CR1A△CF CR1B△NF CR1B△VF CR1B△NF CR1B△VF CR1B△NF CR1B△VF CR1B△NF 85 付録 2: 1S シリーズ ブレーキ付きモータ対応ケーブル一覧定格回転数 主回路電源電圧 100V 動力ケー...
- マニュアル
...波数調整・加減速・演算周波数・瞬停・トリップ再始動・電子サーマル・過負荷制限・ロック・瞬停ノンストップ・トルクリミット・Vf 自由設定・多機能入力端子・多機能出力端子・アナログモニタ・レベル出力状態設定・通信機能調整・メータ調整・出力端子...
- マニュアル
...波数調整・加減速・演算周波数・瞬停・トリップ再始動・電子サーマル・過負荷制限・ロック・瞬停ノンストップ・トルクリミット・Vf 自由設定・多機能入力端子・多機能出力端子・アナログモニタ・レベル出力状態設定・通信機能調整・メータ調整・出力端子...
- マニュアル
...数調整加減速演算周波数瞬停・トリップ再始動電子サーマル過負荷制限ロック瞬停ノンストップトルクリミット Vf 自由設定多機能入力端子多機能出力端子アナログモニタレベル出力状態設定通信機能調整メータ調整出力端子演...
- マニュアル
...の「Outputs」の有無を出力します。 配列の要素番号(0..7)は、M コードの引数 (VA..VH)に対応します。 0=VA, 1=VB, 2=VC, 3=VD, 4=VE, 5=VF, 6=VG, 7=VH M コードを受け付けたときの「Outputs」を出力します。 配列の要素番号は、M コードの引数に対応します。 0=VA, 1=VB, 2=VC, 3=...
- マニュアル
... G01 F100 M03 S300 G500 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 X1 M05 M30 // マルチブロック加減速有効 送り速度 VF: F コードで指定した速度 VF N08 N09 N07 N06 N05 N04 0 2 - 28 N10 N11 N12 N13 時間 NJ/NY シリーズ コマンドリファレンスマニュアル G コード編 (SBCE-429) 2 G コード // マルチブロ...
- マニュアル
... a Slave with Transistor Inputs VR: Sensor’s output residual voltage ON Current for Slave with Transistor Inputs and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: Slave ON current ION = (VCC – VR – ...
- マニュアル
....4 V. Transistor Input Unit ON Current and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min.) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: ON current of the Transistor Input Unit ION can be determined as follows: ION = (VCC – VR – ...
- マニュアル
... power supply voltage (VCC) to 26.4 V. Relation between ON Current of Slave with Transistor Inputs and Sensor Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: Slave ON current ION = (VCC − VR − ...
- マニュアル
... Limit, Jump • PID Control • AVR • RUN Mode, Accel/Decel Functions • External Frequency Adjustment • Acceleration/Deceleration • Operation Frequency • Restart During Momentary Power Interruption • Electronic Thermal • Overload Limit • Lock • Non-Stop Function at Momentary Power Interruption • Torque Limit • ...
- マニュアル
... Limit, Jump • PID Control • AVR • RUN Mode, Accel/Decel Functions • External Frequency Adjustment • Acceleration/Deceleration • Operation Frequency • Restart During Momentary Power Interruption • Electronic Thermal • Overload Limit • Lock • Non-Stop Function at Momentary Power Interruption • Torque Limit • ...
- マニュアル
...26.4 V. Relationship between a DC Input-type Communications Unit’s ON Current and a Sensor’s Control Output (Load Current) IOUT (min) ≤ ION ≤ IOUT (max.) IOUT: Sensor control output (load current) ION: Communications Unit ON current ION = (VCC − VR − ...