全 129 件が検索されました。(21 - 40件を表示)
- 推奨代替品ガイド
...開放形基本スイッチ 形VF 生産中止のお知らせ...
- 推奨代替品ガイド
...向継電器 形SGF-5、地絡検出器 形SGN-1、静止形周波数継電器 形SF-U1、ボルティジセンサ 形LG2-A/D、母線用継電器 形SGB-1/2/V1/VF、静止形電圧継電器 形SV-UTS2 生産終了のお知らせ...
- カタログ
...[-] VF データシート...
- 推奨代替品ガイド
...} 2.45N{250gf} 0.5mm 1.5mm 内蔵LEDランプ形式 推奨代替商品 生産終了商品形A3EJシリーズ 項目標準値(V) 順電圧(VF) 最大値(V) 標準値(mA) 順電流(IF) 絶対最大値(mA) 許容損失(PD) 絶対最大値(mW) 逆電圧(VR) 絶対最大値(V) 赤 黄 形A3A(照光) シリーズ緑 2.0 1.9 1.95...
- 推奨代替品ガイド
...335 形EE-SM8 異なる特性比較形式項目 生産終了商品形EE-S5 推奨代替商品形EE-SG3-B 形EE-SM8 形EE-SM3 順電圧 VF MAX. 1.5V 条件:IF=40mA MAX. 1.5V 条件:IF=30mA MAX. 2.6V 条件:IF=15mA 逆電流 IR MAX. 10μA 条件:VR=4V MAX. 10μA 条件:VR=4V MAX. 5μA 条件:VR=4V 光電流 IL MIN. 1.8mA 条件:IF=30mA、VCE=10V...
- 商品情報
...ド> FA用語辞典> 検索結果 Vを頭文字とする用語は、以下の 5 用語です。 V/f制御 V/f特性 V/fパターン VF VR ページ先頭へ戻る ア カ サ タ ナ ハ マ ヤ ラ ワ イ キ シ チ ニ ヒ ミ リ ウ ク ス ツ ヌ フ ム ユ ル エ ケ セ テ ネ ヘ メ レ オ コ ソ ト ノ ホ モ ヨ ロ A B C...
- 推奨代替品ガイド
...K3FM-VS-A4-R/K K3FK-VS-J4-R/K K3FM-TS-2A-M K 0-399DEG K3FM-VS-A5-P K3FK-YV-66-B K3FM-TS-2A-R/K K 0-200DEG K3FM-VS-A5-R K3FK-YV-6A-B K3FM-VF-44-R K3FM-VS-A5-R/K K3FK-YV-AA-B K3FM-VF-4A-R K3FM-VS-A6-M K3FM-CA-54-M K3FM-...
- 推奨代替品ガイド
...+ 85 -40 ~ + 110 保管温度 Tstg ℃ -55 ~ + 125 -55 ~ + 125 記号 単位 最小 標準 最大 最小 標準 最大 VF V 1.18 1.33 1.48 1.5 1.64 1.8 IFT mA - 0.5 3 - 0.4 3 復帰LED順電流 IFC mA 0.1 - - 0.1 - - 最大出力オン抵抗 RON mΩ - 250 700 - 110 200 ILEAK nA - - 1000 - 10 1000 COFF pF - 200 - - 110 - 入出力間容量 CI-O pF - 0.8 - - 0.8 - 入...
- 商品情報
...イッチ/表示灯 押ボタンスイッチ/表示灯で使われる用語は、以下の36用語です。 IF LED照光 LEDランプ照光 PD VF VR イネーブル保持荷重 押ボタンスイッチ オルタネイト オルタネイト動作 カメレオン照光 逆電圧 許容損失 駆動周波数 減圧ユニ...
- 推奨代替品ガイド
...条件を満足することをご確認お願いします。 IOFF:入力ユニットのOFF電流 RIN:入力ユニットの入力インピーダンス VF:入力ユニットの内部残留電圧 Ileak:センサと抵抗の漏れ電流 VR:センサの残留電圧 VCC:I/O電源電圧 n:接続台数 5 ■動作特性(つ...
- 推奨代替品ガイド
...V A V IO mA △IO/℃ mA/℃ VI-O Tstg Ta Vrms ℃ ℃ 記号 単位 最小 標準 最大 最小 標準 最大 VF V 1.0 1.15 1.3 1.0 1.15 1.3 − − − − − − 1,000 − − 30 − − − 30 0.8 − 0.25 0.5 50 − − 1.0 − − − 0.5 1.0 − − − − − − 1,000 − − 15 − − − 85 0.8 − 0.1 1 25 − − 1.0 − − − 1.0 3.0 RON Ω ILEAK COFF CI-O RI-O TON TOFF μA pF pF MΩ ms ms 9 定格/性能/動作特性...
- 推奨代替品ガイド
...け時間は10秒以内 接合温度 Tj はんだ付け温度 Tsol *RGT=27kΩ 7 電気的および光学的特性 (Ta=25℃) 項 目発 順電圧 VF 光側 逆電流 IR 暗電流 ID コレクタ・エミッタ間飽和電圧 VCE(sat) 受コレクタ・エミッタ間光容量 CCE 側コレクタ・ベース間容量 CCB 直流電流増...
- 推奨代替品ガイド
...力 IO 側 連続負荷電流 入出力間耐電圧 電気的性能 記号 単位 最小 標準 最大 最小 標準 最大 VF V 1 1.15 1.3 1.1 1.27 1.4 IFT mA - 1.6 3 0.6 - 3 復帰LED順電流 IFC mA 0.1 - - 0.1 - - 最大出力オン抵抗 RON Ω - 1 2 - 0.6 2 ILEAK uA - - 1 - - 1 COFF pF - 130 - - 130 - 入出力間容量 CI-...
- 生産終了品/推奨代替品
...V700シリーズ V750シリーズ V750シリーズ V8 VC-DL100 VC-HR VC-IAL-TDO VC-QG VC1000 VC3000 V2 / 3500 V2 VC4500 / PC VC7700 VCM VCR800 VF VICC Viper VL VOC-3S VT-PRO-Sシリーズ VT-RNS シリーズ VT-RNS-ptH VT-RNS-ptS VT-RNSII VT-RNSII ptH VT-S500-02 VT-S530 VT-S720 VT-S730 VT-S730-H VT-WINII Ver.6.00 VT-X700-E / -L VTNX (VT TuNeup eXpert) VV VV-S W W4S1 W7ED WB WD30 WD30-M / ...
- 商品情報
...圧 交流電流、 交流電圧 直流電流 有接点スイッチ、 オープンコレクタ、 電圧パルス 種類 アイソレータ 形式 形K3FM-VS 形K3FM-VF 形K3FM-AC 形K3FM-SN1/SN2 形K3FM-PP 商品名称(変換内容) 直流入力変換 (アナログ形) 直流入力変換器 (超高速) 交流入力変換器 (実効値演算...
- 推奨代替品ガイド
...) ― 2nA 250nA ― 0.9V ― ピーク分光感度波長 λP ― 750nm ― 上昇時間 tr ― 180μs ― 下降時間 tf ― 60μs ― 発 順電流 VF 光 逆電流 IR 側 ピーク発光波長 λP 光電流 IL 生産終了予定商品 推奨代替商品なし 推奨代替商品 形EE-SM3B 項 目発 順電流 ...
- 生産終了品/推奨代替品
...V700シリーズ V750シリーズ V750シリーズ V8 VC-DL100 VC-HR VC-IAL-TDO VC-QG VC1000 VC3000 V2 / 3500 V2 VC4500 / PC VC7700 VCM VCR800 VF VICC Viper VL VOC-3S VT-PRO-Sシリーズ VT-RNS シリーズ VT-RNS-ptH VT-RNS-ptS VT-RNSII VT-RNSII ptH VT-S500-02 VT-S530 VT-S720 VT-S730 VT-S730-H VT-WINII Ver.6.00 VT-X700-E / -L VTNX (VT TuNeup eXpert) VV VV-S W W4S1 W7ED WB WD30 WD30-M / ...
- 推奨代替品ガイド
...30∼+100℃ 260℃ 条件:はんだ付け時間は10秒以内 はんだ付け温度 Tsol 電気的および光学的特性 (Ta=25℃) 項 目順電圧 VF 発光 逆電流 IR 側ピーク発光波長 λP 光電流 IL 受 暗電流 ID 光側 コレクタ・エミッタ間飽和電圧 VCE(sat) ピーク分光感度波長 λP 上昇時間 tr...
- 推奨代替品ガイド
...260℃ 条件:はんだ付け時間は10秒以内 電気的および光学的特性 (Ta=25℃) 生産終了予定商品形EE-SK3W-B 項 目順電圧 VF 発光 逆電流 IR 側ピーク発光波長 λP 光電流 IL 受 暗電流 ID 光側 コレクタ・エミッタ間飽和電圧 VCE(sat) ピーク分光感度波長 λP 上昇時...
- 推奨代替品ガイド
...3 電気的および光学的特性(Ta=25℃) 生産終了予定商品形EE-SY201 特性値項 目 MIN. TYP. MAX. − 2.0V 2.6V 順電流 VF 条件:IF=15mA 発 − 0.01μA 5μA 光 逆電流 IR 条件:VR=4V 側 − 700nm − ピーク発光波長 λP 条件:IF=10mA 0.3mA − 8mA 光電流 IL 条件:IF=5mA、VCE=10V、反射率 90%白色紙 d=4mm − 2nA 250nA 受 暗電流 ...