全 53645 件が検索されました。(7361 - 7380件を表示)

  • マニュアル

    ... (type of the equipment), model WE70-AP-EU/WE70-CL-EU is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC. FCC/IC WARNING Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user'...

  • マニュアル

    ...g h i j k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u v w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z XIII 改訂履歴改訂記号は、表紙の左下に記載されている Man. No.の末尾に付記されています。 Man. No. SGTC-702G 改訂記号 XIV 改訂記号 A B 改訂...

  • マニュアル

    ...T Rなど 熱電対 E5CC/E5EC 入力種別 センサ Pt100 測温抵抗体 K J T 熱電対 E L U N R S B W PLⅡ -200 -199.9 0.0 -199.9 0.0 -200 -20.0 -100 -20.0 -200 -199.9 -200 -100 -200 -199.9 -200 0 0 100 0 0 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ 850 500.0 100.0 500.0 100.0 1300 500.0 850 400.0 400 400.0 600 850 400 400.0 1300 1700 1700 1800 2300 1300 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 0 1 2 3 4...

  • マニュアル

    ...[SGTD-717G] E5ZN 温度調節器 ユーザーズマニュアル 概要 準備 必温要度な制設御定に必使要うに設応定じて 通信 使S いD 方L の 設定デタ そエのラ処理と 付録 Man. No. SGTD-717G はじめに形 E5ZN はモジュール型温度調節器です。 以降、電流出力タイプ(形 E5ZN-...

  • マニュアル

    ...節器への動作指令マルチドロップ方式、T 分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して) DeviceNet:500k/250k/125k ビット/s(自動追従) RS-485:38.4k ビット/s 専用ケーブル 5 線(信号系 2 本、電源系 2 本、シールド 1 本) 通信速度ネットワーク最大長支...

  • マニュアル

    ...g h i j k l m A B C D E F G H I J K L M n o p q r s t u v w x y z N O P Q R S T U V W X Y Z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 -1(最上位桁) VIII 目次はじめに - - - - - - - - - - - - ご使用に際してのご承諾事項について安全上の...

  • マニュアル

    ...信形式で発行) マルチドロップ方式、T 分岐方式の組み合わせが可能 (幹線および支線に対して) DeviceNet:500k/250k/125k ビット/s(自動追従) 専用ケーブル 5 線(信号系 2 本、電源系 2 本、シールド 1 本) 通信速度ネットワーク最大長支線長総支線長 500k ビット/...

  • マニュアル

    ...掛かるようにしてください。 (形 E5CSV のみ) *1 SELV 電源とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 *2 Class2 電源とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限さ...

  • マニュアル

    ...電圧) 電源には SELV 電源を使用してください。 SELV 電源とは入出力間が二重または、強化絶縁されており、出力電圧 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは、DC60V 以下の電源を言います。 電源-入力-出力-通信端子相互間は機能絶縁です。 強化・二重絶縁が必要...

  • マニュアル

    ...たい・基本機能を知りたい 形 G3PW Man.No. 形式 SGFR-702A 形 G3PW-A220EC-C-FLK 形 G3PW-A230EC-C-FLK 形 G3PW-A245EC-C-FLK 形 G3PW-A260EC-C-FLK 形 G3PW-A220EC-S-FLK 形 G3PW-A230EC-S-FLK 形 G3PW-A245EC-S-FLK 形 G3PW-A260EC-...

  • マニュアル

    ...けるなどの安全対策を行ってください。 *1: SELV 電源とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 *2: Class2 電源とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限...

  • マニュアル

    ...けるなどの安全対策を行ってください。 *1: SELV 電源とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 *2: Class2 電源とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限...

  • マニュアル

    ...、開閉容量、開閉条件により大きく異なります。 * 1 SELV とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 * 2 Class2 回路とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制...

  • マニュアル

    ...、開閉容量、開閉条件により大きく異なります。 * 1 SELV とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 * 2 Class2 回路とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制...

  • マニュアル

    ...、開閉容量、開閉条件により大きく異なります。 * 1 SELV とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 * 2 Class2 回路とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制...

  • マニュアル

    ...の6倍 サーマック シミュレータ オペレーションマニュアル(SGTD-744) 4-1 索引 A AT 時 .................................................................................. 4-1 P PVm ..................................................................................3-10 ...

  • マニュアル

    ...知りたい 電力調整器 形 G3PW Man.No. SGFR-702A 14 形式形 G3PW-A220EC-C-FLK 形 G3PW-A230EC-C-FLK 形 G3PW-A245EC-C-FLK 形 G3PW-A260EC-C-FLK 形 G3PW-A220EC-S-FLK 形 G3PW-A230EC-S-FLK 形 G3PW-A245EC-S-FLK 形 G3PW-A260EC-...

  • マニュアル

    ...を内部で接続しないでください。 * 2 *1. *2. SELV とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 Class2 回路とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限されてい...

  • マニュアル

    ...の出力を内部で接続しないでください。 * 2 *1.SELV とは「入出力間が二重または強化絶縁されており、出力電圧が 30Vr.m.s および 42.4V ピークまたは DC60V 以下の電源」を言います。 *2.Class2 回路とは「製品二次側出力が電流、電圧ともあるレベルに制限さ...

  • マニュアル

    ...アル(SGTD-749) 1 概要 1-3 形式一覧およびシステム構成  非接触温度センサ(専用熱画像センサ) K6PM 番号 ① ② ③ S 3 2 3 2 ① ② ③ 分類製品分類製品分類機種分類 記号 意味温度状態監視機器非接触温度センサ(専用熱画像センサ) センサ画素数:32×32 TH ...