全 53645 件が検索されました。(7401 - 7420件を表示)
- マニュアル
...部に搭載されたセーフティバンパです。 バンパは接触により停止する機構となっているため、 後退時の速度は300mm/sまでに制限されています。 OL-450S アプリケーションガイド 8 3. マルチセンサマッピング マッピングと設定は、従来のオム...
- マニュアル
...れたためカギアイコンの色が黄色に変わっているデバイスにダウンロードを行うと、アイコンが照合前の状態(白い [S] マーク)に戻ります。 ・パラメータが変更されていないためカギアイコンの色が変わっていないデバイスにダウンロ...
- マニュアル
...X 2 OFF OFF ON ON X X 3 OFF OFF OFF OFF ON X 4 OFF OFF OFF OFF OFF ON 通信速度 125Kbit/s 250Kbit/s 500Kbit/s ソフトウェア設定通信速度自動認識 注:工場出荷時は 125Kbit/s に設定されています。 X:ON または OFF どちらでも可。 参 考 ソフトウェア設定方法については、「4−1 初期設...
- マニュアル
...2-8 仕様 DeviceNet 準拠マルチドロップ方式、T 分岐方式の組み合わせが可能(幹線および支線に対して) 500k/ 250k/ 125k ビット/s 専用ケーブル 5 線(通信系 2 本、電源系 2 本、シールド 1 本) 通信速度ネットワーク最大長支線長総支線長 500k ビット/...
- マニュアル
...取得しています。 認定機関 TÜV ラインランド UL KOSHA その他 規格・EN ISO 13849-1:2015 ・EN ISO 13849-2 ・IEC 61508 parts 1-7 ・UL508 ・S マーク *1 ・CE マーク・C-Tick マーク ・IEC 61131-2 ・EN ISO 13850 ・CSA C22.2 No.142 *1: KOSHA ...
- マニュアル
...の設置例です。 搬送されるワークの長さが一定以上の長さがある場合に使用します。 設置図ラ イ トカ ー テ ン M S 11 M S 12 M S2 1 M S2 2 M S 11 M S 12 M S2 1 M S2 2 V ワー ク L d2 D2 D3 MS11: Muting Signal11 へ接続するミューティングセンサ MS12: Muting Signal12 へ...
- マニュアル
...力端子として使用します IN7 端子をフィードバック入力端子として使用します ● 補助出力に設定可能なデータ S S 補助出力データ安全出力端子の同値安全出力端子の反転値リセット要求 Reset Required Indication 動作モードフラグ RUN Status 状態フラグ Normal ...
- マニュアル
...スク容量ディスプレイディスク装置 参 1-4 考 256M バイト以上(512MB 以上を推奨) 40M バイト以上の空きエリア S-VGA(800x600)以上の高解像度ディスプレイ CD-ROM ドライブ 必要なメモリ(RAM)容量は、ネットワークコンフィグレータで作成するプログラム...
- マニュアル
... MX-9140(株式会社アートレイ製)用カメラマウント取付ネジカメラ固定用:M2.6×5mm ベース固定用:M4×6mm(ワッシャー付き) 形 FQ2-S □□ -13 □用カメラマウント取付ネジカメラ固定用:M3×12mm マウント固定用:M4×15mm(ワッシャー付き) 形 FZ-...
- マニュアル
...の各項目をチェックし、設定します。 • 係数 :50% 1 • 周波数 :100kHz 1 • パルス形状 :パターン 1 • 加工速度 :1,000mm/s 1 1 1 作 業 の 流 れデ導 l 入タ時作/ 成時 MEMO • [係数]は、 [共通設定]−[パワー]の設定値に対する係数です。 [共通設定]−[パワー] の設定値に、ここで設定した...
- マニュアル
... ユーザーズマニュアル (通信設定編) 』 (SDNB-714) 画像センサ FQ2 の使い方や操作方法については、 • 「スマートカメラ FQ2-S/CH シリーズ ユーザーズマニュアル」 (SDNC-707) 画像センサ FQ2 で設定する通信設定の詳細については、 • 「スマートカメラ FQ2-...
- マニュアル
...設定する(例:5 台に設定する) KMX21 表示(上段/下操作段) CYCLE 表示部上段に NODE と表示されるまで▽△キーを押します。 10 s (「FUN」点滅) ↓▽△キー UNIT 1 下段に電力量センサ/モニタの接続台数が表示されます。 SET/REC/STOP キーを押します。 ↓SET/REC/STOP キー下段の数値が点滅...
- マニュアル
...5 4 2 1 0 • 画面種類コードプロセスデータ: 1 h マスタユニット設定値: 2 h デバイス設定値: 3 h 「S」以降: 4 h イベント/エラー表示: 5 h 設定値番号 1〜99(01 h〜63 h) 全ボタン操作ロック イベント/エラークリア操作ロック デバイス設定値...
- マニュアル
...=1(1~16 局の中))の ON を入力条件として、読み出します。 IO-Linkレディフラグ X101E(リンクデバイスRX1Eが割付) SD1536.0 MOV (s) (d) ポートnのプロセス入力データ 転送先 IO-Link レディフラグが ON かつ CC-Link IE Field Basic のデータリンク状態が正常のときに、プロ...
- マニュアル
... (DC24V) 形式形 CJ1W-EIP21S 形 CJ2M-CPU12 形 CJ1W-PA202 形 GD-ILM16C-MLP バージョン Ver.1.00 Ver.2.00 形 E3AS-HL150LMT 2M Ver.1.00 Ver.1.00 形 S8VK-S/S8VK-G シリーズ 1 3. 接続手順本章では、光電センサを IO-Link マスタユニットと IO-Link で接続し、IO-Link マスタユニットを PLC と EtherNet/IP で接続するため...
- マニュアル
...出力用電源 (DC24V) 入出力用電源 形式形 NX102-1200 バージョン Ver.1.60 形 GD-ILM16C-MLP Ver.1.00 形 E3AS-HL500LMT 2M Ver.1.00 形 S8VK-S/S8VK-G シリーズ 1 3. 接続手順本章では、光電センサを IO-Link マスタユニットと IO-Link で接続し、IO-Link マスタユニットをコントローラと EtherNet/IP で...
- マニュアル
...) KV-8000 形式 バージョン Ver.2.7 形 GD-ILM16C-MLP Ver.1.00 GD-ILM16C-MLP V1.0.0 1.EDS 形 E3AS-HL500LMT 2M V1.0.0 Ver.1.00 形 S8VK-S/S8VK-G シリーズ ※本項記載の IO-Link マスタユニット用 EDS ファイルを事前に準備してください。 EDS ファイルは、オムロン株式会社のホームページ...
- マニュアル
...) KV-X550 形式 バージョン Ver.1.4 形 GD-ILM16C-MLP Ver.1.00 GD-ILM16C-MLP V1.0.0 1.EDS 形 E3AS-HL500LMT 2M V1.0.0 Ver.1.00 形 S8VK-S/S8VK-G シリーズ ※本項記載の IO-Link マスタユニット用 EDS ファイルを事前に準備してください。 EDS ファイルは、オムロン株式会社のホームページ...
- マニュアル
... to the data sheet of the S8VK-X and the instruction manual (attached to the product). Switch-mode Power Supplies Communications Manual (T213) 1 Terms and Conditions Agreement Terms and Conditions Agreement Warranty, Limitations of Liability Warranties Exclusive Warranty Omron’...
- マニュアル
...controversy or difference which may arise between the parties hereto out of or in relation to or in connection with this Agreement shall be finally settled by arbitration in Osaka, Japan in accordance with the Arbitration Rules of the Japan Commercial Arbitration Association. The award rendered by arbitrator(...