全 53645 件が検索されました。(7321 - 7340件を表示)

  • マニュアル

    ...ッタ L 照明タイプ N 外部照明なし C 照明の色 N 外部照明なし P ソフトウェアライセンス S AutoVISIONセンサー(ビジョンツールセットのみ) A AutoVISION(ビジョンおよびコード読み取り/検証ツールセット) 形式例: • F320-F050W50C-NNA: 固定焦点50mm、広視野レンズ、500万...

  • マニュアル

    ...エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 出力エリアにアクセスするためのデータ型です。 データ型の名称 S_EIPOutput データ型 説明 STRUCT - CONTROL U_EIPFlag16 制御信号(16bit) ECHO WORD エコー CmdCode DWORD コマンドコード CmdArg DWORD コマンドパラメータ reserved1 U_EIPFlag32 予約(未使用) VIO U_EIPFlag16...

  • マニュアル

    ...エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 命令エリアにアクセスするためのデータ型です。 データ型の名称 S_EIPOutput データ型 STRUCT 相手機器データ - 10 CONTROL U_EIPFlag16 ECHO WORD DWORD CmdCode CmdArg 制御信号(16bit) エコーコマンドコード DWORD コマンドパラメータ reserved1 U_EIPFlag32 予約(...

  • マニュアル

    ...ーコードを変数[Output_SkTcloseErrorID]にセットして終了します。 おもなエラーコードは以下のとおりです。 (O:オープン処理(SktTCPConnect 命令)、S:送信処理(SktTCPSend 命令)、R:受信処理 (SktTCPRcv 命令)、C:クローズ処理(SktClose 命令)をあらわし、 「○」が対象となる処理です) エラーコード #16#0000 #16#0400 O...

  • マニュアル

    ...ル 4 V440-F C マウントコードリーダ ユーザーズマニュアル(SDNC-756) 目次 付録 Q ASCII 表付録 R よくあるご質問付録 S 用語集付録 T 使用ポート一覧 V440-F C マウントコードリーダ ユーザーズマニュアル(SDNC-756) 5 目次 6 V440-F C マウントコードリ...

  • マニュアル

    ...タ型の定義通信エリアにアクセスするためのデータ型を、出力エリアと入力エリアごとに定義します。 ここでは、 「S_EIPOutput197」と「S_EIPInput102」という 2 種類のデータ型を定義します。 • 出力エリアへのアクセス用のデータ型 ‐データ型の名称:...

  • マニュアル

    ...エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 出力エリアにアクセスするためのデータ型です。 データ型の名称 S_EIPOutput197 COMMANDS データ型 STRUCT COMMAND 相手機器データ - 制御信号 (32bit) ■制御信号エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 制御信号エリアにア...

  • マニュアル

    ...ーコードを変数[Output_SkTcloseErrorID]にセットして終了します。 おもなエラーコードは以下のとおりです。 (O:オープン処理(SktTCPConnect 命令)、S:送信処理(SktTCPSend 命令)、R:受信処理 (SktTCPRcv 命令)、C:クローズ処理(SktClose 命令)をあらわし、 「○」が対象となる処理です) エラーコード #16#0000 #16#0400 O...

  • マニュアル

    ...表示されますので、 以下の設定になっていることを確認します。 ポートタイプ:USB 通信ポート:OMR0 通信速度:115200 Bit/s [OK]をクリックします。 29 7.EtherNet/IP の接続手順 6 [接続ネットワークポートの選択]ダイアログが表示されますので、[Back Plane]- [CJ2M-EIP21]の順...

  • マニュアル

    ... No.」を参照してください。 +0CH ビット 15 * コントロールデータ:C2 * * * 0 送受信シーケンス No. &0~999(#0000~03E7) 【S:送信データ先頭 CH 番号(送信エリアの指定) 】 送信エリアとして確保するチャネル数(n)を[...

  • マニュアル

    ...エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 出力エリアにアクセスするためのデータ型です。 データ型の名称 S_EIPOutput197 COMMANDS データ型 STRUCT COMMAND 相手機器データ - 制御信号(32bit) ■制御信号エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 制御信号エリアにア...

  • マニュアル

    ...ーコードを変数[Output_SkTcloseErrorID]にセットして終了します。 おもなエラーコードは以下のとおりです。 (O:オープン処理(SktTCPConnect 命令)、S:送信処理(SktTCPSend 命令)、R:受信処理 (SktTCPRcv 命令)、C:クローズ処理(SktClose 命令)をあらわし、 「○」が対象となる処理です) エラーコード #16#0000 #16#0400 O...

  • マニュアル

    ...理、[H404]CH にクローズ処理の終了コードがセットされます。 おもな終了コードは以下のとおりです。 (O:オープン処理、S:送信処理、R:受信処理、C:クローズ処理を表し、 「○」が対象となる処理です) 終了コード 0000 0105 0302 O ○ ○ ○ ...

  • マニュアル

    ... conform to applicable FCC standards. To comply with FCC RF exposure compliance requirements, this device must not be colocated with or operate in conjunction with any other antenna or transmitter. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user’...

  • マニュアル

    ...タ型の定義通信エリアにアクセスするためのデータ型を、出力エリアと入力エリアごとに定義します。 ここでは、 「S_EIPOutput197」と「S_EIPInput102」という 2 種類のデータ型を定義します。 • 出力エリアへのアクセス用のデータ型 ‐データ型の名称:...

  • マニュアル

    ...表示されますので、 以下の設定になっていることを確認します。 ポートタイプ:USB 通信ポート:OMR0 通信速度:115200 Bit/s [OK]をクリックします。 27 7.EtherNet/IP の接続手順 6 [接続ネットワークポートの選択]ダイアログが表示されますので、[Back Plane]- [CJ1W-EIP21(CJ2)]の...

  • マニュアル

    ...理、[H404]CH にクローズ処理の終了コードがセットされます。 おもな終了コードは以下のとおりです。 (O:オープン処理、S:送信処理、R:受信処理、C:クローズ処理を表し、 「○」が対象となる処理です) 終了コード 0000 0105 0302 O ○ ○ ○ ...

  • マニュアル

    ...エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 出力エリアにアクセスするためのデータ型です。 データ型の名称 S_EIPOutput197 COMMANDS データ型 STRUCT COMMAND 相手機器データ - 制御信号 (32bit) ■制御信号エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 制御信号エリアにア...

  • マニュアル

    ...ーコードを変数[Output_SkTcloseErrorID]にセットして終了します。 おもなエラーコードは以下のとおりです。 (O:オープン処理(SktTCPConnect 命令)、S:送信処理(SktTCPSend 命令)、R:受信処理 (SktTCPRcv 命令)、C:クローズ処理(SktClose 命令)をあらわし、 「○」が対象となる処理です) エラーコード #16#0000 #16#0400 O...

  • マニュアル

    ...エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 出力エリアにアクセスするためのデータ型です。 データ型の名称 S_EIPOutput197 COMMANDS データ型 STRUCT COMMAND 相手機器データ - 制御信号(32bit) ■制御信号エリアアクセス用のデータ型の定義(構造体) 制御信号エリアにア...