全 7182 件が検索されました。(701 - 720件を表示)
- カタログ
...いこと 保存周囲温度 −25∼70℃(結露・氷結がないこと) 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
...% (Non-Condensing) Ambient Atmosphere No Corrosive Gases Vibration Resistance (Destructive) Oscillation Frequency: 10 to 150Hz, Half Amplitude: 0.35 mm, Vibration Direction: X/Y/Z, Sweep Time: 8 minute/count, Sweep Count: 10 times Shock Resistance (Destructive) Impact Force: 150 m/...
- カタログ
...ガスのないこと 耐振動(耐久) 10~150Hz、振幅:0.35mm、X、Y、Z各方向(掃引時間8分×掃引回数10回) 耐衝撃(耐久) 衝撃力:150m/s2、試験方向:6方向、各3回(上下、前後、左右) 保護等級 IEC 60529 IP69K 本体のみ 約372g 梱包重量 約505g 本体寸法 57.5mm(W)× 50.5mm(D)× 75mm(H) (コネクタ...
- カタログ
....) Overvoltage category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC Immunity Level Zone B Vibration resistance Conforms to JIS 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz Acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...ーンB 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 端子台 固定式(脱着不可) 端子ねじサイズ M3 適合規格 EC指令 接...
- カタログ
... and secondary for DC power supply Noise immunity Conforms to IEC 61000-4-4. 2 kV (power supply line) Vibration resistance Conforms to JIS C60068-2-6. 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- カタログ
...非絶縁です。 耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠 10∼57Hz 振幅0.075mm 57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
... power supply Noise immunity Conforms to IEC 61000-4-4. 2 kV (power supply line) Vibration resistance CP1L-L/M: Conforms to JIS C60068-2-6. 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- カタログ
...す。 耐ノイズ性 IEC 61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 CP1L-L/M: JIS C60068-2-6に準拠 10∼57Hz 振幅0.075mm 57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80分間 (掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) CP1L-EL/EM: 5∼8.4Hz 振幅3.5mm 8.4∼150Hz 加速度9.8m/...
- カタログ
...-4.) Overvoltage category Category II: Conforms to IEC61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz Acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...:IEC61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
...,000 V AC 50/60 Hz for 1 min Leakage current: 10 mA max. Noise immunity 2 kV on power supply line (conforming to IEC61000-4-4) Vibration resistance 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- カタログ
...10mA以下 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV (電源ライン) 耐振動 JIS C 60068-2-6に準拠 10∼57Hz 振幅0.075mm、57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min(掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min) 耐衝撃 JIS C 60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
... external and GR terminals *2 Leakage current: 10 mA max. Noise immunity 2 kV on power supply line (conforming to IEC61000-4-4) Vibration resistance Conforms to JIS 0040, 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- カタログ
.../60Hz 1min 漏れ電流10mA以下耐ノイズ性耐振動 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) JIS C0040に準拠 10∼57Hz 振幅0.075mm、57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向80min (掃引時間8min×掃引回数10回=合計80min) (DINレール取付時2∼55Hz 2.9m/...
- カタログ
...; mainly serious error related to communications stopping) Noise immunity Conforms to IEC 61000-4-4 2 kV (applied to PLC power supply). Vibration resistance 10 to 61.2 Hz with single-amplitude of 0.1 mm, 61.2 to 150 Hz and 14.7 m/...
- カタログ
...にかかわる重大異常) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(PLC電源に印加) 耐振動 10∼61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2∼150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数 10回=合計80分) 耐衝撃 196m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐電圧 AC1,000V 1分間、漏れ電流1mA以下・ ...
- カタログ
...Number of cascade connections with repeater hub 2 4 Current consumption (Unit) 380 mA max. at 5 VDC Vibration resistance Conforms to JIS 0040. 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- カタログ
...ブのカスケード接続数 2段 4段 消費電流 DC5V 380mA以下 耐振動 JIS 0040に準拠 10∼57Hz:振幅0.075mm、57∼150Hz:加速度 9.8m/s2 X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS 0041に準拠 147m/...
- カタログ
...B3 COM2 B4 F3 B5 COM3 B6 F4 B7 COM4 B8 N.C. B9 N.C. B10 Contact Input A1 P1+ A2 S1 A3 P2+ A4 S2 A5 P3+ A6 S3 A7 P4+ A8 S4 A9 N.C. A10 N.C. A11 N.C. CS1W-PPS01 Isolated-type Pulse Input Unit Voltage pulse generation A1 P1+ F1 B1 + No.1 A2 S1 COM1 B2 − A3 P2+ F2 B3 + No.2 A4 ...