全 7182 件が検索されました。(681 - 700件を表示)

  • カタログ

    ...-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 (リレー出力ユニットは100m/...

  • カタログ

    ...Item Specification Number of axes 1 Enclosure Panel mount Protective case IP20 (built into IP54 panel) Grounding 200 V class D grounding, 100 Ω or less Vibration resistance 10 to 60 Hz at an acceleration of 5.88 m/...

  • カタログ

    ...仕様 軸数 1 構造 盤内内蔵型 保護ケース IP20(IP54盤内内蔵) 接地 200V D種接地(第3種接地) 耐振動 5.88m/s2以下の加速度で10∼60Hz (共振周波数で連続運転しないでください) 通風スペース 「CK3Aシリーズ DirectPWMアンプ ユーザーズマニュアル(マニュアル番号:...

  • カタログ

    ... be free from corrosive gases. Ambient storage temperature -25 to +70°C (without condensation and icing) Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with amplitude of 3.5 mm, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...

  • カタログ

    ...保存周囲温度 -25∼+70 ℃(ただし、結露・氷結のないこと) 耐振動 IEC 60068-2-6 に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z 各方向 100分(掃引時間10分 × 掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃適合規格 * 形CK3E-1410 盤内内蔵型 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... free of corrosive gases. Ambient Storage Temperature -25 to 70°C (with no condensation or icing) Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...

  • カタログ

    ...いこと 保存周囲温度 −25∼70℃(結露・氷結がないこと) 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... free of corrosive gases. Ambient Storage Temperature -25 to 70°C (with no condensation or icing) Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...

  • カタログ

    ...いこと 保存周囲温度 −25∼70℃(結露・氷結がないこと) 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... be free of corrosive gases. Ambient Storage Temperature -25 to 70°C (with no condensation or icing) Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...

  • カタログ

    ...と 保存周囲温度 −25∼70℃ (結露・氷結がないこと) 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... free of corrosive gases. Ambient Storage Temperature −25 to 70°C (with no condensation or icing) Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...

  • カタログ

    ...こと 保存周囲温度 −25∼70℃(結露・氷結がないこと) 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... be free of corrosive gases. Ambient Storage Temperature -25 to 70°C (with no condensation or icing) Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...

  • カタログ

    ...と 保存周囲温度 −25∼70℃ (結露・氷結がないこと) 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... free of corrosive gases. Ambient Storage Temperature -25 to 70°C (with no condensation or icing) Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...

  • カタログ

    ...いこと 保存周囲温度 −25∼70℃(結露・氷結がないこと) 耐振動 IEC60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... free of corrosive gases. Ambient Storage Temperature -25 to 70°C (with no condensation or icing) Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...

  • カタログ

    ...こと 保存周囲温度 −25∼+70℃(結露・氷結がないこと) 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、 8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...

  • カタログ

    ... free of corrosive gases. Ambient Storage Temperature -25 to 70°C (with no condensation or icing) Vibration Resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...