全 7182 件が検索されました。(661 - 680件を表示)
- カタログ
... min. at 500 VDC Dielectric strength 1,000 VAC for 1 minute Degree of protection Mounted in panel (IP30) Vibration resistance 10 to 57 Hz variable vibration, 0.075-mm double amplitude and 57 to 150 Hz variable vibration at 9.8 m/...
- カタログ
...こと) 絶縁抵抗 20MΩ以上 DC500V 耐電圧 AC1,000V 1min 保護構造 盤内蔵型(IP30) 耐振動性 10∼57Hz 振幅0.075mm、57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向 8min 10掃引 耐衝撃性 147m/s2 X、Y、Z各方向 各3回 形状 31×65×90mm(突起部を除く) 35×130×101mm(突起部を除く) 質量 120g以下 180g以下 130g以下 300g以下 *形V680-...
- カタログ
... error; mainly serious error related to communications stopping) Noise immunity Conforms to IEC 61000-4-4 2 kV (applied to power supply). Vibration resistance 10 to 61.2 Hz with single-amplitude of 0.1 mm, 61.2 to 150 Hz and 14.7 m/...
- カタログ
...止にかかわる重大異常) 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源に印加) 耐振動 10∼61.2Hz 片振幅0.1mm、61.2∼150Hz 加速度14.7m/s2 X、Y、Z各方向80分(掃印時間8分×掃印回数 10回=合計80分) 耐衝撃 196m/s2 X、Y、Z各方向3回 耐電圧 AC1,000V 1分間、漏れ電流1mA以下・ ...
- カタログ
...付時 3台 16台 耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 JIS C0040に準拠 10∼57Hz 振幅0.075mm、57∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、 Y、Z各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS C0041に準拠 147m/...
- カタログ
...Number of cascade connections with repeater hub 2 4 Current consumption (Unit) 370 mA max. at 5 VDC Vibration resistance Conforms to JIS 0040. 10 to 57 Hz, 0.075-mm amplitude, 57 to 150 Hz, acceleration: 9.8 m/...
- カタログ
...離) カスケード接続数 2段 4段 消費電流 DC5V 370mA以下 耐振動 JIS 0040に準拠 10∼57Hz:振幅0.075mm、57∼150Hz:加速度 9.8m/s2 X/Y/Z 各方向80分(掃引時間8分×掃引回数10回=合計80分) 耐衝撃 JIS 0041に準拠 147m/...
- カタログ
...: 16 axes Control units Position command unit Command unit: Depends on the Electronic Gear Setting in the Servo Parameters. Default setting: Pulses Speed command unit for position control Command units/s Acceleration/deceleration speeds for position control 10,000 command units/...
- カタログ
...定による出荷時設定の場合は[パルス] 速度指令単位(位置制御) 指令単位/s 加速度・減速度(位置制御) 10000指令単位/s2 速度指令単位(速度制御) 0.001%(使用するモータの最大回転数に対する%) トルク指令単位(トルク制御) 0.001%(使用するモータの瞬時...
- カタログ
... current: 10 mA max. Noise immunity 2 kV on power supply line (conforming to IEC61000-4-4) Vibration resistance Conforms to IEC60068-2-6 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz Acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...電流10mA以下耐ノイズ性 IEC61000-4-4に準拠 2kV(電源ライン) 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回 =合計100分) 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
... and heater current measurement will not be performed. Current Transformer (CT) Ratings Item E54-CT1 E54-CT3 Max. continuous heater current 50A Dielectric strength 1,000 VAC (1 min.) 120 A * Vibration resistance 50 Hz, 98 m/...
- カタログ
...ん。 電流検出器(CT)定格仕様項目連続最高ヒータ電流 形E54-CT1 50A 形E54-CT3 120A * 耐電圧 AC1000V (1min) 耐振動 50Hz 98m/s2 質量 約11.5g 約50g 付属品 なし 接触子(2個) プラグ(2個) 注. 電流検出器(CT)に、オムロン製 電流検出器 形E54-CT1または形E54-CT3以外の機種を使用する...
- カタログ
...-4.) Overvoltage Category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC Immunity Level Zone B Vibration Resistance Conforms to IEC60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz Acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...ーンB 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 (リレー出力ユニットは100m/...
- カタログ
...-4.) Overvoltage Category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC Immunity Level Zone B Vibration Resistance Conforms to IEC60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz Acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...ーンB 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 加速度9.8m/s2 X、Y、Z各方向100分 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/s2 X、Y、Z各方向3回 (リレー出力ユニットは100m/...
- カタログ
...Category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC Immunity Level Zone B Vibration Resistance Conforms to IEC60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz Acceleration of 9.8 m/s2 for 100 min in X, Y, and Z directions (10 sweeps of 10 min each = 100 min total) Shock Resistance Conforms to IEC60068-2-27. 147 m/...
- カタログ
...-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 JIS C60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz 加速度9.8m/s2 X、 Y、Z各方向100分 (掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 JIS C60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
...-4.) Overvoltage Category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC Immunity Level Zone B Vibration Resistance Conforms to IEC60068-2-6 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz Acceleration of 9.8 m/...