全 7182 件が検索されました。(781 - 800件を表示)
- カタログ
...metallic parts 6 kV Insulation resistance 100 MΩ min. (at 500 VDC) Contact gap 2 × 2 mm min. Vibration resistance Shock resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Destruction 1,000 m/...
- カタログ
...種類 DC24Vタイプ 100MΩ以上 (DC500Vメガにて) 絶縁抵抗 振動衝撃 最小2×2mm 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.75mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 100m/s2以上 条件付き短絡電流 100A (EN60947-5-1) 定格開放熱電流(Ith) 10A (EN60947-5-1) −10∼+55℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲温度 7,200 720 使用周囲湿度...
- カタログ
...> 100,000 operations min. Electrical Operating speed 100 MΩ min. Contact gap 2 × 2 mm min. Vibration resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.75 mm single amplitude Shock resistance Destruction 1,000 m/s2...
- カタログ
...水準 参考値) 衝撃 4kV 6kV 100MΩ以上 接点ギャップ振動 2.5kV 最小2×2mm 誤動作 10∼55Hz 片振幅0.75mm 耐久 1,000m/s2以上 誤動作 300m/s2以上 条件付き短絡電流 100A (EN60947-5-1) 定格開放熱電流(Ith) 10A(EN60947-5-1) 使用周囲温度 −30∼+70℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 95%RH以...
- カタログ
... kV Between other terminals and non-current carrying metallic parts 2.5 kV 100 Ω min. (at 500 VDC) Insulation resistance Vibration resistance Shock resistance Malfunction 10 to 55 Hz, 0.35 mm single amplitude Malfunction 80 m/...
- カタログ
...ります。 詳細は、30 ページの「ソレノイドロックタイプについて」をご覧ください。 18 10∼55Hz 片振幅0.35mm 誤動作 80m/s2以上 耐久 1,000m/s2以上 100A(EN60947-5-1) 定格開放熱電流(Ith) 2.5A (11-42、21-52、21-22) 1A (その他) 使用周囲温度 −10∼+55℃(ただし、氷結しないこと) 使用周...
- カタログ
...圧 (50/60Hz 1min) 各端子と非充電金属部間振動衝撃 200 100 AC1,000V(M5タイプは600V) 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大300m/s2 *3 0 使用周囲温度 −10∼+70℃ (ただし、氷結しないこと) 使用周囲湿度 35∼95%RH 質量 300 AC250V(TTP時) 誤動作 アクチュエータ強度 500 約...
- カタログ
...能となります。 *6 (ただし、マイコン等による演算が必要です。 ) ・取りつけ状態水平・振動周波数50∼250Hz、0.4mmp-p、最大98m/s2、前後、左右、上下方向に振動を印加した時の振動の無い状態に対する最大出力変動。 *5. 絶縁抵抗・耐電圧は取りつけパネルと端...
- カタログ
...Manual setting D7F-C01 Linear output D7F-C03 1 D7F Ratings and Specifications Sensors Type Manual Setting Models Item Linear Output Model D7F-S01-05/D7F-S01-10 D7F-S03-05 5.1 mV/(m/s2) ±20% (at 100 Hz) Sensitivity * 5.1 mV/(m/...
- カタログ
...センサ部分類 マニュアル設定タイプ 項目 リニア出力タイプ 形D7F-S01-05/形D7F-S01-10 感度 * 形D7F-S03-05 5.1mV/(m/s2) (TYP.) 検出周波数 20Hz∼2kHz(±3dB) 共振周波数 約5kHz 使用最大加速度 784m/s2 5.1mV/ (m/...
- カタログ
... 61010-2-201に該当 EMCイミュニティレベル ゾーンB 耐振動 IEC 60068-2-6に準拠 5∼8.4Hz 振幅3.5mm、8.4∼150Hz、加速度9.8m/s2 X、Y、Z 各方向100分(掃引時間10分×掃引回数10回=合計100分) 耐衝撃 IEC 60068-2-27に準拠 147m/...
- カタログ
... line Overvoltage category Category II: Meets IEC 61010-2-201. EMC immunity level Zone B Vibration resistance Conforms to IEC 60068-2-6. 5 to 8.4 Hz with 3.5-mm amplitude, 8.4 to 150 Hz, acceleration of 9.8 m/...
- カタログ
...端子と非充電金属部間、異極端子間 AC1,500V 50/60Hz 1min 振動衝撃耐久性 誤動作 10∼55Hz 複振幅1.5mm *2 耐久 最大1,000m/s2 誤動作 最大300m/s2 *1 *2 機械的 100万回以上 電気的 50万回以上 保護構造 104 周囲温度:20±2℃ 周囲湿度:65±5%RH 無負荷操作ひん度:240回/min 5,...
- カタログ
...influence 15% max. of sensing distance at 23°C in the temperature range of −25 to 70°C Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X and Y directions Shock resistance Destruction: 500 m/...
- カタログ
...影響 −25∼+70℃の温度範囲内で+23℃時、検出距離の±15%以下 振動 (耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y各方向 2h 衝撃 (耐久) 500m/s2 X、Y各方向 3回 保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 接続方式 *2 質量 (梱包状態) ケース材質 100Hz 50Hz 約270g 約300g コード引き出しタイプ高周波...
- カタログ
... to 40°C distance at 23°C *3 ±10% max. of sensing distance at 23°C ±15% max. of sensing distance at 23°C ±10% max. of sensing distance at 23°C Destruction: 500 m/s2 3 times each in X, Y, and Z directions Degree of protection IEC 60529 IP67 Connection method Pre-wired Models (High-frequency coaxial cable, Standard cable length: 3 m) Cable length compensation 0.5 to 5 m *4 Weight (packed state) Approx. 35 g Materials Zinc die-cast Model E2CY-SD11 Power supply voltage 12 to 24 VDC ±10%, ripple: 10% max. Power ...
- カタログ
... 40°C distance at 23°C *3 ±10% max. of sensing distance at 23°C Item ±10% max. of sensing distance at 23°C Destruction: 10 to 500 Hz, 2-mm double amVibration resistance plitude or 150 m/s2 for 2 hours each in X, Y, and Z directions E2CY-SD11 E2CY-SD41 Power consumption 1,080 mW max. (45 mA max. at 24 VDC) Sensing distance adjustment range 10% min. of stable sensing distance Sensitivity setting Teaching / manual adjustment Control output NPN open collector (26.4 VDC max.), load current:100 mA max., residual voltage: 1 V max....
- カタログ
...ド X、Y、Z各方向 3回 あり ヒステリシス 3∼可変設定 +23℃時の検出距離の±10%以下 10∼500Hz 複振幅2mmまたは、 150m/s2 X、Y、Z各方向 2h 2 ティーチング方式/マニュアル調整 NPNオープンコレクタ (DC26.4V以下) 負荷電流:100mA以下残留電圧:1V以下 オフディレイ ...
- カタログ
...Dielectric strength 1,000 VAC, 50/60 Hz for 1 minute between current-carrying parts and case Vibration resistance Destruction: 10 to 55 Hz, 1.5-mm double amplitude for 2 hours each in X, Y, and Z directions Shock resistance Destruction: 1,000 m/...
- カタログ
...ス間耐電圧 AC1,000V 50/60Hz 1min 充電部一括とケース間振動 (耐久) 10∼55Hz 複振幅1.5mm X、Y、Z各方向 2h 衝撃 (耐久) 1,000m/s2 X、Y、Z各方向 10回保護構造 IEC規格 IP67、社内規格 耐油 *3 接続方式コード引き出しタイプ(標準コード長 2m)、コネクタ中継タイプ(標準...